Det konsekvent åbne automatiseringssystem ctrlX AUTOMATION er nøglen til effektiv automatisering af intralogistikløsninger, såsom systemer for mobil robotteknik.
Med robotsættet ROKIT kan producenter automatisere deres mobile robotter og manuelle gaffeltrucks på en effektiv og fleksibel måde.
Elektromekaniske løftecylindre, lineære føringer og skruedrev fra Bosch Rexroth sikrer præcision og pålidelighed i løftemekanismen på gaffeltruck-AGV'er.
Den VDA 5050-baserede ACTIVE Fleet Manager gør det muligt at betjene forskellige transportkøretøjer via den samme styringsstationssoftware.
Den modulære tilgang tilbyder producenter af mobile robotter enestående fleksibilitet. De kan vælge mellem en platform med løsninger fra ctrlX AUTOMATION-systemet samt robotsættet fra ROKIT. Derudover findes der også let integrerbare supplerende løsninger fra partnere og tredjepartsleverandører. Fordelene er betydelige: reduceret udviklings- og applikationsindsats, mindre ledningsføring, færre komponenter og konsekvent datatilgængelighed. Elektromekaniske løftecylindre, lineære føringer og skruedrev fra Bosch Rexroth sikrer præcision og pålidelighed for en vedligeholdelsesvenlig løftemekanisme. Dette giver producenterne mulighed for at omsætte deres ekspertise til optimeret effektivitet og en markant konkurrencemæssig fordel.
Mens producenter kan bruge disse løsninger til blandt andet at udvikle VDA 5050-kompatible mobile platforme, giver den VDA 5050-baserede ACTIVE Fleet Manager flådeoperatører mulighed for at koordinere forskellige transportkøretøjer fra forskellige producenter via den samme styringsstationssoftware, hvilket sikrer en ubesværet og effektiv koordinering af hele flåden.
One Pager
Få et overblik over automatiseringsplatformen til mobile robotter.