Rexroth ROKIT Locator – din fleksible lokaliseringssoftware til manuelt kørte gaffeltrucks
Vi tilbyder dig muligheden for i praksis at teste Rexroth ROKIT Locator på din applikation og samtidig yde dig support. Du bedes sende din forespørgsel ved at benytte kontaktformularen:
Leder du efter en bekvem løsning til at lokalisere manuelt kørte køretøjer såsom gaffeltrucks? Med lokaliseringssoftwaren ROKIT Locator fra Bosch Rexroth behøver du ikke lede længere. I en blandet drift med manuelle og autonome køretøjer skaber laserlokalisering grundlaget for større gennemsigtighed og optimerede materialehåndterings- og lagerprocesser. Takket være de fleksible muligheder for integration i eksisterende systemer, uafhængigheden af hardware, WMS, ERP og styringssystemer til gaffeltrucks samt den nemme idriftsættelse og intuitive anvendelse kan du effektivt reducere udviklings- og applikationsarbejdet samt dine slutkunders servicebehov med ROKIT Locator. Stol på gennemprøvet Bosch Rexroth-teknologi og få gavn af lokaliseringssoftware, der allerede bruges tusindvis af gange verden over af kunder i forskellige brancher og anvendelsesområder.
Rexroth ROKIT Locator er en laserbaseret software til simultan positionering af din flåde af gaffeltrucks og kortlægning af dynamiske miljøer (SLAM). Den kraftfulde algoritme bruger data fra op til to laserscannere installeret på køretøjet til pålideligt at fange og kortlægge det naturlige miljø (natural feature navigation). Derudover registrerer realtids-lokaliseringssystemet automatisk ændringer i omgivelserne, opdaterer løbende det digitale områdekort og deler det med hele ROKIT Locator-flåden (automatisk kortopdatering). Lokaliseringen er pålidelig, robust og nøjagtig ned til en centimeter – uden brug af reflekser eller markører. I specielle tilfælde, såsom åbne områder, kan det være en mulighed at inddrage yderligere sensordata, eksempelvis hjulomdrejninger (fusion af måling af hjulomdrejninger).
Et indendørs og udendørs lokaliseringssystem i realtid (RTLS) til gaffeltrucks og gods er den vigtigste forudsætning for et positionssporingssystem til en flåde af gaffeltrucks og/eller AGV'er (blandet flåde). Systemet muliggør absolut sporbarhed af gaffeltrucken og flyttede varer, såsom paller, trådpallebure eller papirruller (track & trace) samt automatiseret ordreplukning og automatiske lageropgørelser, undgår fejl under opbevaring og genfinding og reducerer søgeindsatsen. Derudover giver realtidssporing af gaffeltrucks potentiale for omkostningsbesparelser og øget produktivitet takket være automatiserede scanningsprocesser og mindre tomkørsel.
Takket være den hurtige og nemme opsætning og den pålidelige betjening af lokaliserings- og kortlægningssoftwaren behøver du ikke bekymre dig om at placere dine manuelt betjente gaffeltrucks. Selv efter en genstart af køretøjet, på grund af eksempelvis skifteholdsarbejde, finder ROKIT Locator på ingen tid automatisk den aktuelle position. Desuden giver de fleksible tilpasninger til skiftende omgivelser, såsom på bloklagre og lagre med høj stabling, yderligere mulighed for automatiske kortopdateringer for hele din flåde.
Nu har du valget mellem den rene ROKIT Locator-softwareløsning eller som ROKIT Locator.Box – klar til brug på en kompakt industriel computer. ROKIT Locator.Box er designet til en bekvem og praktisk integration af vores laserlokaliseringssoftware i din mobile robotter. Den består af en forudinstalleret og licenseret ROKIT Locator-software, et fuldt understøttet operativsystem og en meget kompakt og robust højtydende industri-PC (Pokini F2).
Få et første overblik over ROKIT Locator
Vi tilbyder dig muligheden for i praksis at teste Rexroth ROKIT Locator på din applikation og samtidig yde dig support. Du bedes sende din forespørgsel ved at benytte kontaktformularen.