Manifolds til hydrauliksystemer – kundetilpasset og serieproduktion Manifolds til hydrauliksystemer

kundetilpassede og serieproduktion

Afspil video
To medarbejdere fra Wittmann Battenfeld og Bosch Rexroth kigger på en manifold. Wittmann Battenfeld

Bosch Rexroth som leverandør af manifolds

Afspil video
Medarbejder forklarer IH04-pressemodulet. Pressemodul IH04

En komplet sikkerhedsrelateret pakke til presser

Afspil video
Medarbejder foran skærme under den digitale planlægning af en manifold. Additiv fremstilling

Sådan bliver sand til en hydraulisk manifold

Afspil video
Medarbejder, der forklarer onlinekonfiguratoren til multistationsmanifolder. Multistation-manifolds

Sådan konfigureres et HSR-multistation-manifold

Afspil video

Manifolds og mellem-plade-ventiler

Hydrauliske manifolds – kundetilpassede og serieproduktion

Hydrauliske manifolds er hjernen i et hydraulisk system og er lige så forskellige som de opgaver, de skal udføre. Vi har perfektioneret det komplekse design og fremstillingen af manifolds til at producere millioner af enheder. Vi kan tilbyde dig såvel serieproduktion i større styktal som små serier, ja selv ned til en batchstørrelse på én, med samme høje kvalitetsstandarder; fra kompakte manifolds til delsystemer og optil centrale manifolds, der vejer op til 12 tons, til store og komplekse systemer.

 

 

Oplysninger om manifolds og plader samt downloads

Hvidbog med titlen "How can press manufacturers meet the typical safety requirements" (Hvordan kan producenter af presser opfylde de typiske sikkerhedskrav)

Hvidbog

Hvordan kan producenter af presser opfylde de typiske sikkerhedskrav specificeret i EN ISO 16092-3 og EN289 hurtigt og på en omkostningseffektiv måde og samtidig øge energieffektiviteten?

Download Hvidbog
Hvidbog med titlen: How manifolds produced using additive manufacturing reduce energy consumption and CO₂ emissions.

Hvidbog

Sådan produceres manifolde ved hjælp af additiv fremstilling, så energiforbruget og CO₂-emissionerne reduceres.

Download Hvidbog
Faktablad om Additive manufacturing of manifolds

Faktablad

Additiv fremstilling af manifolds

Download faktablad
Brochure om Manifolds for Hydraulic Systems: Customized and Series Production

Brochure

Manifolds til hydrauliksystemer: Kundetilpasset og serieproduktion

Hent brochuren
Configuration of HSR Multi-station manifolds

Konfiguration

HSR-multistation-manifolds

Konfigurér din multistation-manifold

Vi tilbyder dig

Kundetilpassede løsninger

Kundetilpassede løsninger

Du behøver kun at fortælle os de grundlæggende krav – såsom pladsbehov, tryk og funktionalitet. Vores specialister konfigurerer det ideelle kredsløbsdesign, så det passer til dit formål. Ved kundetilpassede, ordrespecifikke manifolds tager vi os også af projektplanlægning, detaljeret design, fremstilling og samling i overensstemmelse med industrielle kvalitetsstandarder.

Kort og godt: Vi leverer en kundetilpasset og startklar hydraulisk styring fra én enkelt kilde, uafhængig af den hydrauliske pumpestation eller de anvendte aktuatorer.

Kontakt os
Kontakt os

Du kan roligt overlade alt til vores eksperter

Overtagelse af hele arbejdspakken

Vi tager os af hele arbejdspakken for dig, herunder planlægning, design, detaildesign, kvalitetstestning og inspektion, bænkprøvning og dokumentation.

Du sparer egne ressourcer i hele værditilvækstkæden: fra varemodtagelse til samling og testning til idriftsættelse. Giv dig selv råderum ved at indgå i et systempartnerskab med os. Du har kun ét kontaktpunkt gennem hele projektet.

Design og simulering

Hånd i hånd: Design og simulering inkluderet

Som leverandør af manifolds benytter vi de mest moderne procedurer til at designe din hydrauliske manifold. Vi optimerer også plads og kanalgeometrier for at minimere energitab og sørge for funktionel sikkerhed ved hjælp af stabilitets- og flowanalysesimuleringer.

 

Produktion baseret på designdata

Alle vores hydrauliske manifolds, fra lavtryks- til højtryksversioner, produceres med høj præcision i CNC-bearbejdningsanlæg. Bearbejdningstrinnene udleder vi direkte fra designdataene. På den måde opnår vi sikkerhed og undgår fejl.

En vigtig sidegevinst ved CNC-maskinbearbejdning: Vi overvåger udførelsen af hvert enkelt arbejdstrin, måler udførelsen og sammenligner dette med designdataene. Du kan derfor være sikker på: Vi følger dine godkendte CAD-data 100 %, så din specialfremstillede manifold problemfrit passer ind i dit design.

 

Den digitale tvilling til din ventilblok

Du får et virtuelt billede af din manifold – kravet til en digital tvilling På denne måde er du et skridt nærmere Industry 4.0 og Tingenes internet. Du integrerer den hydrauliske manifold virtuelt i din egen opbygning og kan dermed arbejde videre med dit projekt, mens vi fremstiller manifolden. Dette reducerer tiden, inden du kan påbegynde produktion. Derudover: Du opfylder kundekravene til digitale billeder af dine maskiner og udstyr.

Kvalitet

Kvalitetsprocesser, der overholder de højeste standarder

Bosch Rexroth har forpligtet sig til kvalitetsprocesser i overensstemmelse med de højeste standarder og stræber efter nul fejl. For os er kvalitet ikke en tilstand, men derimod en konstant udfordring. Vigtigt for dig: Vi opnår en uafbrudt kvalitetskæde, fra design til fremstilling af alle komponenter og til levering af den funktionstestede enhed.

Til det formål gør vi brug af det største hydrauliske værktøjssæt i verden til at montere din manifold med den perfekte kombination af de fleste forskellige ventiler – din manifold kommer til fuldstændigt at udfylde de funktioner, du har specificeret.

 

Det vigtigste er det fysiske resultat

Inden vi leverer en manifold til dig, gennemgår den endelige funktionstest udført på passende prøvebænke. Ikke mindst ved skræddersyede løsninger og starten på serieproduktion vil vi gerne i fællesskab med dig foretage en godkendelse af overtagelsen på vores fabrik. På den måde kan vi være sikre på, at alt er præcist, som det bør være. Dette sparer tid og kræfter og reducerer projektrisiciene.

Metoder til additiv fremstilling

Metoder til innovativ fremstilling

Komplekse former i én homogen komponent: Resultater, der tidligere ikke var mulige inden for produktionsteknologi, får vi nu med additiv fremstilling. I efterhånden mange år har vi opnået stor praktisk erfaring med 3D-print til fremstilling af sandkerner og manifolds. Dette har givet kortere produktionsforløb og muliggør nye, mere energieffektive udformninger af kanaler.

Manifolds og plader – portefølje