Mand, der arbejder ved en arbejdsbænk med transportsystemer, der er i gang med materialeforsyning Få mere at vide om ergonomi Se guidebog

Ergonomi i produktionen

Lige fra de rigtige bordhøjdeindstillinger og den ideelle rækkevidde for værktøjer til at tage hensyn til det enkelte oversigtsområde og optimal belysning – jo mere ergonomisk korrekt indstilling af arbejdsstationer, jo mere motiverede og produktive bliver jeres medarbejdere.

Dårlig kropsholdning eller en dårligt oplyst arbejdsstation kan ikke kun føre til for tidlig træthed, men også sygdomsrelateret fravær. Dette kan I undgå med justerbare arbejsstationssystemer fra Bosch Rexroth.

I får fordelene fra:

  • Bosch Rexroths mangeårige erfaring med ergonomisk design af arbejdsstationer i henhold til EN ISO 6385
  • det omfattende og individuelt justerbare produktsortiment til design af jeres ergonomiske arbejdsstationer
  • “ManModel” i MTpro giver jer mulighed for ergonomisk at tilpasse arbejdsstationer til de enkelte medarbejdere – med det perfekte gribeområde, den rigtige afstand til udstyr og den ideelle synsvinkel.



De otte ergonomiske grundregler for arbejdsstationssystemer

Ergonomisk designede arbejdsstationer betyder øget motivation og tilfredshed, højere ydeevne og arbejdskvalitet samt mindre fravær på grund af sygdom. Kort og godt: Et stort plus når det gælder produktivitet, effektivitet og en afgørende fordel i forhold til konkurrenterne – og dermed sikres varig succes for jeres virksomhed.

De otte ergonomiske grundregler hjælper jer med at indrette og designe ergonomiske arbejdsstationer og flowrack-systemer:


Bosch Rexroth-grafik over otte grundregler i ét billede
  • Bosch Rexroth-grafik over folk med forskellige krops- og arbejdshøjder

    Kropshøjde og arbejdshøjde

  • Bosch Rexroth-grafik med en kvinde, der sidder ved en justerbar arbejdsstation i en ideel arbejdsstilling

    Arbejdsområde

  • Bosch Rexroth-grafik, der viser det perfekte gribeområde for en sund siddestilling

    Gribeområde

  • Bosch Rexroth-grafik, som viser materialeforsyning til en ergonomisk arbejdsplads

    Materialeforsyning

  • Bosch Rexroth-grafik, der viser ergonomisk oversigtsområde ved sund arbejdsplads

    Oversigtsområder

  • Bosch Rexroth-grafik med en kvinde, der sidder ved en optimalt belyst arbejdsplads

    Belysning

  • Bosch Rexroth-grafik, der viser ergonomisk siddeplads ved justerbar arbejdsstation

    Justering af arbejdsudstyr

  • Grafik en computer, der viser MTpro-planlægningssoftware

    Planlægningsværktøjer

Bosch Rexroth-grafik over folk med forskellige krops- og arbejdshøjder
Bosch Rexroth-grafik over folk med forskellige krops- og arbejdshøjder

Kropshøjde og arbejdshøjde

Den optimale arbejdshøjde er baseret på kropshøjden og den type aktivitet, der skal udføres. Den gennemsnitlige optimale arbejdshøjde for gennemsnitlige krav er 1125 for siddende/stående arbejdsstationer.

Bosch Rexroth-grafik med en kvinde, der sidder ved en justerbar arbejdsstation i en ideel arbejdsstilling
Bosch Rexroth-grafik med en kvinde, der sidder ved en justerbar arbejdsstation i en ideel arbejdsstilling

Arbejdsområde

Arbejdsområdet bør være mellem 800 og 1500 mm højt. Arbejde over hjertehøjde og bøjninger sætter medarbejdere under uforholdsmæssig stor belastning. Dynamiske aktiviteter (fx en kombination af at stå og at sidde) er at foretrække.

Bosch Rexroth-grafik, der viser det perfekte gribeområde for en sund siddestilling
Bosch Rexroth-grafik, der viser det perfekte gribeområde for en sund siddestilling

Gribeområde

Nem adgang til alle de materialer, der skal bruges ved arbejdsstationen skal garanteres. Kropsdrejninger og skulderbevægelser, især under udøvelse, bør undgås.

Bosch Rexroth-grafik, som viser materialeforsyning til en ergonomisk arbejdsplads
Bosch Rexroth-grafik, som viser materialeforsyning til en ergonomisk arbejdsplads

Materialeforsyning

Alle gribeafstande bør være så korte som muligt. Kasser og beholdere med dele placeret inden for medarbejderens rækkevidde er derfor ideelle.

Bosch Rexroth-grafik, der viser ergonomisk oversigtsområde ved sund arbejdsplads
Bosch Rexroth-grafik, der viser ergonomisk oversigtsområde ved sund arbejdsplads

Oversigtsområder

Unødvendige bevægelser af hoved og øjne bør undgås. Når objekter holdes i en ensartet afstand til medarbejderens øjne, eliminerer det behovet for at refokusere. Undgå samlingspunkter, der ikke er synlige for medarbejderen.

Bosch Rexroth-grafik med en kvinde, der sidder ved en optimalt belyst arbejdsplads
Bosch Rexroth-grafik med en kvinde, der sidder ved en optimalt belyst arbejdsplads

Belysning

Den rigtige belysning, tilpasset aktiviteten ved arbejdsstationen, er en grundlæggende forudsætning for høj effektivitet og kvalitet. Optimal belysning forebygger for tidlig træthed, forbedrer koncentrationen og reducerer risikoen for fejl.

Bosch Rexroth-grafik, der viser ergonomisk siddeplads ved justerbar arbejdsstation
Bosch Rexroth-grafik, der viser ergonomisk siddeplads ved justerbar arbejdsstation

Justering af arbejdsudstyr

Korrekt justering af udstyret tjener til at minimere nødvendige bevægelser, hvilket reducerer fysisk anstrengelse og fravær hos medarbejderne.

Grafik en computer, der viser MTpro-planlægningssoftware
Grafik en computer, der viser MTpro-planlægningssoftware

Planlægningsværktøjer

Tilgængelige planlægningsværktøjer omfatter den ergonomiske tjekliste og planlægningsskabelonen. Så kan I bruge MTpro til at udføre jeres tekniske design.

Ergonomi og effektivitet ved manuelle arbejdsstationer

Kapitlet Krop

Kapitlet Bevægelse

Kapitlet Syn

Kapitlet Planlægning

Kompleks montagelinje for ventiler hos Bosch Rexroth-kunden SFB

Brug for mere rådgivning?

Vores salgsteam er eksperter i at hjælpe jer med ergonomiske spørgsmål. Vi hjælper jer med at finde den bedste løsning, der passer til jeres behov. Kontakt os endelig.

Kontaktformular