Hannover Messe, Messegelände, 30521 Hannover, Tyskland
22-09-2025 09:00 - 26-09-2025 18:00
Tysk,
Engelsk
Lineærteknik,
Industrihydraulik
Som verdens førende messe for produktionsteknologi står EMO for innovation, internationalitet, inspiration og fremtiden for verdensomspændende metalbearbejdning.
Hent din billet
Tag din værktøjsmaskine til næste niveau: Innovationer fra Bosch Rexroth på EMO 2025
Som verdens førende messe for produktionsteknologi sætter EMO Hannover standarden for værktøjsmaskiner. Under mottoet "Klar til næste niveau? – You Decide" præsenterer Bosch Rexroth sine nyeste innovationer og højdepunkter for fremtidens værktøjsmaskiner fra 22. til 26. september 2025 i hal 6, stand H12. Oplev fremtidsorienterede løsninger inden for hydraulik og lineærteknik live på messen, der gør dine værktøjsmaskiner mere effektive, præcise og intelligente – for eksempel onlineplatformen Hydraulic Hub til service, den næste generation af hydraulisk pumpestation CytroPac, intelligent procesautomatisering med mekatroniske undersystemer og lineære føringer med temperaturreguleringsfunktion for maksimal præcision.
Du kan finde de første detaljer om vores højdepunkter direkte på denne side. Vi afslører mere på vores stand H12 i hal 6.
Hydraulic Hub: Mere effektiv service og vedligeholdelse
Med sit omfattende udvalg af digitale tjenester forenkler og fremskynder Bosch Rexroths Hydraulic Hub hydraulikservice og øger dermed maskiners og systemers disponibilitet. Service- og vedligeholdelsesteams kan tilgå platformen døgnet rundt, identificere over 400.000 Rexroth-komponenter til industrihydraulik og hente produktrelateret serviceviden og processer.
CytroPac – den næste generation: mere intelligent, mere effektiv, bedre
Kompakt, effektiv, støjsvag og forbundet – CytroPac sætter nye standarder med sit unikke koncept. Baseret på jeres feedback og forslag har vi videreudviklet den banebrydende hydrauliske pumpestation, så den kan imødekomme fremtidens udfordringer. Anden generation af den intelligente, kompakte pumpestation CytroPac sætter nye standarder inden for produktivitet, energieffektivitet og brugervenlighed.
Effektive hydrauliksystemer – mindre energi, væske og materiale
Energieffektiv og ressourcebesparende hydraulik giver vigtige konkurrencefordele inden for mekanisk engineering. Vejen til højere energieffektivitet og bæredygtighed går gennem en helhedsbetragtning af alle hydrauliksystemets komponenter. På vores messestand kan du få mere at vide om, hvordan du optimerer dit hydrauliksystem – fra ventilen til pumpestationen.
Oplev højpræcisionsløsninger inden for lineærteknik til værktøjsmaskiner, der vil revolutionere dine produktionsprocesser. Med det innovative Thermo Compensating Rail System (TCRS) kan du øge din processtabilitet og minimere spild. Vores lineære føringer tilbyder ikke kun den højeste præcision, men er også nemme at eftermontere for øget dynamik og gennemløb – effektivt og pålideligt.
Se tilpassede løsninger inden for værktøjsmaskiner til din procesautomatisering før, under og efter fremstillingsprocessen. Vores meget fleksible undersystemer tilbyder maskinbyggere en bred vifte af lineær- og fleraksesystemer. Nyt i vores portefølje – lineærakser til tunge applikationer med masser op til 770 kg. Derudover tilbyder vores moderne digitale eTools dig tilpassede automatiseringsløsninger.
Besøg EMO 2025 og mød Bosch Rexroths servicehelte: THE UNSTOPPABLES. De bekæmper nedetid, øger din produktivitet og gør din produktion ustoppelig – med hurtig respons, originale reservedele, ekspertreparationer og intelligente moderniseringer. Du kan også blive ustoppelig!