Werkhalle mit vielen Materialwagen mit unterschiedlichen Materialebenen, die mit blauen Kisten belegt sind. Konfigurierbare Materialwagen

Unsere Lösung für die systematische Materialversorgung ist die ideale Ergänzung für moderne Produktionsumgebungen besonders im Zusammenspiel mit Kanban-Systemen.

Erklärungsvideo zu den Manuellen Produktionssystemen von Bosch Rexroth Sind Sie bereit für einen Materialwagen aus dem Aluminiumprofil-Baukasten von Bosch Rexroth?

Sehen Sie selbst, wie einfach es ist.

Video ansehen

Sind Sie bereit Ihre Fertigungsprozesse zu optimieren?

Kontaktieren Sie uns – wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Projektstart und Kontakt

Ich habe noch nie bei Bosch Rexroth bestellt. Kann ich unkompliziert bei Euch bestellen?
Der Prozess ist bewusst einfach gehalten. Wir bedienen jede Art von Anfrage schnell und lösungsorientiert. Die schnelle und kundenspezifische Abwicklung von Materialwagen-Anfragen erfolgt über unser zertifiziertes Partnernetzwerk, das eine lokale und effiziente Betreuung sicherstellt.

Mir gefällt die Applikation eines Materialwagens, die ich gesehen habe. Wie kann ich weiter vorgehen?
Wir haben eine Vielzahl an Materialwagen-Applikationen realisiert. Nehmen Sie direkt Kontakt mit uns auf. Ihr Anliegen wird umgehend an einen unserer qualifizierten Partner weitergeleitet, der Sie zeitnah kontaktiert und Ihre individuelle Materialwagen-Applikation realisiert, die optimal in Ihren Shopfloor integriert werden kann.

Gibt es Referenzprojekte, die ich einsehen kann, bevor ich mich entscheide?
Wir verfügen über zahlreiche erfolgreich umgesetzte Projekte bei Kunden weltweit. Unsere Partner zeigen Ihnen gerne Referenzen und Beispiele, wie unsere Materialwagen in verschiedensten Branchen eingesetzt werden, um Sie von den Vorteilen zu überzeugen.

Ich habe sehr spezifische Anforderungen. Kann ich eine persönliche Beratung erhalten?
Eine persönliche Beratung ist ein zentraler Teil unseres Angebots. Ihre individuellen Herausforderungen sind unsere Stärke. Nehmen Sie Kontakt auf, wir leiten Ihr Anliegen an einen unserer spezialisierten Partner weiter.

Mehrwert und Effizienz

Warum sollte ich mich gerade für einen Materialwagen von Bosch Rexroth entscheiden? Was ist der Vorteil?
Unsere Materialwagen basieren auf dem bewährten Bosch Rexroth Aluminiumprofil-System, das für Modularität, Robustheit und Langlebigkeit steht. Sie profitieren von höchster Flexibilität in der Gestaltung, einfacher Anpassbarkeit, Ergonomie am Arbeitsplatz und einer optimalen Integration in bestehende Fertigungsumgebungen.

Ich benötige Materialwagen für eine schnelle Taktzeit und maximale Ergonomie. Bietet Bosch Rexroth hierfür Lösungen?
Ja, unsere Materialwagen sind ideal für Lean Production und schnelle Taktzeiten konzipiert. Ergonomische Griffe, leichtlaufende Rollen und eine intelligente Anordnung der Materialien unterstützen die Effizienz Ihrer Mitarbeiter und minimieren Belastungen.

Wie steht es um die Langlebigkeit und Qualität der Materialwagen?
Qualität und Langlebigkeit sind bei Bosch Rexroth Kernprinzipien. Unsere Materialwagen werden aus hochwertigen Aluminiumprofilen gefertigt und sind für den dauerhaften Industrieeinsatz konzipiert. Sie sind robust, wartungsarm und auf eine lange Lebensdauer ausgelegt.

Anpassbarkeit und Zubehör

Sind Materialwagen von Bosch Rexroth nur Standardlösungen, oder kann ich sie individuell anpassen lassen?
Individuelle Anpassung ist Kernmerkmal. Wir bieten nicht nur eine breite Palette an Standardkomponenten, sondern auch die Möglichkeit, Materialwagen exakt auf Ihre spezifischen Bedürfnisse und Prozesse anzupassen. Von der Größe über die Ausstattung bis hin zu speziellen Funktionen – Ihr Wagen wird genau so, wie Sie ihn benötigen.

Bietet Bosch Rexroth auch Zubehör wie Schubladen, Ablagen oder Rollen für die Materialwagen an?
Unser umfangreiches Zubehörprogramm lässt keine Wünsche offen. Von verschiedenen Rollentypen über Schubladen und Ablagen bis hin zu speziellen Haltern und Werkzeughaltern – alles ist modular an unser System anpassbar.

Ich brauche einen Materialwagen für schwere Lasten. Wie hoch ist die maximale Tragfähigkeit?
Die Tragfähigkeit unserer Materialwagen variiert je nach Konstruktion und den verwendeten Komponenten, kann aber bei speziellen Ausführungen sehr hoch sein. Unsere Experten beraten Sie gerne, um die ideale Lösung für Ihre Schwerlastanforderungen zu finden.

Lean Production, ESD-Schutz und Integration

Ich habe Bedenken wegen ESD-Schutz in meiner Elektronikfertigung. Sind eure Materialwagen auch dafür geeignet?
Wir bieten auch ESD-gerechte Materialwagenlösungen an. Diese sind speziell konzipiert, um elektrostatische Entladungen zu verhindern und Ihre empfindlichen Elektronikkomponenten sicher zu transportieren.

Kann ich einen Materialwagen auch in ein autonomes Transportsystem (FTS/AGV) integrieren?
Unser modulares System ist offen für Integrationen. Viele unserer Materialwagen können für die Anbindung an FTS/AGV-Systeme vorbereitet oder angepasst werden, um einen automatisierten Materialfluss in Ihrem Betrieb zu ermöglichen.

Können die Materialwagen auch in Reinräumen oder hygienisch sensiblen Bereichen eingesetzt werden?
Abhängig von der Reinraumklasse können unsere Materialwagen entsprechend angepasst werden. Wir verwenden hochwertige Materialien und Oberflächen, die sich für solche Umgebungen eignen. Sprechen Sie uns an – unsere Partner beraten Sie gerne zu den spezifischen Möglichkeiten.

Wie kompliziert ist die Montage oder Demontage eines Materialwagens, falls ich Änderungen vornehmen möchte?
Dank unseres modularen Aluminiumprofil-Systems ist die Montage und Demontage unserer Materialwagen denkbar einfach. Änderungen oder Erweiterungen können schnell und werkzeugarm vorgenommen werden, was Ihnen maximale Flexibilität im Betriebsablauf sichert.

Wie schnell kann ein Materialwagen geliefert werden, nachdem ich eine Bestellung aufgegeben habe?
Durch unser effizientes Partnernetzwerk und die Standardisierung vieler Komponenten können wir oft schnelle Lieferzeiten realisieren. Die genaue Lieferzeit hängt von der Komplexität und Individualisierung Ihres Wagens ab, wird Ihnen aber von unserem Partner transparent kommuniziert.