Produkte
ÜbersichtBranchen
ÜbersichtService
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtProduktgruppen
ÜbersichtEngineering
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtCertified Excellence-Partnerprogramm
ÜbersichtEDI (Electronic Data Interchange)
ÜbersichtAnzal Größen | Antriebsart | Maximale Kraft | Typischer Kraftbereich Anwendungen | Maximale Geschwindigkeit | Maximaler Verfahrweg | Betriebstemperaturen | IP Schutzklasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMC | 7 | Kugelgewindetrieb | Bis zu 56 kN | 0,4 - 30 kN | Bis zu 1,6 m/s | Bis zu 1.500 mm | -10°C ... +50°C | IP54 Optional: IP65 |
EMC-HP | 3 | Planetengewindetrieb | Bis zu 100 kN | 12 - 60 kN | Bis zu 0,83 m/s | Bis zu 1.500 mm | -10°C ... +70°C Optional: -30°C ... +50°C |
IP54 |