Mit BODAS bietet Rexroth für alle Anforderungen ein passendes und einzigartiges System für die elektronische Steuerung von mobilen Arbeitsmaschinen.
Baukastenarchitektur
Als System zeichnet sich BODAS durch seine konsequente Baukastenarchitektur mit abgestimmten Schnittstellen aus. Alle Komponenten lassen sich daher leicht integrieren. So werden effektive Maschinensteuerungen schnell und kostengünstig entwickelt.
Das Herz des BODAS Hardwarebaukastens bilden die erprobten, frei programmierbaren RC Steuergeräte. Sensoren, Displays und Joysticks vervollständigen den BODAS Hardwarebaukasten.
Zuverlässigkeit
Dank der im harten Alltag mobiler Arbeitsmaschinen bewährten BODAS Steuergeräte RC und der Peripheriegeräte sichert BODAS trotz rauer mechanischer Beanspruchung, extremem Sommer- und Wintereinsatz oder starker elektromagnetischer Störgrößen eine hohe Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit Ihrer Maschine.
Flexibilität
Auch die BODAS Software, die das spezifische Rexroth Anwendungs-Knowhow enthält, ist nach dem Baukastenprinzip aufgebaut. Je nach gewünschter Funktion wählen Sie aufeinander abgestimmte Softwaremodule aus und konfigurieren diese selbst. Auch individuelle und maßgeschneiderte Konzepte sind mit dem BODAS System möglich.
Der Bosch Faktor
Das BODAS System profitiert von der engen Zusammenarbeit zwischen Rexroth und Bosch. Dieser "Bosch-Faktor" in Entwicklung, Erprobung und automotiver Großserienfertigung führt zu einer stabilen und herausragend hohen Produktqualität. Sie trägt zu einer hohen Verfügbarkeit Ihrer Maschine im rauen Alltag bei.
Zertifizierter Entwicklungsprozess
In der Entwicklung von Mobilelektronik Komponenten werden Prozesse angewendet, die hohen Standards genügen. Bei der Entwicklung von Produkten, die in sicherheitsrelevanten Anwendungen zum Einsatz kommen, werden branchenübliche Sicherheitsnormen beachtet. Dies ermöglicht den Einsatz in Applikationen mit hohen Sicherheitsanforderungen. Der hierfür definierte Entwicklungsprozess wurde von unabhängiger Stelle bewertet und entsprechend zertifiziert.
Das Zertifikat kann hier heruntergeladen werden: TÜV Zertifikat: Mobile Electronics Engineering Trusted Process (0,87 MB)