Greece Ελληνικά
Περίβλημα μηχανήματος κατασκευασμένο από προφίλ ενσωματωμένα στη λειτουργία Προφίλ ενσωματωμένα στη λειτουργία

Ο οδηγός απόλυτα εσωτερικών καλωδίων επιτρέπει την ασφαλή και με εξοικονόμηση χώρου τοποθέτηση των καλωδίων.

Διαδικτυακός κατάλογος προϊόντων

Προφίλ ενσωματωμένα στη λειτουργία:
άφθονος χώρος για ιδέες

Τα νέα ενσωματωμένα στη λειτουργία προφίλ (FIP) της Rexroth προσφέρουν ένα ευρύχωρο λειτουργικό εσωτερικό και τελικά δημιουργούν περισσότερο χώρο για τις σχεδιαστικές σας ιδέες: ο οδηγός απόλυτα εσωτερικών καλωδίων επιτρέπει την ασφαλή τοποθέτηση καλωδίων, γραμμών δεδομένων και εύκαμπτων σωλήνων εξοικονομώντας χώρο και χάρη στις νέες ενώσεις προφίλ, μπορούν για πρώτη φορά ακόμη και να τοποθετηθούν μέσω συνδέσμων προφίλ. Αυτό δεν απλοποιεί και επιταχύνει μόνο τη διαδικασία σχεδιασμού, αλλά και τη συναρμολόγηση και την εγκατάσταση.


Λίγα ανταλλακτικά, υψηλή μεταβλητότητα

  • Μεγάλη ευελιξία στον σχεδιασμό με μια μικρή ποικιλία ανταλλακτικών που αντιστοιχούν στην εφαρμογή
  • Στερεό πλαίσιο μηχανής βασισμένο μόνο σε τέσσερις διατομές προφίλ
  • Μοναδικές συνδέσεις προφίλ με οδηγό εσωτερικών καλωδίων
  • Διατίθενται αντίστοιχα αξεσουάρ
  • Δυνατότητες ποικίλων εφαρμογών μέσω της συμβατότητας με το αρθρωτό σύστημα προφίλ της Rexroth, όπως:
  • Κατασκευές μηχανημάτων και συστημάτων
  • Κατασκευές πλαισίων μηχανών και περιβλημάτων για αυτόματους σταθμούς
  • Εφαρμογές σε περιβάλλον ESD

Περίβλημα της Bosch Rexroth για προφίλ με ενσωματωμένες λειτουργίες

Άφθονος χώρος για ιδέες

  • Πλήρως ενσωματωμένη, ασφαλής όδευση καλωδίων στην κατασκευή πλαισίου μέσω μοναδικών συνδέσεων προφίλ και λειτουργικών προφίλ
  • Προβολή προφίλ όδευσης καλωδίων και εύκαμπτων σωλήνων
  • Ευρύχωρος λειτουργικός εσωτερικός χώρος
  • Ανοιγόμενο κάλυμμα για εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση

Τέσσερις διατομές ενσωματωμένων στη λειτουργία προφίλ της Bosch Rexroth

Εξαιρετική ευελιξία και ελκυστικός σχεδιασμός

  • Αισθητικά και τεχνικά ποιοτικός σχεδιασμός, π.χ. κλειστές εξωτερικές επιφάνειες, τονισμένα πλαστικά μέρη
  • Πλήρως ενσωματωμένη καλωδίωση στην κατασκευή του πλαισίου μέσω μοναδικών συνδέσεων προφίλ, κλειστών εξωτερικών επιφανειών και κρυφής εγκατάστασης

Απεικόνιση συνδέσμων προφίλ Bosch Rexroth

Εύκολος σχεδιασμός και εγκατάσταση

  • Υποστήριξη σχεδίασης με το MTpro για γρήγορο σχεδιασμό ολοκληρωμένων πλαισίων χωρίς λογισμικό CAD
  • Πλήρης συμβατότητα με το κιτ βασικών μηχανολογικών στοιχείων (Basic Mechanic Elements) της Bosch Rexroth
  • Ο ελάχιστος κόπος εγκατάστασης με ασφαλή όδευση και εγκατάσταση καλωδίων εξοικονομεί χρόνο και χρήμα

Υπάλληλος που εργάζεται με το λογισμικό Engineering Software MTpro

Εσωτερικές και εξωτερικές τιμές: Επισκόπηση εξαρτήματος

Πλαίσια από προφίλ ενσωματωμένα στη λειτουργία της Bosch Rexroth
  • Εικόνα οπής καλωδίου προφίλ ενσωματωμένου στη λειτουργία

    Οπή καλωδίου

  • Απεικόνιση καλύμματος προφίλ ενσωματωμένου στη λειτουργία

    Κάλυμμα

  • Απεικόνιση προστατευτικού άκρων προφίλ ενσωματωμένων στη λειτουργία

    Προστατευτικό άκρων

  • Απεικόνιση βάσης προφίλ ενσωματωμένων στη λειτουργία

    Βάση

  • Εικόνα λωρίδας διαχωρισμού, προστατευτικού εύκαμπτου σωλήνα προφίλ ενσωματωμένων στη λειτουργία

    Λωρίδα διαχωρισμού προστατευτικός εύκαμπτος σωλήνας

  • Εικόνα βραχίονα σύνδεσης προφίλ ενσωματωμένου στη λειτουργία

    Καπάκια κάλυψης βραχίονα σύνδεσης

  • Εικόνα σύνδεσης προφίλ ενσωματωμένου στη λειτουργία

    Σύνδεση προφίλ

  • Εικόνα ορθής γείωσης προφίλ ενσωματωμένου στη λειτουργία

    Ορθή γείωση

Εικόνα οπής καλωδίου προφίλ ενσωματωμένου στη λειτουργία
Εικόνα οπής καλωδίου προφίλ ενσωματωμένου στη λειτουργία

Οπή καλωδίου

Τα καλώδια προστατεύονται από αιχμηρά άκρα

Απεικόνιση καλύμματος προφίλ ενσωματωμένου στη λειτουργία
Απεικόνιση καλύμματος προφίλ ενσωματωμένου στη λειτουργία

Κάλυμμα

Απλή εγκατάσταση πολύμπριζων

Απεικόνιση προστατευτικού άκρων προφίλ ενσωματωμένων στη λειτουργία
Απεικόνιση προστατευτικού άκρων προφίλ ενσωματωμένων στη λειτουργία

Προστατευτικό άκρων

Τα καλώδια προστατεύονται από αιχμηρά άκρα

Απεικόνιση βάσης προφίλ ενσωματωμένων στη λειτουργία
Απεικόνιση βάσης προφίλ ενσωματωμένων στη λειτουργία

Βάση

Σταθερή βάση και μεγάλη ικανότητα παραλαβής φορτίου

Εικόνα λωρίδας διαχωρισμού, προστατευτικού εύκαμπτου σωλήνα προφίλ ενσωματωμένων στη λειτουργία
Εικόνα λωρίδας διαχωρισμού, προστατευτικού εύκαμπτου σωλήνα προφίλ ενσωματωμένων στη λειτουργία

Λωρίδα διαχωρισμού προστατευτικός εύκαμπτος σωλήνας

Διαχωρισμός σε διαφορετικούς θαλάμους (με ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα)

Εικόνα βραχίονα σύνδεσης προφίλ ενσωματωμένου στη λειτουργία
Εικόνα βραχίονα σύνδεσης προφίλ ενσωματωμένου στη λειτουργία

Καπάκια κάλυψης βραχίονα σύνδεσης

Προστατευτικό άκρου και εύκολη τοποθέτηση καλωδίων

Εικόνα σύνδεσης προφίλ ενσωματωμένου στη λειτουργία
Εικόνα σύνδεσης προφίλ ενσωματωμένου στη λειτουργία

Σύνδεση προφίλ

Πλήρως εσωτερική όδευση καλωδίων, επίσης πάνω από συνδέσεις προφίλ

Εικόνα ορθής γείωσης προφίλ ενσωματωμένου στη λειτουργία
Εικόνα ορθής γείωσης προφίλ ενσωματωμένου στη λειτουργία

Ορθή γείωση

Εξισορρόπηση δυναμικού

Βασικά τεχνικά δεδομένα

Διάσταση πλέγματος (mm)
40
Αύλακας προφίλ (mm) 10
Διατομές προφίλ (mm x mm) 40 x 120 x 120, 120 x 120, 60 x 120, 120 x 120 6N
Λειτουργικός εσωτερικός χώρος 600 mm² έως 4.000 mm²
Συμβατότητα συμβατό με το αρθρωτό σύστημα προφίλ αλουμινίου της Rexroth
VDE πιστοποίηση
ESD κατάλληλο για EPA

Ιστορίες επιτυχίας

Οικονομικά αποδοτική κατασκευή μιας ρομποτικής κυψέλης με προφίλ αλουμινίου της Bosch Rexroth.

Η οικονομικά αποδοτική κατασκευή μιας ρομποτικής κυψέλης

Τα προφίλ με ενσωματωμένη λειτουργία είναι ουσιαστικά σταθερά προφίλ κατασκευής με ενσωματωμένο αγωγό καλωδίων.