Greece Ελληνικά
  • Blog
Γυναίκα κοιτάζει το σύστημα μεταφοράς ACTIVE Mover

Μειώνουμε το χρόνο κύκλου των προϊόντων σας: that moves us.

Το ACTIVE Mover μεταφέρει μανόμετρα.

ACTIVE Mover

Συναρμολόγηση μανόμετρων με ποικιλία παραλλαγών σε σύντομο κύκλο.

Παρακολουθήστε το βίντεο
Σύστημα μεταφοράς με μετάδοση κίνησης γραμμικού κινητήρα ACTIVE Mover της Bosch Rexroth

Σύστημα μεταφοράς με μετάδοση κίνησης γραμμικού κινητήρα ACTIVE Mover.

Για εφαρμογές υψηλής ταχύτητας

Διαδικτυακός κατάλογος
Βίντεο της Bosch Rexroth του συστήματος μεταφοράς με μετάδοση κίνησης γραμμικού κινητήρα ACTIVE Mover

Αυξήστε την ποιότητα της διαδικασίας, την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητά σας

Παρακολουθήστε το βίντεο

Αυξήστε την παραγωγή σας με το σύστημα μεταφοράς Active Mover

Όπου τα προϊόντα πρέπει να μεταφέρονται και να τοποθετούνται με επιπλέον ακρίβεια, ταχύτητα και ευελιξία, το σύστημα μεταφοράς με μετάδοση κίνησης γραμμικού κινητήρα της Rexroth θέτει τα πρότυπα: Με έναν μοναδικό συνδυασμό ακρίβειας, ταχύτητας, ισχύος και ευελιξίας, μπορείτε να αυξήσετε την ποιότητα της διαδικασίας, την παραγωγικότητα και ακόμη και την οικονομική αποδοτικότητα.


ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΙ ΧΡΟΝΟΙ

Η υψηλή ταχύτητα, η γρήγορη επιτάχυνση και ο μαγνητικός συμπλέκτης χαμηλής τριβής συμβάλλουν στη μείωση του χρόνου κύκλου. Οι παλέτες κατεργαζόμενων τεμαχίων μπορούν να μετακινούνται ανεξάρτητα σε οποιαδήποτε καθορισμένη θέση, ακόμη και κατά μήκος καμπυλών, σε ένα ευρύ φάσμα ρυθμών επιτάχυνσης και ταχύτητας ομαλά και με ακρίβεια. Όλα αυτά ενώ παραμένουν επίσης εύκολα προσβάσιμα, παρέχοντάς σας μέγιστη προσβασιμότητα στο κατεργαζόμενο τεμάχιο.

ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΥΛΙΚΑ

Ο ελεύθερος προγραμματισμός και έλεγχος κάθε μεμονωμένης παλέτας επιτρέπει την ελεύθερη υλοποίηση των ροών διεργασίας. Οι παλέτες μπορούν να κινούνται μπρος και πίσω, ασύγχρονα και σύγχρονα. Αυτό προσφέρει μέγιστη ευελιξία στις διαδικασίες επανεξοπλισμού. Οι ήπιες κινήσεις, η ενσωματωμένη αποφυγή συγκρούσεων και η αυτόματη αναμονή στους σταθμούς εργασίας εγγυώνται την ομαλή μεταφορά ευαίσθητων προϊόντων.

ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΣΟ ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ

Πρακτική ευελιξία - ευέλικτες χρήσεις.

Το ACTIVE Mover μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε γραμμές συναρμολόγησης σε βασικούς τομείς όπως:

  • Ανταλλακτικά ηλεκτρονικού ρυθμιστή
  • Πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων για την κατασκευή ηλεκτρονικών ειδών
  • Φαρμακευτικές και καλλυντικές βιομηχανίες
  • Σύριγγες στον τομέα της ιατρικής τεχνολογίας
  • Εξαρτήματα για την παραγωγή ηλεκτρικών κινητήρων

Τα χαρακτηριστικά του ACTIVE Mover με μια ματιά

Σύστημα μεταφοράς με μετάδοση κίνησης γραμμικού κινητήρα ACTIVE Mover της Bosch Rexroth

Ακρίβεια

Ακριβής τοποθέτηση της παλέτας. Οι παλέτες κατεργαζόμενων τεμαχίων μεταφέρονται αυτόματα σε οποιαδήποτε θέση με ακρίβεια, ακόμη και κατά μήκος καμπυλών. Αυτό όχι μόνο αυξάνει την ποιότητα της διαδικασίας, βελτιώνει επίσης την παραγωγικότητά σας και, μαζί με αυτήν, την αποδοτικότητά σας.

Εντύπωση από τη φάση επιτάχυνσης του συστήματος ACTIVE Mover Transfer System της Bosch Rexroth

Ταχύτητα

Ο μαγνητικός συμπλέκτης χαμηλής τριβής μεταξύ γραμμικής κίνησης και παλέτας κατεργαζόμενων τεμαχίων συμβάλλει στην επίτευξη υψηλών ταχυτήτων και γρήγορης επιτάχυνσης. Επιπλέον, δεν χάνεται χρόνος από τη διακοπή, την τοποθέτηση και τη ρύθμιση. Επωφεληθείτε από τον μειωμένο χρόνο κύκλου και αυξήστε την παραγωγικότητά σας μειώνοντας παράλληλα το κόστος.

Λεπτομερής προβολή παλέτας κατεργαζόμενων τεμαχίων του συστήματος ACTIVE Mover Transfer System της Woehner Group

Ανθεκτικότητα

Μια ισχυρή μετάδοση κίνησης μετακινεί παλέτες κατεργαζόμενων τεμαχίων βάρους έως 10 κιλά με έως 160 Ν. Οι οπές στο στιβαρό πλαίσιο βάσης επιτρέπουν την άμεση ενσωμάτωση συγκεκριμένων σταθμών εργασίας ή περιβλημάτων, καθιστώντας το σύστημα μεταφοράς ACTIVE Mover εξαιρετικά ευέλικτο.

Παλέτα κατεργαζόμενων τεμαχίων ACTIVE Mover της Woehner Group με σύστημα αναγνώρισης

Ευελιξία

Εξοικονομήστε κόστος καλύπτοντας την πλειοψηφία των διαδικασιών παραγωγής σας με ένα σύστημα και τυποποιώντας τις εγκαταστάσεις παραγωγής σας. Διατίθενται οι ακόλουθοι τρόποι λειτουργίας: αντίστροφος, ασύγχρονος και σύγχρονος.

Βασικά τεχνικά δεδομένα

Υψηλή ακρίβεια επανάληψης:
± 0,01 mm
Ταχύτητα: έως 150 m/min
Επιτάχυνση: 40 m/s² με φορτίο 1 kg, 10 m/s² με ωφέλιμο φορτίο 10 kg
Φορτίο ανά παλέτα κατεργαζόμενων τεμαχίων: έως 10 kg
Παλέτα κατεργαζόμενων τεμαχίων: πλάτος 165 mm, έως 500 mm για εισαγωγή
Open Interface: Ethernet/IP, PROFINET, EtherCAT, Sercos κ.λπ.
Στιβαρός σχεδιασμός
Αναστρέψιμη λειτουργία
Ασύγχρονη και σύγχρονη λειτουργία
Πληροφοριες παραγγελιας

Ιστορίες επιτυχίας

Το ACTIVE Mover μεταφέρει μανόμετρα.

Συναρμολόγηση μανόμετρων με ποικιλία παραλλαγών σε σύντομο κύκλο

Το σύστημα μεταφοράς ACTIVE Mover μειώνει τους χρόνους ρύθμισης στην παραγωγή κατά περισσοτερο από 50% και αυξάνει, συνεπώς, την παραγωγικότητα.

Πλήρως αυτόματη γραμμή συναρμολόγησης της Woehner Group με το σύστημα ACTIVE Mover Transfer System

Έως 40.000 εξαρτήματα την ημέρα

Με μια πλήρως αυτοματοποιημένη γραμμή συναρμολόγησης και το σύστημα μεταφοράς γραμμικού κινητήρα ACTIVE Mover, μπορούν να παραχθούν έως 94 ποικιλίες, χωρίς να απαιτείται μετασκευή.

Σύστημα μεταφοράς με μετάδοση κίνησης γραμμικού κινητήρα ACTIVE Mover της Bosch Rexroth

Ακριβής μετακίνηση σε 37 σταθμούς

Το σύστημα μεταφοράς με μετάδοση κίνησης γραμμικού κινητήρα ACTIVE Mover εξασφαλίζει σύντομους χρόνους βοηθητικής επεξεργασίας σε ένα σύστημα συναρμολόγησης σε ειδική κατασκευή μηχανημάτων.