Greece Ελληνικά
Άντρας κοιτάζει το σύστημα μεταφοράς TS 7

Μεταφέρουμε τα βαρέα προϊόντα σας με την ελάχιστη συντήρηση: that moves us.

Σύστημα μεταφοράς με ράουλα TS 5 με μεταβλητή περιστροφική μονάδα από την Bosch Rexroth

Σύστημα μεταφοράς με ράουλα TS 5 για βαριά φορτία

Αρθρωτό και με χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης για φορτία άνω των 400 kg

Διαδικτυακός κατάλογος

BOOST YOUR PRODUCTION με το σύστημα μεταφοράς TS 5.

Το μεγάλο βάρος στη γραμμή συστήματος μεταφοράς προϊόντων της Rexroth αποτελεί πλεονέκτημα χάρη στην τεράστια αποδοτικότητα κόστους και τη σταθερή ποιότητα. Με τη μετάδοση κίνησης κύριου άξονα, το TS 5 ξεχωρίζει ως ανθεκτικός βηματοδότης στα πιο σκληρά περιβάλλοντα κατασκευής – και με τα μεγαλύτερα δυνατά περιθώρια ελευθερίας για εσάς όταν πρόκειται για τον σχεδιασμό της διάταξης και τη χρήση του χώρου. Το σύστημα μεταφοράς με ράουλα TS 5 μπορεί να προσαρμοστεί ακόμη πιο ευέλικτα στις απαιτήσεις των πλέον διαφορετικών βιομηχανιών – από την αυτοκινητοβιομηχανία, έως την ηλεκτροκίνηση και τις ηλεκτρονικές και οικιακές συσκευές. Η ανώτερη κατηγορία συστημάτων μεταφοράς με ράουλα προσφέρει μια αποτελεσματική και οικονομική λύση για κάθε εφαρμογή.


ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΒΑΡΕΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΛΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

Το σύστημα μεταφοράς με ράουλα TS 5 μεταφέρει φορτία έως 400 κιλά και άνω, σε μεγάλες αποστάσεις όπου είναι απαραίτητο. Ταυτόχρονα, η ανθεκτική κατασκευή του το καθιστά ιδιαίτερα κατάλληλο για σκληρά περιβάλλοντα. Κατάλληλο για πολλούς κλάδους, όπως την αποθήκευση και διαχείριση ενέργειας, τα ηλεκτρονικά είδη και τις οικιακές συσκευές ή τα αυτοκίνητα, την ηλεκτρονική κινητικότητα και τις μεταφορές.

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Το σύστημα TS 5 Transfer System προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σύγκριση με τους συνηθισμένους μηχανισμούς μετάδοσης κίνησης με αλυσίδα.

Για παράδειγμα:

  • Χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης
  • Αθόρυβη λειτουργία
  • Υψηλή ενεργειακή απόδοση μέσω αποτελεσματικής απόδοσης με χαμηλές απαιτήσεις σε κινητήρια δύναμη

ΑΡΘΡΩΤΟ ΣΧΕΔΙΟ

Το σύστημα TS 5 Transfer System στοχεύει ξεκάθαρα στο μέλλον. Εξοπλισμένο με σύγχρονα εξαρτήματα και ακόμη πιο πρακτικά χαρακτηριστικά, μπορεί εύκολα να ενσωματωθεί στον νέο ψηφιακό κόσμο της παραγωγής. Ενισχυμένο με πολυάριθμες μονάδες που προσφέρουν πολλές εξατομικευμένες δυνατότητες και μια τεκμηριωμένη αρχή αρθρωτού σχεδιασμού, το καινοτόμο σύστημα μεταφοράς σας προσφέρει μεγαλύτερη ελευθερία από ποτέ στον σχεδιασμό και την κατασκευή του συστήματος.

ΑΠΛΟΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Το λογισμικό Engineering Software MTpro σάς προσφέρει έναν ευέλικτο και απλό σχεδιασμό διάταξης. Διαισθητικά σχέδια με μεγάλη εμπιστοσύνη στον σχεδιασμό. Εξοικονομεί χρόνο και χρήμα στη διαδικασία προμήθειας. Καθώς τα εξαρτήματα του TS 5 περιλαμβάνονται στο MTpro, η λίστα ανταλλακτικών δημιουργείται αυτόματα, γεγονός που απλοποιεί σημαντικά ολόκληρη τη διαδικασία σχεδιασμού.

Τα χαρακτηριστικά του TS 5 με μια ματιά

Σχεδιασμός γραμμής συστήματος μεταφοράς με ράουλα TS 5 με το λογισμικό Engineering Software MTpro από την Bosch Rexroth

Απλός σχεδιασμός

Χάρη στον έξυπνο συνδυασμό του φιλικού προς τον πελάτη προγράμματος CAD MTpro και του ευφυούς σχεδιασμού των εξαρτημάτων, το σύστημα μπορεί να προσαρμόζεται σύμφωνα με τις επιθυμίες σας. Το MTpro είναι ένα αποδεδειγμένο, εξαιρετικό εργαλείο που επιτρέπει τόσο προσανατολισμένο στην εφαρμογή όσο και γρήγορο σχεδιασμό. Αυτό συντομεύει σημαντικά τη διαδικασία σχεδιασμού και ουσιαστικά εξοικονομεί χρόνο και χρήμα στη διαδικασία προμήθειας. Αυτοματοποιημένες λίστες παραγγελιών και σύνδεσμοι προς τον κατάλογο προϊόντων και τις οδηγίες εγκατάστασης απλοποιούν περαιτέρω ολόκληρη τη διαδικασία σχεδιασμού έργου.

Απεικόνιση του Συστήματος μεταφοράς TS 5 από την Bosch Rexroth

Αρθρωτή κατασκευή

Η αρχή αρθρωτού σχεδιασμού του TS 5 καθιστά δυνατή μια ποικιλία διατάξεων. Ως αποτέλεσμα, η αλλαγή ή η επέκταση του συστήματος μεταφοράς δεν θα μπορούσε να είναι ευκολότερη. Ενισχυμένο με πολυάριθμες μονάδες που προσφέρουν πολλές εξατομικευμένες δυνατότητες και μια τεκμηριωμένη αρχή αρθρωτού σχεδιασμού, το καινοτόμο σύστημα μεταφοράς σας προσφέρει μεγαλύτερη ελευθερία από ποτέ στον σχεδιασμό και την κατασκευή του συστήματος.

Μονάδα μετάδοσης κίνησης Συστήματος μεταφοράς TS 5 της Bosch Rexroth με ράουλα διαχωρισμού

Αξιόπιστο σύστημα

Το TS 5 είναι ένα εξαιρετικά αξιόπιστο σύστημα με την καλύτερη ποιότητα. Προσφέρει μεγάλη λειτουργική διάρκεια ζωής που απαιτεί ελάχιστη συντήρηση. Σε αντίθεση με έναν μεταφορέα μετάδοσης κίνησης με αλυσίδα, το TS 5 με εγκατάσταση κύριου άξονα μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς περιορισμούς. Μπορείτε, για παράδειγμα, να διακλαδώσετε το σύστημα προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά. Αυτό είναι πολύ οικονομικό επειδή δεν χρειάζονται επιπλέον μονάδες μετάδοσης κίνησης σε πολλές διατάξεις συστήματος.

Εργαζόμενος που εργάζεται με ασύρματο καρυδάκι Nexo σε γραμμή συναρμολόγησης TS 5

Αποτελεσματική ιδέα

Όσον αφορά τις έξυπνες λύσεις, το αποτελεσματικό σχέδιο του TS 5 είναι απλά ασυναγώνιστο. Είτε εστιάζετε στο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας είτε στην καλύτερη ενεργειακή απόδοση, το TS 5 αποτελεί την καλύτερη επιλογή. Με πλάτος συστήματος που κυμαίνεται από 455 έως 1040 mm και δυνατότητα ελεύθερης επιλογής του μήκους του τμήματος ράουλων, είναι εύκολο να επιλέξετε και να εφαρμόσετε τις ακριβείς διαστάσεις που χρειάζεστε.

Βασικά τεχνικά δεδομένα

Βάρος παλέτας κατεργαζόμενων τεμαχίων:
> 400 kg, κατ' ανώτατο όριο 50 kg ανά ράουλο
Μεγέθη παλέτας κατεργαζόμενων τεμαχίων: 455 x 455 έως 1.040 x 845 mm
Διαστάσεις ράουλων: 60 mm
Αποστάσεις ράουλων: 130, 195, 260, 325 mm
Περιβάλλοντα: Εγκεκριμένο για θαλάμους ελεγχόμενης ατμόσφαιρας κατηγορίας 8 σύμφωνα με το DIN EN ISO 14644-1
Πληροφοριες παραγγελιας

Ειδικά εξαρτήματα

Μετάδοση κίνησης κύριου άξονα:
Σχέδιο μετάδοσης κίνησης με χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης, ενεργειακή απόδοση και χαμηλό θόρυβο
«Ανοικτό κέντρο»: Ανοικτό τμήμα μεταφορέα για εύκολη πρόσβαση στο κατεργαζόμενο τεμάχιο από κάτω
Τρίοδος εκτροπέας: Έξοδος σχήματος Τ με τρεις επιλογές: δεξιά, αριστερά, πάνω ή κάτω
Μονάδα περιστροφής: Εκτελεί τη λειτουργία εκτροπέα, σύνδεσης και διασταύρωσης σε μία μονάδα, με γωνία περιστροφής από 45° έως 180°
Μονάδα τοποθέτησης: Απόλυτη ακρίβεια (+/- 0,3 mm) μέσω ακριβούς τοποθέτησης των κατεργαζόμενων τεμαχίων στους σταθμούς κατεργασίας
Μονάδα Drive: Ισχυρή μονάδα drive που περιλαμβάνει τμήμα μεταφορέων με ευέλικτες επιλογές διαμόρφωσης
Μονάδα εγκάρσιας ανύψωσης: Εύκολη μεταφορά κατεργαζόμενων τεμαχίων στο εγκάρσιο τμήμα με διαδρομή 4,5 mm
Drive Kit: Drive Kit ως ξεχωριστή, αυτόνομη μονάδα με τμήμα μεταφορέα που μπορεί να τοποθετηθεί στο μπροστά ή στο πίσω άκρο του μεταφορεά
Περιστρεφόμενη θύρα: Κινητή περιστρεφόμενη θύρα για ευέλικτη πρόσβαση σε ένα τετράγωνο