Επιλέξτε τη τοποθεσία σας
Βιομηχανίες - Κλάδοι
ΕπισκόπησηService
ΕπισκόπησηΘέσεις εργασίας και Καριέρα
ΕπισκόπησηΟμάδες Προϊόντων
ΕπισκόπησηEngineering
ΕπισκόπησηeConfigurators και Εργαλεία
ΕπισκόπησηΕπιλέξτε τη τοποθεσία σας
Μάθετε πού να πάτε με τα Συστήματα RFID της Rexroth
Αξιόπιστη και ασφαλής ροή πληροφοριών
Τα συστήματα RFID εξασφαλίζουν τη ροή των πληροφοριών που συνοδεύουν τα αγαθά στις γραμμές συναρμολόγησης. Τα σχετιζόμενα με αντικείμενα δεδομένα επιτρέπουν τον στοχευμένο έλεγχο των βημάτων διεργασίας και επεξεργασίας, καθώς και την εσωτερική και εξωτερική μεταφορά παλετών που εξαρτώνται από τον τύπο ή την παραλλαγή, κατά την παραγωγή των προϊόντων σε διακλαδισμένα, ευέλικτα συστήματα συναρμολόγησης. Τεκμηριώνοντας όλα τα βήματα της διεργασίας και τα δεδομένα παραγωγής, είναι επίσης δυνατή η ιχνηλασιμότητα όταν παρουσιάζονται σφάλματα.
Όλα τα συστήματα RFID της Rexroth είναι συστήματα ανάγνωσης/εγγραφής και υποστηρίζουν κοινά field buses. Αντιστοιχίζονται επακριβώς στα συστήματα μεταφορέων της Rexroth.
Με το ID 200, οι λύσεις RFID μπορούν να αποθηκεύουν δεδομένα τόσο κεντρικά όσο και αποκεντρωμένα. Η χρήση τυποποιημένων συχνοτήτων και πρωτοκόλλων μετάδοσης επιτρέπει τη χρήση εμπορικά διαθέσιμων ετικετών δεδομένων. Είναι επίσης αρθρωτό και απλό στην εγκατάσταση.
Βασικά χαρακτηριστικά
Με το μικρό του μέγεθος, το ID 15 είναι ιδανικό για μικρά συστήματα και κεντρική αποθήκευση δεδομένων. Σε αντίθεση με τα συγκρίσιμα συστήματα, το ID 15 μπορεί επίσης να αναγνωρίσει διερχόμενα τεμάχια ή ετικέτες δεδομένων - πλήρως αξιόπιστα και με ταχύτητα 20m/min.
Βασικά χαρακτηριστικά