Σήμερα, οι προσδοκίες για λύσεις συστήματος είναι υψηλότερες από ποτέ. Υψηλές επιδόσεις, χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, υψηλή δυναμική απόκριση και εξαιρετική δυνατότητα ελέγχου είναι μερικές μόνο από τις ιδιότητες που πρέπει να επιδεικνύει μια σύγχρονη στρατηγική μετάδοσης κίνησης. Οι μονάδες μετάδοσης κίνησης Δευτερεύοντος ελέγχου της Bosch Rexroth συνδυάζουν υψηλή δυναμική με ακρίβεια ελέγχου και ανάκτηση ενέργειας.
Ανακαλύψτε τα πλεονεκτήματα:
Κατασκευή μηχανημάτων | Ναυπηγική & υπεράκτιες εκμεταλλεύσεις | Δοκιμαστήρια | Διαχείριση και μεταφορά υλικών |
---|---|---|---|
|
|
|
|
Χειριστήριο σιδηρουργείων
Σύστημα μετάδοσης κίνησης με δευτερεύον έλεγχο
Κατασκευαστής: Diango & Diementhal, Γερμανία
Περιστρεφόμενη πλατφόρμα
Σύστημα μετάδοσης κίνησης με δευτερεύον έλεγχο
Χειριστής: Κρατική όπερα της Πράγας
Ερπυστριοφόρο υποβρύχιας εξόρυξης μεγάλου βάθους
Δευτερεύον έλεγχος ενεργοποίησης αλυσίδας.
Χειριστής: De Beers, Νότια Αφρική
Linear Cable Engine LCE
Δευτερεύον έλεγχος βαρούλκο έλξης.
Κατασκευαστής: Dynacon, Η.Π.Α.
Κινητός γερανός SGC 140
Επέκταση σε νέα έργα λόγω του εξαιρετικής δυνατότητας χειρισμού του πρώτου γερανού με δευτερεύοντα έλεγχο 2010.
Κατασκευαστής: Sarens, Βέλγιο
Ειδικό σύστημα χειρισμού SHS
Το SHS χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση και ανάκτηση μονάδων υποθλάσιας άντλησης αερίων σε βάθος λειτουργίας έως και 320 m.
Κατασκευαστής: AXTech, Νορβηγία
Πάγκος δοκιμών Rineer
Πάγκος δοκιμής φορτίου για τρεις άξονες δοκιμής για τη δοκιμή πτερυγιοφόρων κινητήρων Rineer έως τη σειρά 125 με κυβισμό 4096 cm3.
Χειριστής πάγκου δοκιμής: DC Η.Π.Α.
Γερανός με αναδιπλούμενη μπούμα
Το κύριο και το βοηθητικό βαρούλκο χρησιμοποιούν τον ίδιο πρωτογενή σταθμό με αντιστάθμιση πίεσης και μειώνουν την εγκατεστημένη ισχύ.
Κατασκευαστής γερανού: TTS, Νορβηγία
Κινητός γερανός SGC 120
Η ακτίνα λειτουργίας μπορεί να φτάσει έως 130 m. Σε ακτίνα λειτουργίας 100 m μπορούν να ανυψωθούν φορτία > 600 t.
Κατασκευαστής: Sarens, Βέλγιο
Σύστημα μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χωρίς οδηγό AGV
Δευτερεύον έλεγχος κίνησης, αυτόματη λειτουργία μεταφοράς, προσδιορισμός θέσης μέσω αισθητήρων στο οδόστρωμα. Υψηλή ακρίβεια θέσης.
Κατασκευαστής: Kamag, Γερμανία
Πάγκος στρεπτικής δοκιμής RWTH Aachen
Πάγκος δοκιμής δυναμικής σύζευξης, εξέταση της γωνίας στρέψης και των δύο μισών ζεύξης, ανάκτηση ενέργειας μέσω της μονάδας αντίστασης.
Χειριστής: Ινστιτούτο για τα στοιχεία μηχανημάτων (IME) Aachen, Γερμανία
Έντονα δυναμικός πάγκος δοκιμών πραγματικής σύγκρουσης
Η απαιτούμενη ισχύς επιτάχυνσης 530 kW μπορεί να μειωθεί σε μόνο 30 kW ισχύ λόγω της χρήσης υδραυλικών συσσωρευτών.
Χειριστής: Autoliv, Σουηδία
Μεταφορέας εμπορευματοκιβωτίων χωρίς οδηγό CT60
Περισσότερα από 200 οχήματα χρησιμοποιούνται στους τερματικούς σταθμούς εμπορευματοκιβωτίων στο Ρότερνταμ και το Αμβούργο. Προσδιορισμός θέσης μέσω αισθητήρων στο οδόστρωμα.
Κατασκευαστής: Gottwald, Γερμανία
Φυγοκεντρική δύναμη – δοκιμαστήριο προσομοίωσης
Για ισχύ επιτάχυνσης 3000 kW απαιτούνται μόλις 800 kW πρωτογενούς ισχύος. Μέχρι 60% της ενέργειας ανακτάται.
Χειριστής: Framatome, Γαλλία
Πλοίο πόντισης τηλεπικοινωνιακών καλωδίων
Το πλοίο τραβάει ένα άροτρο, ανοίγει μια τάφρο στον βυθό της θάλασσας, απλώνει το καλώδιο μέσα και κλείνει την τάφρο. Η υψηλή δυναμική του συστήματος δευτερεύοντος ελέγχου αποτρέπει το σπάσιμο του σχοινιού ελξης του αρότρου όταν αυτό κολλάει.
Κατασκευαστής: Odim, Νορβηγία
Ενεργοποίνηση εντατήρα ενός συστήματος τοποθέτησης αγωγών
Έως 16” στοιβαροί ή εύκαμπτοι αγωγοί ποντίζονται σε βάθος 2500 m με τη βοήθεια δύο εν σειρά εντατήρων.
Κατασκευαστής: Huisman, Ολλανδία
Ενεργιτική αντιστάθμιση ανύψωσης
Οι δευτερεύοντα ελεγχόμενες μεταδόσεις λειτουργούν μαζί με τις συμβατικές υδροστατικές μεταδόσεις σε ένα σύστημα. Ενώ η συμβατική υδροστατική κίνηση εκτελεί τη λειτουργία ανύψωσης, οι υπερτιθέμενοι δευτερεύοντος ελέγχου μεταδόσεις κίνησης εκτελούν την αντιστάθμιση ενεργητικής ανύψωσης.
Κατασκευαστής: Kenz, Ολλανδία
Βαρούλκο βαθέων υδάτων
Τα συμβατικά συστήματα βαρούλκων με τα βαριά ατσάλινα συρματόσχοινα τους φτάνουν τα όριά τους σε βάθη μεγαλύτερα από 2500 m. Τα σχοινιά από συνθετικές ίνες, ωστόσο, είναι ελαφρύτερα, αν και πιο δύσκολο να χειριστούν λόγω του τεντώματός τους. Με τη βοήθεια έξι μεταδόσεων κίνησης με δευτερεύον έλεγχο, αυτό το πρόβλημα λύθηκε επιτυχώς για πρώτη φορά.
Κατασκευαστής: Odim, Νορβηγία
Ενεργοποίηση γερανού σε πλατφόρμα πετρελαίου
Και οι δύο εγκατεστημένοι γερανοί χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά προμηθειών προς και από φορτηγά πλοία. Χωρίς την ενεργιτική αντιστάθμιση ανύψωσης η φόρτωση και η εκφόρτωση θα ήταν αδύνατη. Ο εξοπλισμός ανύψωσης είναι αποκλειστικά δευτερευόντως ελέγχου. Η περιστροφή είναι επίσης με δευτερεύον έλεγχο, αλλά υποστηρίζεται επιπλέον από μια συμβατική υδραυλική περιστροφική μετάδοση.
Κατασκευαστής: Sevan Marine, Νορβηγία
Υποβρύχιο ρομπότ με βαρούλκο
Το βαρούλκο με δευτερεύον έλεγχο κίνησης μειώνει τη μονάδα τροφοδοσίας με το υποβρύχιο ρομπότ (ROV). Σε λειτουργία ενεργιτικής αντιστάθμισης το ROV ξεκλειδώνει και μπορεί να ελεγχθεί εξ αποστάσεως για εργασίες συντήρησης ή παρακολούθησης.
Κατασκευαστής: Odim, Νορβηγία
Μονάδες μετάδοσης κίνησης για ρυμουλκά
Η ενσωμάτωση σε ένα υπάρχον υδραυλικό σύστημα επί του σκάφους είναι μια οικονομικά αποδοτική εναλλακτική λύση στα συμβατικά συστήματα προώθησης με έλικα (bow thruster). Ο περιορισμός ισχύος της κίνησης με δευτερεύοντα έλεγχο επιτρέπει τη μέγιστη χρήση του πρωτεύοντος σταθμού.
Κατασκευαστής: Rosetti Marino, Ιταλία
Πάγκος υδραυλικής δοκιμής
Ο πάγκος δοκιμής μπορεί να λειτουργήσει στα 160 kW τόσο από την πλευρά της μετάδοσης κίνησης όσο και από την πλευρά του φορτίου. Η ποικιλία των δυνατοτήτων διαμόρφωσης επιτρέπει τη διεξαγωγή πολλών δοκιμών, που κυμαίνονται από δοκιμές εξαρτημάτων μέχρι δοκιμές μέτρησης απόδοσης πλήρους συστημάτων.
Χειριστής: Internationale Hydraulik Akademie, Γερμανία
Φρέζα σιδηροτροχιών
Η φρέζα σιδηροτροχιών θα χρησιμοποιηθεί για τη συντήρηση των σιδηροτροχιών. Για αυτό, η ολοκληρωμένη φρέζα σιδηροτροχιών πρέπει να υποκινείται με συγχρονισμό ταχύτητας.
Κατασκευαστής: MFL Liezen, Αυστρία