Επιλέξτε τη τοποθεσία σας
Βιομηχανίες - Κλάδοι
ΕπισκόπησηService
ΕπισκόπησηΘέσεις εργασίας και Καριέρα
ΕπισκόπησηΟμάδες Προϊόντων
ΕπισκόπησηEngineering
ΕπισκόπησηeConfigurators και Εργαλεία
ΕπισκόπησηΕπιλέξτε τη τοποθεσία σας
Ηλεκτρομηχανικοί κύλινδροι
Μια εναλλακτική λύση υψηλής απόδοσης σε πνευματικούς και υδραυλικούς κυλίνδρους.
Χωρίς συντήρηση, οικονομικό και φιλικό προς το περιβάλλον
Ηλεκτρομηχανικοί κύλινδροι τώρα επίσης με προαιρετική λίπανση για όλη τη διάρκεια ζωής
Προϊόν | Αριθμός μεγεθών | Τύπος μετάδοσης κίνησης | Μέγιστες δυνάμεις | Εύρος δύναμης τυπικής εφαρμογής | Μέγιστη ταχύτητα | Μέγιστο μήκος διαδρομής | Θερμοκρασίες λειτουργίας | Δείκτης IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMC | 7 | Σύστημα κοχλία με περικόχλιο | Έως 56 kN | 0,4 - 30 kN | Έως 1,6 m/s | Έως 1.500 mm | -10°C ... +50°C | IP54 Προαιρετικό: IP65 |
EMC-HP | 3 | Πλανητικό σύστημα μετάδοσης κίνησης ατέρμονα κοχλία | Έως 100 kN | 12 - 60 kN | Έως 0,83 m/s | Έως 1.500 mm | -10°C ... +70°C Προαιρετικό: -30°C ... +50°C |
IP54 |