Επιλέξτε τη τοποθεσία σας
Βιομηχανίες - Κλάδοι
ΕπισκόπησηService
ΕπισκόπησηΘέσεις εργασίας και Καριέρα
ΕπισκόπησηΟμάδες Προϊόντων
ΕπισκόπησηEngineering
ΕπισκόπησηeConfigurators και Εργαλεία
ΕπισκόπησηΕπιλέξτε τη τοποθεσία σας
Πρόγραμμα υπολογισμούκαι σχεδίασης Linear Motion Designer
Σύγχρονο – ασφαλές – διαδραστικό – ενημερωμένο
Με το πρόγραμμα υπολογισμού και σχεδιασμού «Linear Motion Designer (LMD)», η Bosch Rexroth προσφέρει ένα εργαλείο για εύκολη διαστασιολόγηση των συστημάτων με ράγες, συστημάτων με κοχλίες και ένσφαιρα περικόχλια και γραμμικών ρουλεμάν. Το λογισμικό καλύπτει ολόκληρη τη γκάμα των γραμμικών συστημάτων της Bosch Rexroth.
Ο ειδικός στην τεχνολογία γραμμικής κίνησης έχει δημιουργήσει μια φιλική προς το χρήστη λύση λογισμικού που ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις του πρακτικού σχεδιασμού έργων και προσφέρει στους μηχανικούς μοναδικές ευκαιρίες να επιλέξουν και να διαστασιολογήσουν τα ίδια τα στοιχεία γραμμικής κίνησης.
Πιθανοί συνδυασμοί για γραμμικούς οδηγούς: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Αριθμός οδηγών: | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Αριθμός φορείων: | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 |
Πιθανοί συνδυασμοί για γραμμικά ρουλεμάν: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Αριθμός αξόνων: | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Αριθμός γραμμικών ρουλεμάν: | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 |
Win7 και υψηλότερα (32 Bit / 64 Bit)
Για βέλτιστη χρήση του λογισμικού η εκπαίδευση « LTSY - Σχεδιασμός γραμμικών συστημάτων και συστημάτων κοχλία περικόχλιου» - προτείνεται.