Argentina Español
EuroBLECH
EuroBLECH

EuroBLECH

  • Hannover Messe, Messegelände, 30521 Hannover, Alemania
  • 25/10/2022 09:00 - 28/10/2022 17:00
  • alemán, inglés
  • Hidráulica Industrial, Tecnología de Movimiento Lineal, Controles y Accionamientos eléctricos

Solicite primero su código de entrada gratis en info@boschrexroth.de que podrá canjear con el botón "Consiga su entrada". Siga leyendo para obtener más información.

Consiga su entrada

EuroBLECH, 25-28 de octubre de 2022, Hanover

Las industrias se enfrentan a grandes desafíos: crisis energética, escasez de materias primas, cambio climático y falta de trabajadores cualificados, por nombrar solo los más importantes. Rexroth se enfrenta a estos desafíos y ofrece soluciones inteligentes, sostenibles, seguras y altamente eficientes. De esta manera, los fabricantes de máquinas y los usuarios finales en las industrias de conformado y procesamiento de chapa ahorran recursos valiosos durante todo el ciclo de vida. WE MOVE. YOU WIN.


Visítenos en EuroBLECH en Hannover, pabellón 11 stand D08

EuroBLECH Hanover 2022

Solicitud de código de ticket
Con su código de ticket personal, puede canjear cómodamente su ticket aquí de forma gratuita.
Canjear ticket

Contacte con nosotros

Mapa de la zona

Unidades de bomba de motor para una instalación más rápida

La nueva unidad de bomba de motor SHP (unidad de bomba servohidráulica), basada en una serie de productos probados de máquinas de pistones axiales y servomotores, ofrece a los fabricantes de prensas un elemento de accionamiento innovador y compacto para sus aplicaciones de prensas electrohidráulicas. Al conectar la unidad de bomba de motor directamente al bloque de control, el usuario ahorra tiempo de instalación porque no se requieren más tuberías. Al mismo tiempo, las emisiones de ruido se reducen significativamente en comparación con los conjuntos de bomba de motor convencionales con unidades de pistones axiales.

Unidades de bomba de motor para una instalación más rápida
Centrales estándar y actuadores autónomos para una mayor productividad y sostenibilidad

Centrales estándar y actuadores autónomos para una mayor productividad y sostenibilidad

Las centrales hidráulicas CytroPac y CytroBox y los actuadores autónomos CytroForce y CytroMotion establecen nuevos estándares en densidad de potencia, eficiencia energética y funcionamiento silencioso gracias a un accionamiento de velocidad variable. Al mismo tiempo, un diseño de flujo optimizado y geometrías de canales fabricadas con aditivos reducen significativamente el volumen de aceite. ¡Menos consumo para una mayor sostenibilidad!

Visite nuestro sitio web de sistemas hidráulicos conectados para obtener más información.

Módulos de prensa IH04 para más seguridad y disponibilidad

Probado y listo para usar, los Módulos de prensa IH04 cumplen con los requisitos para la instalación en prensas hidráulicas según ISO 16092-3 como "componentess relacionado con la seguridad de los sistemas de control" con categoría 4, PLe según ISO 13849-1. Esto permite a los constructores diseñar e implementar las funciones del pistón superior de acuerdo con los requisitos generales de seguridad con el mínimo esfuerzo. Con controles de cojín de matriz inteligentes de Rexroth, el módulo de prensa IH 04 E para pistones inferiores recupera energía opcionalmente y la devuelve a la prensa para reducir el consumo.

Visite nuestro sitio web de sistemas hidráulicos conectados para obtener más información.

Módulos de prensa IH04 para más seguridad y disponibilidad
Sistema de medición integrado IMScompact: compacto, versátil y económico

Sistema de medición integrado IMScompact: compacto, versátil y económico

Con el nuevo IMScompact el principio de medición magnético, el sensor de medición está totalmente integrado en el patín, incluso en sistemas de raíles perfilados de tamaño 15. Se desarrolló especialmente para uso económico en automatización. Hay muchos menos componentes porque no hay necesidad de piezas de fijación, lo que ahorra espacio y también reduce los costes. Después de todo, es posible medir fácilmente longitudes de hasta 18 metros. Cuando se combina con motores lineales, se crean opciones de automatización totalmente nuevas.

Smart Function Kits - Plug & Produce con los nuevos subsistemas mecatrónicos

Los nuevos robots lineales, que consisten en los mejores componentes de tecnología lineal de su clase, hardware de automatización, software y efectores finales compatibles, son adecuados para una amplia gama de aplicaciones en los campos de unión y prensado o manipulación. Las herramientas electrónicas modernas respaldan la selección de productos. El software operativo intuitivo preinstalado permite una puesta en marcha rápida y una programación gráfica sencilla mediante la función de arrastrar y soltar. Los subsistemas se pueden conectar fácilmente a los sistemas de control de nivel superior a través de interfaces abiertas.

Visite nuestro sitio web Smart MechatroniX para obtener más información.

Smart Function Kits - Plug & Produce con los nuevos subsistemas mecatrónicos
Sistema CNC MTX y sistema de automatización ctrlX AUTOMATION Potente solución para el corte de vigas

Sistema CNC MTX y sistema de automatización ctrlX AUTOMATION Potente solución para el corte de vigas

Los fabricantes de máquinas en el campo de los láseres CNC y el corte por plasma exigen tiempos de desarrollo significativamente más cortos y un tiempo de comercialización más rápido. Esto es posible mediante el uso del potente sistema CNC MTX con plantillas de proyecto listas para usar con potentes funciones relacionadas con el corte por láser, como control de altura, corte con fresadora o salto. Se reducen los tiempos y costes de ingeniería. El sistema CNC se puede combinar perfectamente con los componentes del sistema de automatización modular ctrlX AUTOMATION. En combinación con el sistema de accionamiento compacto y modular ctrlX DRIVE, permite dimensiones que ahorran espacio y la máxima escalabilidad. Para la comunicación cada vez más importante con el mundo IoT, también se recomienda combinarlo con la plataforma de control ctrlX CORE.

Visite nuestro sitio web de ctrlX AUTOMATION para obtener más información.

PRC7000 Calidad de soldadura punto a punto

La tecnología de soldadura por puntos por resistencia permite una alta reproducibilidad y automatización en el sector de la automoción, pero también en la industria del procesamiento de chapa metálica. Las tareas de soldadura presentan constantemente nuevos desafíos para la industria debido a materiales muy complejos, así como a sus combinaciones junto con recubrimientos especiales. El control de soldadura potente PRC7000 permite una calidad de soldadura perfecta. Con controladores adaptativos y la programabilidad flexible, se pueden procesar sin ningún problema diferentes combinaciones de espesores de chapa, así como mezclas de materiales, desde acero hasta aluminio. Gracias al conector IoT integrado, que proporciona datos estructurados para el procesamiento central, el control de calidad y la gestión de datos tecnológicos, el PRC7000 también está preparado para la Industria 4.0.

PRC7000 Calidad de soldadura punto a punto