Argentina Español
Expo de neumáticos
Expo de neumáticos

Expo de tecnología de neumáticos

  • Deutsche Messe AG, Messegelände, 30521 Hannover, Alemania
  • 21/03/2023 10:00 - 23/03/2023 15:00
  • alemán, inglés
  • Hidráulica Industrial, Tecnología de Movimiento Lineal, Hidráulica Móvil y electrónica, Controles y Accionamientos eléctricos

La Expo de neumáticos es una visita obligatoria con exposiciones de muchos de los proveedores más importantes de la industria del neumático a nivel mundial

CONSIGA SUS ENTRADAS

expo de tecnología de neumáticos 2023

21-23/03/2023 Hannover (Alemania)

EXPO de tecnología de neumáticos

Registro para las entradas

Presentación

Contacte con nosotros


Eficiencia energética y seguridad: Nuevo accionamiento Hägglunds para máquinas de caucho

Un nuevo accionamiento Hägglunds especialmente desarrollado para máquinas de caucho reduce considerablemente el consumo de energía y, por tanto, las emisiones de CO2 durante el funcionamiento diario.
Las unidades de accionamiento premontadas y probadas se ofrecen como solución “plug and play” en seis tamaños para cubrir todos los tamaños estándar de molinos.

Unidad de accionamiento Hägglunds premontada y probada para molinos mezcladores de caucho de todos los tamaños estándar
El kit de herramientas de automatización ctrlX AUTOMATION es compatible con diversas tareas de automatización en la industria del neumático.

ctrlX AUTOMATION: kit de herramientas de automatización para la industria del neumático

La digitalización también moldea la industria del neumático: las máquinas y las fábricas se han vuelto más inteligentes. El sistema de automatización ctrlX AUTOMATION supera las fronteras clásicas entre el control de máquinas, el mundo de las TI y el Internet de las cosas. Además, como sistema abierto, proporciona todas las piezas para crear soluciones de automatización completas. La solución es modular, escalable y cumple los requisitos básicos de la industria en cuanto a flexibilidad y compacidad. Visite nuestro estand para descubrir cómo ctrlX AUTOMATION pone en marcha la automatización en la industria del neumático.

CytroForce: superar los límites

Bosch Rexroth lleva el accionamiento lineal hidráulico a un nuevo nivel de desarrollo. La revolucionaria solución CytroForce reduce las estructuras que hasta ahora ocupaban mucho espacio en un actuador compacto e inteligente. Los altos valores de rendimiento, los tiempos de ciclo breves y los bajos costes totales aumentan la productividad de forma sostenible. En comparación con un actuador lineal hidráulico no integrado, solo se necesita la mitad de espacio de instalación y el consumo de energía del accionamiento de velocidad variable es un 80 % menor. La cantidad de aceite también es un 97 % menor que en los sistemas abiertos, lo que conlleva un gran beneficio económico.

CytroForce

CytroForce: el eje compacto inteligente de Bosch Rexroth
Compacta, eficiente desde el punto de vista energético, silenciosa y conectada: la nueva central hidráulica CytroBox de hasta 30 kW

El futuro empieza ahora con la nueva central hidráulica CytroBox de hasta 30 kW

Compacta, eficiente desde el punto de vista energético, silenciosa y conectada: así es la central hidráulica del futuro CytroBox. La CytroBox destaca por ocupar menos espacio (0,5 m2 en lugar de 2 m2), ahorrar hasta un 80 % de energía, reducir el volumen de aceite en un 75 % y reducir las emisiones de ruido en 10 dB(A). El servicio digital CytroConnect Solutions convierte a la CytroBox en un producto conectado. Las aplicaciones estandarizadas basadas en la nube proporcionan al usuario la visualización y evaluación del estado del sistema en todos los dispositivos conectados.

CytroBox

Cilindros electromecánicos: fiables y sostenibles

Cuesta imaginar la producción sin cilindros electromecánicos (CEM). Posicionan, giran, elevan, prensan, unen, perforan, engarzan y remachan elementos. Y todo ello de una forma especialmente eficiente desde el punto de vista energético, ya que convierten el par motor en movimiento. Ofrecemos cilindros electromecánicos EMC-HP (High-Power) especialmente para aplicaciones de trabajo pesado y las condiciones más duras. Además, un sistema opcional de refrigeración por agua lo convierte en un auténtico corredor de fondo, incluso bajo fuerzas elevadas.

Para obtener más información, haga clic aquí:

Cilindros electromecánicos

Cilindros electromecánicos EMC-HP

Cilindros electromecánicos: Potencia compacta, más libertad y menos mantenimiento
Daniel Becker

New Hägglunds Drive for rubber machines

The presentation will focus on the new Hägglunds drive, offering a comparison in relation to drive characteristics - fixed ratio gearbox and infinitely variable gearbox; energy savings - contribution to energy management DIN 50001; safety - in relation to DIN 1417; digitalization - real acquisition of operational data and contribution to quality management; connectivity - integration of production machines into higher-level process control systems and the basis of communication between production machines; compactness - dimensions and weights; reliability - unstoppable; and cost of ownership - investment cost and maintenance cost, all from a user's view.

Presentation from Daniel Becker, Bosch Rexroth Sales Engineer

The conference is in English only!

Tuesday, March 21st, Stream 2, 14:50 – 15:15 CET