Argentina Español
Sistema de accionamiento Hägglunds Fusion

Hägglunds Fusion - El poder de lo único

Hägglunds Fusion en una aplicación de alimentador de cinta

La solución de accionamiento hidráulico todo en uno

En un sistema de accionamiento Hägglunds Fusion, lo compacto adquiere un significado totalmente nuevo. Esto se debe a que todo el sistema de accionamiento hidráulico está montado en el brazo de par: motor, armario, bombas y demás. Sin caja de cambios, sin cimientos, sin acoplamientos de ejes ni alineaciones complicadas.

Un sistema de accionamiento Hägglunds Fusion es realmente autónomo, ya que el músculo se encuentra en el propio brazo. Y, al igual que cualquier sistema Hägglunds, ofrece un rendimiento fiable que le permite ser autosuficiente. Un par motor insuperable y una durabilidad extrema hacen que esta solución integral lo dé todo.

Obtenga material sobre Hägglunds Fusion
Obtenga material sobre Hägglunds Fusion
Hägglunds Fusion en una aplicación de alimentador de placas

Una respuesta de ahorro para muchas aplicaciones

Un sistema de accionamiento Hägglunds Fusion no solo ahorra espacio. El bajo coste de propiedad supone una alternativa económica a los accionamientos electromecánicos en los rangos de potencia más bajos.

Con un sistema de accionamiento Hägglunds Fusion, los equipos como los alimentadores de placas, los alimentadores de cinta, las cintas transportadoras y los transportadores de entrada obtienen el máximo par desde la velocidad cero, además de la limitación de par incorporada. Esto les permite arrancar, parar y dar marcha atrás tantas veces como sea necesario, manteniendo su negocio en movimiento sin riesgo de daños.

Dimensiones de Hägglunds Fusion

La productividad es plug-and-play

Con todo en una sola unidad, el sistema de accionamiento Hägglunds Fusion es fácil de instalar e igualmente fácil de mantener. Las estrías internas o un acoplamiento de disco retráctil facilitan la fijación a su eje de transmisión, además de que todo el sistema se somete a pruebas de funcionamiento antes de su entrega.

Y lo mejor de todo es que su diseño modular permite flexibilidad en el futuro. De este modo, obtendrá una solución con la que podrá crecer, incluso cuando sus exigencias sean mayores que el espacio del que disponga.