ROKIT Locator Rexroth: su software de localización flexible para carretillas elevadoras manuales
SEP Logistik AG, un proveedor líder de soluciones innovadoras para la gestión de almacenes, amplía su sistema de gestión de carretillas elevadoras RELAG con el ROKIT Locator para la localización en tiempo real de toda su flota. Esto permite flujos de trabajo sin necesidad de escaneo, rutas de pedidos optimizadas y hasta un 30% de ahorro en recursos humanos.
Software de localización y mapeo basados en láser
El ROKIT Locator de Rexroth es un software basado en láser para el posicionamiento simultáneo de su flota de carretillas y el mapeo de entornos dinámicos (SLAM). El potente algoritmo utiliza la información de hasta dos escáneres láser instalados en el vehículo para capturar y mapear de forma fiable el entorno natural (natural feature navigation). Además, el sistema de localización en tiempo real (RTLS) detecta cambios en el entorno mientras conduce, actualiza automáticamente el mapa digital de los alrededores y lo pone a disposición de toda la flota de ROKIT Locator (actualización automática de mapas). La localización es fiable, robusta y precisa con un margen de un centímetro: sin utilizar reflectores o marcadores. En situaciones especiales, como espacios abiertos, se pueden tener en cuenta opcionalmente datos adicionales del sensor, como la rotación de las ruedas (fusión de odometría).
Maximice el rendimiento de su flota de carretillas elevadoras
Un sistema de localización en tiempo real (RTLS) de carretillas elevadoras y mercancías en interiores y exteriores representa el requisito previo más importante para el seguimiento de la posición de un sistema de gestión de flotas de carretillas elevadoras o AGV (flota mixta). Permite la trazabilidad absoluta de la carretilla elevadora y de las mercancías trasladadas, como palés, jaulas de alambre o rollos de papel (seguimiento y localización), así como la preparación automática de pedidos y los inventarios automáticos, evita errores durante el almacenamiento y la recuperación, y reduce los esfuerzos de búsqueda. Además, el seguimiento en tiempo real de las carretillas elevadoras ofrece la posibilidad de ahorrar costes y aumentar la productividad mediante procesos de escaneado automatizados y una reducción de los recorridos en vacío.
Configuración rápida y sencilla
Gracias a la rápida y sencilla configuración y al funcionamiento fiable del software de localización y mapeo en tiempo real, no tendrá que preocuparse por determinar la posición de sus carretillas manuales. Incluso después de un reinicio del vehículo, por ejemplo debido a un cambio de turno, el ROKIT Locator encuentra automáticamente la posición actual en poco tiempo. Además, las adaptaciones flexibles a entornos cambiantes, como en los almacenes en bloque y estanterías altas, permiten la actualización automática de los mapas de toda la flota de carretillas.
- Equipe o acondicione una carretilla elevadora con el escáner láser que desee.
- Instale ROKIT Locator en cualquier carretilla elevadora de forma fácil y rápida con la interfaz de usuario aXessor.
- Conecte la localización en tiempo real a su sistema de guiado de carretillas elevadoras (FGS), sistema de gestión de almacenes (WMS), planificación de recursos empresariales (ERP) o sistema de ejecución de almacenes (WES).
- Utilice aXessor para registrar visualmente un mapa de los alrededores: todos los datos de posición estarán disponibles de inmediato para el WMS en tiempo real.
Seguimiento en tiempo real de la ubicación de las carretillas elevadoras en funcionamiento
ROKIT Locator.Box: localización inmediata
Ahora puede elegir entre la solución solamente con software ROKIT Locator o el ROKIT Locator.Box, listo para usar en un ordenador industrial compacto. El ROKIT Locator.Box está diseñado para una integración cómoda y práctica de nuestro software de localización láser en sus robots móviles. Se compone de software ROKIT Locator preinstalado y con licencia, un sistema operativo totalmente compatible y un PC industrial de alto rendimiento, muy compacto y robusto (Pokini F2).
One Pager
Obtenga una primera visión general del ROKIT Locator
Solicitar una prueba gratuita
Le ofrecemos la oportunidad de probar el ROKIT Locator de Rexroth para su aplicación en el campo y le proporcionaremos soporte. Utilice el formulario de contacto para informarnos de su solicitud.