Sistema RFID, ID 15
El sistema de identificación Rexroth ID 15 permite el control específico de los palés de piezas a las zonas de trabajo correspondientes.
Con su tamaño compacto, el ID 15 es perfecto para sistemas pequeños y para el almacenamiento central de datos. A diferencia de otros sistemas comparables, el ID 15 también puede identificar las piezas de trabajo que pasan o las etiquetas de datos, con total fiabilidad y a una velocidad de hasta 20 m/min.
Características principales
-
Interfaces: AS-i-Bus
-
Capacidad máxima de memoria: 15 Bit
-
Distancia máxima de lectura: 20 mm