Advanced Manufacturing
Ifema acoge esta semana MetalMadrid, Composites y Robomatica Madrid, el evento líder en innovación industrial en España, al que acudirán miles de profesionales, deseosos de conocer los avances más punteros. El salón, que se celebra los días 19 y 20, dará especial protagonismo a la divulgación del conocimiento y la formación, con dos talleres teórico-prácticos, y el Tech Congress 4.0, que abordará temáticas de plena actualidad, como la industria 4.0, energía, movilidad sostenible en automoción y aeronáutica, robótica, composites o fabricación aditiva. Nos vemos en el pasillo central de robomática, en el stand 6E13.
Stand 6E13- pasillo central de robomática, pabellón 6
Las industrias se enfrentan a grandes desafíos: crisis energética, escasez de materias primas, cambio climático y falta de trabajadores cualificados, por nombrar solo los más importantes. Rexroth se enfrenta a estos desafíos y ofrece soluciones inteligentes, sostenibles, seguras y altamente eficientes.
Smart Function Kits- subsistemas mecatrónicos Plug&Produce
Los nuevos robots cartesianos, que consisten en los mejores componentes de tecnología lineal de su clase, hardware de automatización, software y efectores finales compatibles, son adecuados para una amplia gama de aplicaciones en los campos de unión y prensado o manipulación. Las herramientas electrónicas modernas respaldan la selección de productos. El software operativo intuitivo preinstalado permite una puesta en marcha rápida y una programación gráfica sencilla mediante la función de arrastrar y soltar. Los subsistemas se pueden conectar fácilmente a los sistemas de control de nivel superior a través de interfaces abiertas.
ctrlX AUTOMATION- El smartphone de la automatización
Con la nueva plataforma ctrlX AUTOMATION y el sistema de control ctrlX CORE, Bosch Rexroth satisface las crecientes exigencias de los distintos actores del mercado: cumple con los crecientes requisitos y puede utilizarse para diversas aplicaciones, desde aplicaciones puras de PLC en el mercado general de maquinaria, hasta aplicaciones de movimiento para tareas de manipulación sencillas y aplicaciones típicas de plataforma.
Bosch Rexroth ofrece mucho más que simples sistemas de control de alto rendimiento o hardware de control: dentro del sector, ctrlX CORE es la plataforma de control más completa, flexible y abierta con numerosas características en todos los niveles: desde el diseño y el rendimiento hasta el software y la conectividad.
El AMR ACTIVE Shuttle ya está entrando en la fábrica del futuro
La fábrica del futuro es completamente flexible y está conectada: los AMR encajan perfectamente en este tipo de entorno, entregando los productos exactamente donde y cuando se necesitan. Cada vez hay más demanda de producción multivariante y de lotes pequeños, y ACTIVE Shuttle ayuda a resolver este reto, flexibilizando los procesos intralogísticos pero sin tener que cambiar la infraestructura de la fábrica.