Lo que nos mueve es garantizar un transporte impecable de sus productos delicados. Más información Offering you the right solution for your challenges: that moves us. Acelerar los tiempos de transferencia entre procesos
Integrando el nuevo TS 2 Booster en su sistema de transferencia TS 2 plus.
Aquí
BOOST YOUR PRODUCTION con los sistemas de transporte Rexroth
Ponemos sus productos en movimiento, ¿pero qué nos mueve a nosotros?
Nuestra misión es proporcionarle los mejores sistemas de transporte para cada aplicación. Le permitimos utilizar estándares industriales probados y tecnologías innovadoras, tanto para entornos compactos como para suministro de material, mejora de la calidad de los procesos, aumento de la productividad o ampliación de los beneficios. Todos estos conceptos se integran en una solución completa y energéticamente eficiente. Nuestros sistemas de transmisión: son lo suficientemente flexibles como para ajustarse a cargas ligeras de unos pocos kilogramos y a cargas pesadas de más de 1000 kg.
Las ventajas de nuestros sistemas de transporte, al detalle
Alta calidad, servicio y eficiencia energética, fruto de décadas de experiencia y la aplicación de estándares industriales probados
Máximo rendimiento gracias a innovadoras tecnologías
Mayores grados de libertad y sistemas versátiles para una amplia gama de aplicaciones, con la flexibilidad de adaptarlos y modificarlos fácilmente
Mínimo esfuerzo de planificación gracias a herramientas intuitivas como MTpro
Las soluciones adecuadas para sus retos
Cancelar
Acepte
Descubra nuestros versátiles sistemas de transporte
TS 1 Transfer System
Montaje preciso y procesos rápidos.
Masa del portapiezas: hasta 3 kg
Tamaños del portapiezas: 80 x 80 mm, 120 x 120 mm, 160 x 160 mm
Mínima necesidad de espacio gracias a su diseño compacto
Industrias: automoción, electrónica con requisitos ESD, tecnología médica, industria óptica, etc.
Planificación de proyectos de sistemas transfer gratuita
Aproveche al máximo el software de planificación MTpro. Casi todos nuestros productos tecnológicos están almacenados en esta herramienta. Diseñe su propio sistema transfer en cuestión de segundos con la funcionalidad de arrastrar y soltar.
Software de planificación MTpro
Diseñe sus propios sistemas de transmisión: desde la primera idea hasta su implementación en una sola herramienta.
MTpro
MTpro Online Designer
Cree sus diseños de montaje con la versión en línea del MTpro Layout Designer. Le proporcionará aún más libertad y flexibilidad en su entorno digital.
Iniciar - MTpro Online Designer
Noticias y tendencias en la tecnología de transportadores