Automaatio on jo pitkään jättänyt kuluttajasegmentin kehitykset pääosin huomiotta, mistä johtuen lukemattomia käyttäjäystävällisiä ratkaisuja on sivuutettu surutta. ctrlX AUTOMATION -alustan yhteydessä päädyimmekin esittämään itsellemme hieman provosoivan kysymyksen: Miltä automaatio näyttäisi, jos Googlen tai Applen kaltainen teknologiayhtiö kehittäisi sen uudelleen? Vastausta ei tarvinnut etsiä pitkään. Kehitys seuraisi älypuhelimen viitoittamalla tiellä, jolloin automaatiossakin hyödynnettäisiin korkeatasoista toimintojen integrointia sekä joustavaa ja käyttäjien tarpeisiin mukautettavaa sovellusteknologiaa. ctrlX AUTOMATION -järjestelmän ansiosta olemme päässeet hyvin lähelle tätä toimintaperiaatetta. Ratkaisun keskiössä on ohjausjärjestelmien uusi sukupolvi ctrlX CORE.
Ohjausjärjestelmien uusi sukupolvi erottaa laitteistot ja ohjelmistot. Tämä perustavanlaatuinen ero mahdollistaa monia hyötyjä. Rexrothin ansiosta käyttäjät voivat päivittää ohjausjärjestelmää tai siirtää ohjelmoituja sisältöjä toiseen ohjausratkaisuun paljon aiempaa helpommin.
Suurimpien toimittajien vakiomuotoiset ohjausjärjestelmät ovat valmistajakohtaisia. Pienemmät valmistajat eivät siis pääse hyödyntämään asiantuntemustaan erikoissovelluksissa. Koska omien elektronisten ratkaisujen kehittäminen ei yleensä ole vaihtoehto, pienet yritykset käyttävät varsinaisen ohjausjärjestelmän ohella usein IPC-järjestelmää. Tällöin on hyväksyttävä järjestelyn perustavanlaatuiset ongelmat, kuten integroinnin edellyttämä nopea tiedonsiirto ja PC-pohjaisen teknologian pitkäkestoiseen saatavuuteen liittyvät kysymykset.
Nyt laitevalmistajat voivat siirtää erikoistietämyksensä suoraan yleisesti käytettävään ctrlX CORE -ohjausjärjestelmään tulevan saatavuuden varmistamiseksi. ctrlX CORE yhdistää avoimen arkkitehtuurin teollisen tason suorituskykyyn ja vähintään 25 vuoden huoltoikään. Ratkaisu helpottaa myös kehitystyöhön liittyviä haasteita merkittävästi: omien toiminnallisuuksien lisäksi niihin voi asentaa helposti Rexrothin sovelluksia, kuten yhteyksiä tuotannonohjaus- ja IT-järjestelmiä, VPN-ratkaisuja, palomuureja tai OPC UA -arkkitehtuureja varten. Laitteiden välinen tiedonsiirto sisältyy ctrlX CORE -järjestelmään.
Laitteistojen ja ohjelmistojen eriyttämisellä on myös muita etuja. ctrlX CORE tekee lopun yksittäisten automaatioarkkitehtuurien erittelystä. Ohjausjärjestelmä on tarvittaessa integroitu servokäyttöön eikä edellytä lisätilaa, joten lopputuloksena saadaan erityisen kompakteja automaatioratkaisuja suorituskykyä rajoittamatta. Sulautettuna ohjausjärjestelmänä ctrlX COREa voidaan laajentaa helposti I/O- ja muilla moduuleilla, kuten 5G-yhteydellä tai lisätallennustilalla. IPC-järjestelmän lisäkorttina ctrlX CORE yhdistää reaaliaikaisen ohjausratkaisun ja edge-rajapintalaskennan yhteen alustaan.
Kompaktiin tilaan sopivan 64-bittisen ARM-prosessorin kapasiteetti on jaettu optimaalisesti neljän ytimen välillä, ja se riittää kaikkiin sovelluksiin. ctrlX COREn 1 Gt RAM-muistia on tarpeeksi yksittäistoimintojen ajoon. 4 Gt tallennustilaa ja mahdollisuus microSD-kortin käyttöön takaavat, että tilaa riittää myös tuleville laajennuksille, mikä vähentää laitteistopäivitysten tarvetta ja lisää mukautuvuutta. Suorituskykyiset Gigabit Ethernet -rajapinnat on optimoitu suurien datamäärien nopeaan siirtoon verkotetuissa järjestelmissä, joten tulevaisuuden tehtaiden käyttötarpeisiin voidaan reagoida helposti.
Avoimen ja nykyaikaisen ohjelmistoarkkitehtuurin ansiosta käyttäjät voivat hyödyntää omia ohjelmistojaan ja sovelluksiaan. Maailman vakain ja turvallisin reaaliaikainen käyttöjärjestelmä Linux on avannut mahdollisuudet integroida toimintoja erillisillä sovelluksilla ensimmäistä kertaa automaation alalla. Järjestelmän keskushermostona toimiva ctrlX Data Layer tarjoaa keskitetyn pääsyn kaikkiin asennettujen sovellusten reaaliaikaisiin ja ei-reaaliaikaisiin tietoihin jopa kahdeksan miljoonaa kertaa sekunnissa. ctrlX Data Layer ei edellytä konfigurointia, sillä sovellukset tunnistavat laitteiston automaattisesti ja osaavat käyttää järjestelmässä saatavilla olevaa dataa.
ctrlX COREn kenttälaitteiden kommunikoinnissa luotamme oletusarvoisesti EtherCAT-ekosysteemiin, joten suunnittelijat voivat käyttää EtherCAT-oheislaitteiden koko valikoimaa ja integroida niitä omiin ohjausarkkitehtuureihinsa. Lisäksi ratkaisu vähentää tarvetta kirjoittaa rajapintoja ja antaa mahdollisuuden valita parhaat komponentit kuhunkin käyttötarkoitukseen. Ohjausjärjestelmän tuki kattaa myös muita reaaliaikaisia Ethernet-protokollia sekä yli 30 IT- ja IoT-standardia ja -protokollaa.
Suunnittelusovellukset vähentävät suunnittelutyötä jopa 50 %. Ohjausjärjestelmä sisältää verkkopalvelimen yksinkertaista selainpohjaista suunnittelutyötä varten. ctrlX WORKS -ratkaisun avulla käyttäjä voi ohjelmoida kaikki toiminnot PLC-sovelluksessa (IEC 61131 -standardin mukaisesti) hyödyntäen tarvittaessa muita ohjelmointikieliä (esimerkiksi C/C++, Python ja Blockly). Liitettyjen laitteiden digitaaliset nimikilvet tunnistetaan automaattisesti ja integroidaan ctrlX WORKSiin. Sisäänrakennettu verkkopalvelin yksinkertaistaa visualisointia selainpohjaisissa päätelaitteissa, kuten käyttöpaneeleissa tai tableteissa ja tukee älylaitteiden langattomia diagnostiikkaratkaisuja WLAN- ja Bluetooth-yhteyksien kautta. Lisäksi ohjausjärjestelmä sisältää simulaatioympäristön, jossa toimintoja voidaan testata virtuaalisesti ja sen jälkeen ottaa käyttöön myös ohjausjärjestelmässä.
ctrlX CORE eriyttää laitteistot ja ohjelmistot sekä tarjoaa käyttäjille automaatioalan nykyaikaisimman ohjelmistoarkkitehtuurin. Avoimuuden ansiosta laitevalmistajat ja loppukäyttäjät voivat toimia vapaammin kuin koskaan aikaisemmin, toteuttaa teollisen tason ohjausjärjestelmiä ja sisällyttää ratkaisuihin aiemmin tehtyjä toimintoja sovellusten muodossa. Bosch Rexroth tavoittelee myös kuluttajaelektroniikan käyttäjäystävällisyyttä tekemällä automaatioratkaisuista yhtä helposti lähestyttäviä kuin älypuhelimet – jopa ilman Googlen tai Applen apua.
Haluatko tietää enemmän ctrlX AUTOMATIONin tarjoamista mahdollisuuksista? Lataa esitteemme.