Yli puolet koneenrakennuksen lisäarvosta muodostetaan nykyään ohjelmistokehityksen avulla. Bosch Rexrothin Steffen Winkler kertoo tässä artikkelissa lisää vallankumouksellisesta uudesta automaatioalustasta.
Miksi kehititte uuden automaatioalustan? Mihin koneenrakennuksen haasteisiin sillä vastataan?
Nykypäivänä koneenrakennuksessa on pääasiassa kyse ohjelmistokehityksestä. Uusi ctrlX AUTOMATION -alusta, jossa yhdistyvät viimeisin ohjelmistoteknologia, ohjelmoitava logiikkaohjaus ja liiketiedon hyödyntäminen, kehitettiin Bosch Rexrothilla asiakkaiden tarpeita ja toiveita kuunnellen. Kehittämämme ctrlX AUTOMATION on uusi automaatioalusta, joka poistaa aiempien ratkaisujen rajoitukset.
Miten kuvailisit ctrlX AUTOMATION -alustaa lyhyesti?
ctrlX AUTOMATION on kuin automaation älypuhelin. Se auttaa meitä poistamaan perinteiset rajat koneiden ohjauksen, IT-maailman ja IoT:n väliltä. ctrlX AUTOMATION vähentää suunnittelun ja toteutuksen kustannuksia 30–50 % Linuxin reaaliaikaisen käyttöjärjestelmän, avointen standardien, piensovelluksiin liittyvän tekniikan, verkkopohjaisen suunnittelun ja kattavan IoT-yhteyden avulla.
Lähes rajoittamaton laskentateho
ctrlX AUTOMATION on uuden sukupolven käyttöjärjestelmä, jonka laskentateho riittää lähes kaikkiin automaatiotehtäviin. Ohjelmisto toimii laitteistosta erillään. ctrlX AUTOMATION pienentää asennuksen vaatimaa tilaa ja eri komponenttien lukumäärää kaiken kaikkiaan jopa puoleen. Tämä vähentää logistiikan, asennuksen, ohjauskaappien, varaosien ja kentällä tehtävän huollon työmäärää ja kustannuksia. Myös tarvittavien ohjelmistojen ja työkalujen määrä pienenee huomattavasti.
Teollisuus 4.0:n mukainen
ctrlX AUTOMATION -alusta tukee monenlaisia yhteyksiä, sillä se on suunniteltu Teollisuus 4.0:n vaatimusten mukaisesti. Kenttälaitteiden kommunikoinnissa luotamme oletusarvoisesti EtherCAT-ekosysteemiin, joten suunnittelijat voivat käyttää EtherCAT-oheislaitteiden koko valikoimaa ja integroida niitä omiin ohjausarkkitehtuureihinsa. Lisäksi ratkaisu vähentää tarvetta kirjoittaa rajapintoja ja antaa mahdollisuuden valita parhaat komponentit kuhunkin käyttötarkoitukseen. Ohjausjärjestelmän tuki kattaa myös muita reaaliaikaisia Ethernet-protokollia sekä yli 30 IT- ja IoT-standardia ja -protokollaa. Alusta on markkinoiden parhaiten yhdistettävä ratkaisu.
ctrlX AUTOMATION yksinkertaistaa suunnittelua
ctrlX AUTOMATION antaa koneenrakentajille täydellisen vapauden älylaitteista tutun sovellusteknologian avulla. Ohjausjärjestelmä sisältää verkkopalvelimen yksinkertaista selainpohjaista suunnittelutyötä varten. ctrlX WORKS -ratkaisun avulla käyttäjä voi ohjelmoida kaikki toiminnot PLC-sovelluksessa (IEC 61131 -standardin mukaisesti) hyödyntäen tarvittaessa muita ohjelmointikieliä (esimerkiksi C/C++, Python ja Blockly). Liitettyjen laitteiden digitaaliset nimikilvet tunnistetaan automaattisesti ja integroidaan ctrlX WORKSiin. Sisäänrakennettu verkkopalvelin yksinkertaistaa visualisointia selainpohjaisissa päätelaitteissa, kuten käyttöpaneeleissa tai tableteissa ja tukee älylaitteiden langattomia diagnostiikkaratkaisuja WLAN- ja Bluetooth-yhteyksien kautta. Lisäksi ohjausjärjestelmä sisältää simulaatioympäristön, jossa toimintoja voidaan testata virtuaalisesti ja sen jälkeen ottaa käyttöön myös ohjausjärjestelmässä.
ctrlX AUTOMATION toimii useilla ohjelmointikielillä
Yksi merkittävä ctrlX AUTOMATION -alustan tarjoama etu on mahdollisuus käyttää mitä tahansa ohjelmointikieltä. Ammattilaisia ei siis enää tarvitse valita heidän käyttämänsä ohjelmointikielen tai järjestelmän perusteella. Ohjelmistokehittäjien ei tarvitse olla perinteisten automaatiokielten asiantuntijoita. Myös käyttäjät voivat konfiguroida reaaliaikaista käyttöjärjestelmää, asentaa omia ohjelmistojaan ja laajentaa toimintoja sovellusten avulla.
Asiakkaat mukana kehitystyössä
Otimme eri alojen käyttäjiä mukaan jo ctrlX AUTOMATION -alustan kehityksen alkuvaiheessa. Nämä asiakkaat kehittävät parhaillaan ratkaisuja uudella alustallamme. Heiltä saamamme palaute on erittäin tärkeää, sillä se auttaa meitä kehittämään aidosti myyntikelpoisen ratkaisun ja samalla varmistamaan, että ctrlX AUTOMATION -alusta on todella kaksi askelta muita edellä.
Lue lisää ctrlX AUTOMATIONista täältä: www.ctrlx-automation.com