Oli kyse kulutustavaroista, lääketieteellisestä teknologiasta tai 3D-tulostuksesta: Lukemattomia pieniä osia on siirrettävä tarkasti ja kustannustehokkaasti. Tämä on nyt paljon helpompaa.
Kun kuulee kirjainyhdistelmän SMS, ei välttämättä tule heti ajatelleeksi lineaarimoduuleja. Kyseiset kolme kirjainta kuitenkin viittaavat moderniin ja kustannustehokkaaseen ratkaisuun monilta toimialoilta löytyvien pienten osien käsittelyä varten. Esimerkkejä tällaisista aloista ovat kulutustavara- ja pakkausteollisuus, puolijohde- ja paristotuotanto, 3D-tulostus, autoteollisuus, lääketieteellinen teknologia ja koneenrakennus.
Tarkkaa sijoittelua, kompaktiutta ja vähäinen huollontarve
Monet näistä sovelluksista edellyttävät jopa ± 0,005 mm:n toistettavuutta alhaisella tai keskitason dynamiikalla. Bosch Rexrothin uudet SMS-lineaarimoduulit ovat kompakteja, kestäviä ja vain vähän huoltoa vaativia, sekä auttavat järjestelmä- ja elinkaarikustannusten pienentämisessä. Ne tarjoavat myös vaihtoehdon paineilmakäyttöisille akseleille sekä hyvän mahdollisuuden sähköistykselle kaikkine siihen liittyvine etuineen.
Kestäviä lineaarimoduuleja kuularuuvijärjestelmällä
Kompaktit SMS-moduulit kuularuuvijärjestelmällä (Small Modules, ruuvikäyttöinen) valmistetaan Rexrothin tavanomaisten laatustandardien mukaisesti, ja ne tekevät vaikutuksen litteällä alumiiniprofiilillaan, joka mahdollistaa integroidun ja tarkan ohjauksen. Lisäksi magneettisesti kiinnitetty teräksinen suojus suojaa sisäisiä komponentteja.
Nopea valinta, saatavilla varastosta
Mahdollisimman lyhyiden toimitusaikojen takaamiseksi SMS-lineaarimoduulit voi tilata varastosta. Viisi kokoa 30–120 mm:n väliltä soveltuvat jopa 1 200 mm:n siirtomatkoille. Ne voi valita ja tilata helposti Rexrothin verkkokaupasta tuotevalitsinta käyttäen. Saatavilla on valinnaisia lisäsettejä suosituille servomoottoreille – joko hihnapuolen käyttönä tai laippaliitoksella. Luonnollisesti saatavilla on myös valikoima Bosch Rexrothin moottoreita ja käytönohjaimia.
Yhteenveto: Laajennettu portfolio säästää aikaa ja rahaa
SMS-lineaarimoduulit laajentavat lineaariakseleiden valikoimaa lisäten äärimmäisen kompaktin ja rakenteeltaan erityisen litteän sarjan, joka tarjoaa loistavaa vastinetta rahalle. Yksinkertaiset sijoitus- ja toimitustehtävät voidaan niiden avulla suorittaa taloudellisesti ja lyhyellä aikavälillä. Tämä mahdollistaa houkuttelevan tien sähköistykseen, joka tuo tuotantoon lisää tarkkuutta, joustavuutta ja energiatehokkuutta.
Small Modules SMS – pieniä mittoja, suurta suorituskykyä
Lue lisää Small Modules -verkkosivustoltamme!