Kaupallisella hampulla on tulevaisuus. Belgialainen maatalouskonevalmistaja Hyler on kehittänyt Bosch Rexrothin tuella telematiikkaa sisältävän ajettavan sadonkorjuukoneen. Se, että kone kykenee korjaamaan muitakin kuituja tulevaisuudessa, tekee siitä vieläkin mielenkiintoisemman maatalouden alalla.
Pitkäkuituisten kasvien odotetaan olevan tulevaisuuden raaka-aine. Ne ovat monikäyttöisiä ja auttavat ilmastonsuojelussa, koska ne ovat hiilinegatiivisia, vaativat vähän vettä ja edistävät luonnon monimuotoisuutta. Tämä pätee erityisesti kaupalliseen hamppuun, joka ei vaadi maatalouskemikaaleja edes kuivemmassa ilmastossa. Teollisella sadonkorjuulla on kuitenkin merkitystä. Maatalouskonevalmistaja Hyler on Bosch Rexrothin tuella kehittänyt innovatiivisen ratkaisun, joka on mielenkiintoinen myös liitettävyyden osalta.
Prosessin aikana kerätyt tiedot antavat käyttäjille tärkeitä arvoja ja parametreja, kuten niitoksen pituuden ja kerrospaksuuden, joiden avulla sadonkorjuuprosessia voi optimoida. Lisäksi RCU tallentaa laitteen teknisiä tietoja, kuten kulutuksen, hydraulipaineen ja maantieteellisen sijainnin. Tämän ansiosta Hyler voi tukea asiakkaitaan etädiagnostiikalla tai etämäärityksillä ja lopulta optimoida huoltoa ja kunnossapitoa. ”Meidän asiakkaillemme telematiikka on suuri etu, koska voimme auttaa heitä välittömästi, jos teknisiä ongelmia ilmenee,” sanoo Niels Baert. Hylerille oli myös erityisen tärkeää, että sadonkorjuukoneiden ohjelmisto voitaisiin päivittää ilman asentajan lähettämistä paikan päälle. BODAS Connect Device Connectivity -paketti sisältää tuotannonhallintaan sopivia työkaluja, kuten Bosch IoT Suite -ympäristön, joka on todistanut toimivuutensa jo miljoonia kertoja. Siten sekä RCU:n että RC-ohjainten ohjelmistot voidaan päivittää etänä vikaturvallisesti (FOTA tai SOTA), minkä lisäksi niitä voidaan hallita erittäin tehokkaasti.
Telematiikalta saatavilla reaaliaikaisilla tiedoilla on keskeinen rooli myös ajomoottorin, työhydrauliikan ja ajoneuvo-ohjelmiston hienosäädössä. ”Nämä tiedot ovat erittäin tärkeitä testaamisen kannalta, koska täysin uudelle koneelle ei juuri ole historiatietoja, joita voitaisiin käyttää tuotekehitykseen”, selittää Bosch Rexroth Belgian vastaava asiakkuuden kehittämispäällikkö Maarten Van Houtte. ”Tätä varten RCU ei tuota vain tärkeitä parametreja, vaan myös ajo-olosuhteita koskevia tietoja yhdessä paikkatiedon kanssa, jotta hydrauliikan tavoitteellista ja todellista toimintaa voidaan verrata tarkasti. Tällöin löydämme aina parhaan ratkaisun yhdessä asiakkaan kanssa ja voimme muokata sitä tehokkaammin sekä parantaa sitä edelleen tulevaisuudessa.”
Turvallisuustoimintojen ja työhydrauliikan lisäksi Bosch Rexrothin kehittämä BODAS-ohjelmisto ohjaa myös ajomoottoria. Laitteisto koostuu korkeapaineisesta A4VG-aksiaalimäntäpumpusta ja neljästä dynaamisella jarrutuksella ja integroiduilla A6VE-hydraulimoottoreilla varustetusta GFT8120-vaihteistosta. Ohjelmointi perustuu BODAS-ohjelmistokirjaston komponentteihin, kuten DRC (Drive Control), HLB (High Level Breaking) tai ASR. Järjestelmään tarvittavat komponentit, kuten ohjain, anturit ja ohjaussauva, ovat peräisin BODAS Mobile Electronics -portfoliosta. Työhydrauliikan toiminnasta huolehtivat Rexrothin hammaspyöräpumput, A10VO-/A10VG- aksiaalimäntäpumput sekä 2-piirinen säätyvätilavuuksinen A30VG-pumppu. Tämä mahdollisti asiakaskohtaisten hydraulipiirien toteutuksen kompaktisti, tehokkaasti ja joustavasti.
Bosch Rexrothin ratkaisujen ja sovellusosaamisen tukemana Hyler pystyi kehittämään innovatiivisia toimintoja nopeasti sekä lisäksi monipuolisen yhteyden esineiden internetiin. ”Bosch Rexrothin kanssa löydämme aina oikean ratkaisun yksittäiseen koneeseen ja sen komponenteille”, sanoo Niels Baert. Markkinoiden kiinnostus luotettavaa laitteistoa, innovatiivista ohjelmistoa ja telematiikkaa sisältävää Sativa 200:aa kohtaan todistaa hänen olevan oikeassa. Ensimmäinen erä oli myyty loppuun jo ennen tuotannon aloittamista, ja Hylerillä on jonotuslista tälle vuodelle. Nils Baert on varma, että kysyntä kasvaa entisestään, kunhan ensimmäiset maanviljelijät kertovat kokemuksestaan. ”Yhdessä kehitetty sadonkorjuukone on todellinen läpimurto Hylerille”, hän kertoo. ”Odotamme innolla yhteistä etenemistä kuitukasvien tulevaisuuteen ja haluamme toteuttaa yhdessä vielä monia sovelluksia.”