1. Home
  2. Blogi
  3. IO-Link-venttiilit – täydellinen valinta
Nopeat regelsuuntaventtiilit
Nopeat regelsuuntaventtiilit
Teollisuushydrauliikka

IO-Link-venttiilit – täydellinen valinta

Italialais-sveitsiläinen ST BlowMoulding on erikoistunut muovinvalmistuskoneiden valmistukseen ja asennukseen ympäri maailman. Yritys valitsi Bosch Rexrothin IO-Link-venttiilit ensimmäiseen tätä tekniikkaa käyttävään muoviruiskukoneeseensa.

Hydrauliventtiilit ja -anturit voidaan yhdistää avoimen IO-Link-standardin avulla helposti ja luotettavasti prosessinohjaukseen puuttumatta. IO-Link-venttiileillä on monia etuja: esimerkiksi sähkömagneettiset häiriöt vähenevät, ja toimintatila- ja diagnostiikkatietoa voidaan hakea digitaalisesti useilla eri tavoilla. Data antaa tarkkaa tietoa komponentin toiminnasta ja kulumisasteesta ja parantaa sitä kautta luotettavuutta ja käytettävyyttä.

Tiennäyttäjä

ST BlowMoulding valitsi IO-Link-rajapinnalla varustetut dynaamiset 4WRPEH- ja 4WRLE-venttiilityypit ohjaamaan koneen ytimen muodostavia hydrauliakseleita. Rexroth otti ensimmäisenä hydrauliikkavalmistajana IO-Link-rajapinnan käyttöön analogisissa, proportionaalisissa 4WRPEH-ohjausventtiileissään. IO-Link huolehtii aihion puristamisesta ja sen paksuuden säätämisestä, puristimen sulkemisesta ja dynaamisesta PWDS-säätöjärjestelmästä.

”IO-Link-venttiilimme tarjoavat vaihtoehtoisen ratkaisun perinteisten analogisten venttiilien tilalle”, toteaa Italian Bosch Rexrothilla työskentelevä Sales Product Manager Industrial Hydraulics Stefano Peschiaroli. ”Yksinkertaisempi johdotus, sähkömagneettisten häiriöiden väheneminen ja mahdollisuus tarkkailla koneen toimintaa tarkemmin säästävät aikaa ja rahaa, varmistavat tuotteiden paremman laadun ja tehostavat suorituskykyä entisestään.”

Nopeat regelsuuntaventtiilit

Esiohjatut 4WRLE-venttiilit ovat erittäin nopeasti reagoivia ohjausventtiileitä, joissa on ohjausluistin asennon takaisinkytkentä ja uusi 4X-sarjan elektroniikka. Niiden lämpötila-alue on aiempaa laajempi, ja venttiilien mekaanisia iskuja ja tärinää paremmin kestävä rakenne tekee niistä hyvän vaihtoehdon monenlaisiin vaativiin suljetun kierron käyttökohteisiin. 4WRPEH-venttiilit reagoivat nopeasti, niiden hystereesi on minimaalinen ja ne toimivat erinomaisesti suljetun kierron käyttökohteissa.

”Koneiden toteuttamisesta täysin digitaalisena saadaan monia etuja”, toteaa ST BlowMouldingin asiantuntija Marco Boracchi. ”Olemme päättäneet käynnistää tämän muutoksen ja vastata siten Teollisuus 4.0:aan suuntautuneilta yrityksiltä tulevan kysynnän kasvuun. Koneella tehdyissä testeissä on saatu erittäin positiivisia tuloksia. Pyrimme erityisesti vähentämään sähkömagneettisia häiriöitä ja parantamaan tuottavuutta.”

Lue lisää IO-Link-venttiileistä klikkaamalla tätä.