1. Home
  2. Blogi
  3. Kuljetinjärjestelmät oikealla tiellä
Kuljetinjärjestelmät oikealla tiellä
Kuljetinjärjestelmät oikealla tiellä
Sähkökäytöt ja ohjausjärjestelmät

Kuljetinjärjestelmät oikealla tiellä

Asiakkaiden uudet tarpeet ja epävakaat markkinat aiheuttavat haasteita sekä sisälogistiikassa että kone- ja kokoonpanojärjestelmien kuljettamisessa. Siksi kuljetinjärjestelmät on nykyisin suunniteltava tarpeisiin, jotka voivat muuttua hyvinkin nopeasti. Tämä edellyttää kykyä sopeutua erilaisten lavavaunujen, kokojen ja painojen käyttämiseen nopeasti. Lisäksi älykkäiden, pitkälle integroitujen ja helppokäyttöisten, erittäin joustavasti ja tehokkaasti toistensa kanssa vuorovaikutuksessa olevien järjestelmien tarve kasvaa jatkuvasti. Näiden vaatimusten täyttämiseksi Bosch Rexroth tarjoaa laajan valikoiman erilaisia skaalattavia kuljetinjärjestelmiä, jotka täyttävät nykyiset ja tulevat vaatimukset.

Kuljetinjärjestelmien tarkoituksena on automatisoida tuotantoprosesseja, optimoida materiaalivirtoja ja helpottaa materiaalien käsittelyä. Tämä auttaa vähentämään työkuormaa ja parantamaan turvallisuuden lisäksi myös tehokkuutta. Siksi kuljetinjärjestelmät ovat yhä tärkeämpiä useilla eri aloilla, kuten pakkaus-, kulutustavara- ja elektroniikkateollisuudessa sekä akkukennojen tuotannossa.

Kuljettimien tarkkaa ohjausta tukevilla älykkäillä kuljetinjärjestelmillä on kova kysyntä, ja niitä käytetään nyt paljon perinteisten hihna- tai ketjukäyttöisten järjestelmien korvaamiseen. Älykkäiden kuljetinjärjestelmien markkinat kukoistavat ja kasvavat vuosittain keskimäärin vähintään 20 prosenttia. Tämä johtuu siitä, että nopeasti kasvavat markkinat sekä kaupungistumisen, elämäntapamuutosten ja kuluttajakäyttäytymisen takia maailmanlaajuisesti kasvava kulutustavaroiden kysyntä asettavat tulevaisuuden tehtaalle pakottavia vaatimuksia. Tehtailta edellytetään vähitellen yhä lyhyempiä läpimenoaikoja ja joustavampia tuotekokoonpanoja. Samalla ratkaisujen on oltava nopeasti muutettavia ja mukautettavia, ja niiden vaihtoajat on suunniteltava mahdollisimman lyhyiksi. Luotettaville, pitkälle integroiduille, helppokäyttöisille ja nopeasti kehitettäville kuljetinjärjestelmille riittää nyt siis kysyntää.

Oikea ratkaisu kaikkiin kuljetustehtäviin

Bosch Rexroth tarjoaa kokonaisvaltaisen kuljetinjärjestelmävalikoiman: perinteisiä kuljetinjärjestelmiä, kuten TS 2plus ja TS 5, VarioFlow plusin tapaisia ketjukuljetinjärjestelmiä, älykkäitä järjestelmiä, kuten joustava FTS-kuljetusjärjestelmä ja ACTIVE Mover, sekä ctrlX FLOW6D ‑tasojärjestelmän. Näistä järjestelmistä löydät oikean ratkaisun mihin tahansa tarpeeseen: suurten määrien siirtämiseen, lyhyiden kiertoaikojen varmistamiseen täysin automaattisilla järjestelmillä, erimallisten pienten erien kuljettamiseen puoliautomaattisilla järjestelmillä tai manuaalisten työpisteiden käyttämiseen. Kuljetusratkaisut on suunniteltu modulaarisiksi, ja ne ovat skaalattavissa vaatimusten mukaan. Olemassa olevia järjestelmiä on siis helppo laajentaa tai muokata.

Bosch Rexrothin perinteiset kuljetinjärjestelmät siirtävät työkappaleita kuljettimilla tuotantolinjaa pitkin pisteisiin, joissa niitä tarvitaan. Esimerkiksi erittäin joustavaksi suunniteltua VarioFlow plus ‑ketjukuljetinjärjestelmää voi kuitenkin käyttää monissa eri kohteissa ilman työkappalekuljettimia. Se soveltuu tuotteiden suoraan ja epäsuoraan kuljettamiseen kaikkiin suuntiin. Kattavan työkalujärjestelmän ansiosta järjestelmät voidaan mukauttaa yksilöllisesti minkä tahansa haasteen ratkaisemiseen myös ahtaissa ja erittäin rajatuissa tiloissa.

Bosch Rexrothin älykkäät kuljetinjärjestelmät ovat lineaarimoottorikäyttöisiä, ja niiden avulla voidaan ohjata yksittäisiä kuljettimia erittäin dynaamisesti. Valikoimaamme sisältyvät myös FTS ja ACTIVE Mover. Niillä on erittäin joustava topologia. Lineaarimoottoria käyttävät kuljetinjärjestelmät ACTIVE Mover ja FTS vievät tuotteiden nopean ja tarkan kuljettamisen uudelle tasolle, sillä ne ovat juuri sopivan tarkkoja, nopeita ja joustavia ja niillä on myös erinomainen kuljetuskapasiteetti.

ctrlX FLOW6D puolestaan kuljettaa tuotteet turvallisesti kohteissa, joissa kuljetuksen ja paikoituksen on oltava huipputehokasta ja kosketuksetonta, kuten puolijohde-, elintarvike- ja lääketeollisuudessa. Bosch Rexrothin tasojärjestelmällä voidaan varmistaa vapaampi liikkuvuus ja paras mahdollinen tarkkuus. Itsenäiset kuljetusalustat kulkevat vaaka- tai pystysuuntaisella tai ripustetulla työskentelypinnalla. Kullakin huippunopealla ja -tarkalla kuljettimella on kuusi vapausastetta (6DOF), ja ne liikkuvat kitkattomasti ja sotkuttomasti. Integroimalla kuljettimia ctrlX AUTOMATION ‑järjestelmään saadaan kokonaisratkaisu, jonka sulautettu ohjausjärjestelmä ja sovellukset laajentavat käyttömahdollisuuksia. Tuloksena on kokonaisvaltainen ja ketterä järjestelmä, jossa voidaan hyödyntää teollisen levitaation kaikkia mahdollisuuksia.

Huippuunsa viety liike: automaattiset kuljetinjärjestelmät

Bosch Rexrothin avoin ctrlX AUTOMATION ‑automaatiopaketti on erinomainen valinta mobiilirobotiikkajärjestelmien, autonomisten mobiilirobottien (AMR) ja muiden sisälogistiikkaratkaisujen tehokkaaseen automaatioon. ctrlX CORE ‑ohjausjärjestelmän ja ctrlX DRIVE ‑käyttöjärjestelmän ansiosta käyttöönotto onnistuu nopeasti ja ratkaisu voidaan suunnitella mahdollisimman tilaa säästäväksi. Suunnittelutyökalujen, määritysohjelmien ja sovellusten avulla koneenrakentajat voivat lyhentää markkinoilletuloaikaa ja käyttäjät voivat tehostaa tuotantoa sekä sisälogistiikan prosesseja.

Automaattiset kuljetinjärjestelmät ovat tulevaisuuden tehtaan tuotantojärjestelmien perusta. Bosch Rexroth nykyaikaisia automaattisia kuljetinjärjestelmiä voidaan ohjelmoida ja määrittää erilaisiin käyttökohteisiin vapaasti. Niitä voidaan mukauttaa erikokoisille ja -muotoisille tuotteille, erilaisille tuotetyypeille ja erilaisiin käyttötarkoituksiin erittäin joustavasti, minkä ansiosta ne tarjoavat aivan uudenlaisia käyttömahdollisuuksia. Automaattiset prosessit vähentävät pullonkauloja, parantavat suorituskykyä ja myös nopeuttavat tuotantoa.

Ad Scheepers

Kirjoittaja: Ad Scheepers

Tehtävä: PMC-järjestelmien markkina- ja tuotehallintapäällikkö