1. Home
  2. Blogi
  3. Sähkömekaaniset sylinterit tulevaisuuden tehtaaseen
Sähkömekaaniset sylinterit
Sähkömekaaniset sylinterit
Lineaaritekniikka

Sähkömekaaniset sylinterit tulevaisuuden tehtaaseen

Lue viisi syytä siihen, miksi sähkömekaaniset sylinterit kehittävät ja parantavat automaatiota.

On vaikea kuvitella tuotantoa, jossa ei käytettäisi sähkömekaanisia sylintereitä eli EMC:itä. Ne asettelevat, pyörittävät, nostavat, painavat, liittävät, lävistävät, puristavat ja niittaavat asioita. Kaiken tämän ne tekevät erittäin energiatehokkaasti, kun ne muuntavat moottorin vääntövoiman suoraan liikkeeksi.

1. Työkalu sähköistämiseen ja standardoimiseen

Kun ratkaisut ovat vähemmän monimutkaisia, myös kokonaiskustannukset pienenevät. Siksi sähkömekaaniset sylinterit (EMC) ovat merkittäviä standardisoimisen ja sähköistämisen edistäjiä. Jatkuvan kehityksen ansiosta niitä voidaan käyttää nyt myös paineilma- ja nestekäyttöisissä ratkaisuissa. Sylinterit ovat saatavilla kymmenessä eri koossa välillä 32–160, ja niitä voidaan käyttää monilla eri alueilla, kuten puolijohdetuotannossa, kulutustavara-alalla ja akkujen valmistussovelluksissa.

Sähkömekaaniset sylinterit
Tutustu sähkömekaanisiin sylintereihin

2. Parempi tehokkuus jokaisessa teholuokassa

Toimilaitteen käyttötavasta riippumatta teho ja taloudellisuus tulee säätää juuri sopiviksi. Tehokkuuden saavuttamiseksi kaikissa vakiomallisissa sähkömekaanisissa sylintereissä on kuularuuvijärjestelmä, jolla on valittu tehoalue välillä 0,1–56 kN. Raskaisiin käyttökohteisiin suunnitellussa huipputehokkaassa EMC-HP-versiossa käytetään Bosch Rexrothin todistetusti tehokasta PLSA-planeettaruuvikokoonpanoa. Se takaa erinomaisen jatkuvan suorituskyvyn jopa 0,83 m/s:n nopeudella ja jopa 100 kN:n voimalla, myös ankarissa ympäristöolosuhteissa.

3. Pitkä käyttöikä ilman uudelleenvoitelua

Kunnossapito aiheuttaa käyttökatkoksia, joita on pyrittävä aina mahdollisuuksien mukaan välttämään. Vakiomallisissa sähkömekaanisissa sylintereissä on siksi kuulakiertoruuvi, joka varmistaa pitkät voiteluvälit myös suurilla kuormituskapasiteeteilla. Vakiomallisten sähkömekaanisten sylinterien valmiilla tehdasvoitelulla voidaan yltää jopa 200 miljoonaan kierrokseen. Ruuvikäyttöratkaisun kuulat kestävät ruuvissa noin 12 800 kilometrin eli suurin piirtein Saksan ja Havaijin välisen matkan verran.

Eikä siinä vielä kaikki: kun ratkaisulle valitaan elinikäinen voitelu eli Lubricated For Life, nimellinen käyttöikä pitenee jopa 15 000 kilometriin. Jos uudelleenvoitelua käytetään, luku nousee yhteensä yli 50 000 kilometriin. Näin saavutetaan ihanteelliset olosuhteet sekä käyttökustannusten että ympäristövaikutusten minimoimiseen. Sillä mitä pidempi voiteluväli, sitä enemmän resursseja ratkaisu säästää.

Sähkömekaaniset sylinterit: elinikäinen voitelu
Sähkömekaanisten sylinterien valitsin

4. Yksilöllinen toimilaite muutamassa minuutissa

Jos kaikki versiot lasketaan mukaan, lineaariteknologian tuotevalikoima sisältää noin 3 000 sylinterikokoonpanoa. Oikean tuotteen valitseminen valtavasta valikoimasta on helppokäyttöiseksi suunnitellulla sähkömekaanisten sylinterien valitsimella erittäin helppoa, ja aiemmin useita tunteja kestänyt projektien suunnittelu onnistuu nyt muutamassa minuutissa.

Sähkömekaanisten sylinterien valitsimen ansiosta koko prosessi voidaan näyttää yhdellä HTML-sivulla aina valitsemisesta tilaamiseen asti rakennetta ja toimintoja myöten. Valitsin suosittelee jo ensimmäisten syötettyjen tietojen perusteella sopivia tuotteita, jotka päivittyvät jatkuvasti. Kun jotakin niistä klikataan, sen tekniset tiedot ja määrityksen yleisnäkymä näytetään välittömästi. Reaaliaikainen tulos ja reaaliaikainen 3D-malli visualisoivat kulloistakin projektitilaa todellisten CAD-tietojen avulla.

5. Älykkäät osajärjestelmät automaatioon

Aika on rahaa. Koska tämä pätee myös tuotannon valmistelemiseen, moottorin kanssa määritettävät ja toimitettavat sähkömekaaniset sylinterit parametroivat itsensä automaattisesti. Moottoridatamuistiin tätä tarkoitusta varten tallennetut käyttöohjaimen tiedot lähetetään heti yhdistämisen jälkeen.

Puristus- ja liittämissovelluksiin tarkoitetut Smart Function Kitit laajentavat EMC- tai EMC-HP-sylinterin joustavaksi, käyttövalmiina toimitettavaksi osajärjestelmäksi, jonka ansiosta tulevaisuuden tehdas on jälleen askelen verran lähempänä.

Smart Function Kit puristus- ja liittämissovelluksiin

Lopputulos: oikea ratkaisu kaikkiin vaatimuksiin

Yksinkertaisen rakenteensa ansiosta sähkömekaanisilla sylintereillä on tärkeä rooli tulevaisuuden tehtaan luomisessa. Ne helpottavat standardisointia, prosessien hienosäätöä ja mikä parasta, myös toiminnan energiatehokkuuden parantamista sekä resurssien säästämistä.

Uusien digitaalisten suunnittelutyökalujen ja kätevien valitsimien avulla sylinterin valitseminen onnistuu entistäkin helpommin. Käyttöiän jatkuva pidentäminen puolestaan pienentää kokonaiskustannuksia. Sähkömekaanisiin sylintereihin perustuvat älykkäät osajärjestelmät viitoittavat tietä tulevaisuuden tehtaalle ja vahvistavat automaation etuja entisestään.

Kirjoittaja: Sebastian Unsleber

Tehtävä: Bosch Rexroth AG:n tuotehallinnan järjestelmäkokoonpanojen päällikkö

Sebastian Unsleber, Bosch Rexroth AG:n tuotehallinnan järjestelmäkokoonpanojen päällikkö