CytroPac – Hydraulikoneikkojen kompakti vallankumous CytroPac

Hydraulikoneikkojen kompakti vallankumous.

Täysin varusteltu ja integroitu. CytroPac tuottaa maksimaalisen tehon pienessä tilassa ja sisältää kaiken mitä tarvitset nopeaa asennusta varten. Kytke vain sähköverkkoon ja väylään, lisää öljy ja kaikki on valmista. Pieni vallankumous!

CytroPac
Täysin varusteltu ja integroitu

Sisältää taloudellisen Sytronix-käytön, täysin johdotetun taajuusmuuttajan ja on Industry 4.0 -yhteensopiva. Teho jopa 4 kW ja paine 240 bar 50 prosenttia pienemmässä asennustilassa. Lisäksi CytroPac täyttää EU:n ekologisen suunnittelun direktiivin 2009/125/EU vaatimukset. Kytke vain sähköverkkoon ja väylään, lisää öljy ja kaikki on valmista.

Yksinkertaista suunnitteluprosessisi Rexrothin kompaktin CytroPac-hydraulikoneikon avulla

Simplify Your Design

  • Lisäjäähdytystä ei tarvita
  • Yksinkertainen johdotus pienentää ohjauskaapin tilan tarvetta, ja parhaassa tapauksessa kaappia ei edes tarvita
  • Optimoidun ilmanerotuksen johdosta voidaan käyttää perinteisiin säiliöihin verrattuna pienempiä säiliöitä
  • Tilaa säästävä jäähdytysputki takaa optimaalisen jäähdytyksen

Virtaviivaista asennuksesi Rexrothin kompaktin CytroPac-hydraulikoneikon avulla

Streamline Your Installation

  • Integroitu taajuusmuuttaja, jossa on Multi-Ethernet-liitettävyys (esim. Sercos, EtherCAT, EtherNet/IP, PROFINET RT, VARAN)
  • Plug & Produce: Valmiiksi kokoonpantu ja testattu
  • Yksinkertainen ja nopea käyttöönotto Commissioning Wizardilla
  • Ei edellytetä hydrauliikan syvällistä osaamista

Minimoi seisakit Rexrothin kompaktin CytroPac-hydraulikoneikon avulla

Minimize Your Downtime

  • Integroidut anturit keräävät dataa komponenttien toiminnasta ja öljyn ominaisuuksista
  • Kerää käyttötiedot älykkään data-analyysin suorittamista varten, jolloin kuluminen voidaan havaita jo ennen kuin se aiheuttaa seisakin
  • Pidempi käytettävyys kunnonvalvonnan ja ennakoivan kunnossapidon ansiosta

Maksimoi tuottavuus Rexrothin kompaktin CytroPac-hydraulikoneikon avulla

Maximize Your Productivity

  • Säädettävänopeuksinen pumppu säästää jopa 80 % energiaa
  • Taajuusmuuttaja lähettää kaikki mitatut tiedot koneen ohjaukselle reaaliajassa
  • Matala melutaso
  • Pääsy parametrien muuttamiseen Ethernetin tai verkkokäyttöliittymän kautta
  • Käyttö koneenohjauksen kautta, hydrauliikan asiantuntemusta ei tarvita

Tuotteet

Videot

CytroPac - The compact revolution for hydraulic power units: completely equipped and integrated

Efficient and simple: How wizards speed up the commissioning of compact power units

The ExpertTalk: More Sustainability and Connectivity with small Power Units

Success Story Champalle: Electrohydraulic know-how for challenging environments

Success Story Zuse Hueller Hille: Power for Future