Rexrothin IO-Linkillä varustetut venttiilit mahdollistavat end-to-end -tiedonsiirron antureiden ja toimilaitteiden kanssa IO-Link

Vähän vaivaa – Paljon etuja

Standardoitu M12-liityntä ja elektroninen tyyppikilpi helpottavat käyttöönottoa ja parantavat käytettävyyttä.

Hydraulijärjestelmien kytkeminen IO-Linkin kautta

IO-Link mahdollistaa end-to-end -tiedonsiirron antureiden ja toimilaitteiden kanssa käytetystä kenttäväylästä riippumatta.

Hydraulijärjestelmissä käytetyt proportionaaliventtiilit soveltuvat nyt käytettäväksi myös kaksisuuntaisessa digitaalisessa tiedonsiirrossa – älykkäästi, helposti ja kustannustehokkaasti. Tämä tekee käyttöönotosta helpompaa niin laitteiston kuin ohjelmiston osalta, ja mahdollistaa myös hydrauliventtiilien joustavan hallinnan erilaisissa tuotantoprosesseissa.

Järjestelmä täyttää yhä kasvavat vaatimukset koneiden ja järjestelmien joustavuudessa.

Aiempaa kattavammat vianmääritystiedot mahdollistavat tilanvalvonnan ja ennakoivan kunnossapidon konseptit. Ne myös vähentävät seisakkeja ja huoltoaikoja merkittävästi. Tämän kautta myös koneiden käytettävyys paranee.

IO-Link voidaan integroida myös liitetyissä rakenteissa käytettyihin hydrauliventtiileihin Teollisuus 4.0 -komponenttien kautta.

Hyötysi

MITÄ HYÖTYJÄ IO-LINK TARJOAA? Standardoitu johdotus ja elektroninen tyyppikilpi tekevät käyttöönotosta helpompaa ja parantavat käytettävyyttä.

Yleiskäyttöinen

Avoin standardi kaksisuuntaisille end-to-end -liitännöille kenttäväylän kanssa rinnakkain

Haluaisitko selkeyttää älykkäiden venttiilien moninapaista johdotusta? IO-Linkin avulla voit kytkeä mitä tahansa aina sähkömoottoreista ja antureista hydrauliventtiileihin helposti ja standardoidulla tavalla.

Kustannussäästöt ja helppo kytkentä

Helppo kytkentä vakiokaapeleilla ja M12-liittimillä

Haluaisitko käyttää vakiokaapeleita kaikissa antureissa ja toimilaitteissa ja pienentää siten varastomääriä? Entä asentaa kaapeleita helposti ja edullisesti ja vain vähän tilaa vievällä tavalla? IO-Link käyttää standardoitua rajapintaa, joten se sallii standardoitujen, suojaamattomien 3- tai 5- johdinkaapelien käytön M12-liittimissä.

Tehokas suunnittelu

Heti tuotantovalmis, muita suunnittelutyökaluja ei tarvita

Haluaisitko tarkastella venttiilin tilaa ja parametreja anturi- ja venttiilitasolla ilman että jokainen komponentti on integroitava kenttäväyläjärjestelmään? Entä haluaisitko muuttaa parametreja tuotantoprosessin mukaan? IO-Link on yksinkertainen end-to-end -liitäntä masterin ja laitteen välillä. IP-osoitetta ei vaadita. Teknisten tietojen ja IODD-laitteen kuvauksen ansiosta laitteiden tunnistaminen on helppoa. Rajapinta on kaksisuuntainen ja digitaalinen mikä mahdollistaa häiriöttömän tiedonsiirron kentän viimeisiin metreihin saakka.

Keskeytyksetön käyttö

Tiedot ennakoivaa kunnossapitoa ja nopeaa laitteen korvausta varten

Haluatko paikantaa komponentit nopeasti järjestelmän mahdollisten seisakkien lyhentämiseksi? Käyttäjä voi käyttöönoton aikana määrittää sijaintimerkinnän, joka tallennetaan venttiiliin. Laitteen tiedot löytyvät myös IODD:stä.

Teollisuus 4.0 -yhteensopiva

Hydraulikomponentit vertikaaliseen tiedonsiirtoon

Haluaisitko lisätietoja venttiileistä ja ennakoivasta kunnossapidosta? IO-Link -venttiilit tallentavat käyntiajan ja lämpötilan ja tuottavat histogrammin, jossa näkyvät käyntiajan/lämpötila-alueen tiedot kolmella määritetyllä raja-arvolla. Tiedot ovat tarvittaessa haettavissa rajapinnasta.

Topologia

Topologia liittyen Rexrothin IO-Link-venttiileihin

Videot

How to: Inbetriebnahme eines IO-Link Systems (Part 1) Zyklischer Datenaustausch [saksankielinen]

How to: Inbetriebnahme eines IO-Link Systems (Part 2) Azyklischer Datenaustausch [saksankielinen]

Proportional Valves with IO-Link Interface from Bosch Rexroth