SY(H)DFE – Paineen ja virtauksen säätöjärjestelmäA10- ja A4-pumpuille SY(H)DFE

Paineen ja virtauksen säätöjärjestelmä

SY(H)DFE-ohjausjärjestelmää käytetään säätyvätilavuuksisten A10- ja A4-aksiaalimäntäpumppujen kulma-anturin, paineen ja tehon sähköhydrauliseen ohjaukseen.

Paineen ja virtauksen säätöjärjestelmä

SY(H)DFE – Kulma-anturin, paineen ja vääntömomentin säätöön. Saatavilla kortille integroidulla elektroniikalla avoimeen piiriin.

Korkea tarkkuus, teho ja suorituskyky

  • Luokkansa paras ohjain
  • Kokoon 355 asti
  • Virtaus 550 l/min
  • Jopa 350 bar

Kompakti ja laaja tuotevalikoima

  • Integroidut ratkaisut
  • Aksiaalimäntäpumput:
    • A10VSO 18..180 / 280 bar
    • A4VSO 40..355 / 350 bar

Pitkä käyttöikä
Kestävä rakenne ääriolosuhteita varten

Yksinkertaista suunnitteluprosessisi Rexrothin paineen ja virtauksen säätöjärjestelmän avulla

Simplify Your Design

  • Kompakti rakenne erilaisten pumppuyhdistelmien avulla, mahdollisuus käyttää useita pumppuja yhdellä akselilla
  • Ohjaimet ilman ohjauskaappeja avoimilla standardeilla SY(H)DFED ja SY(H)DFEF
  • Joustavat asennus- ja liitäntämahdollisuudet

Virtaviivaista asennuksesi Rexrothin paineen ja virtauksen säätöjärjestelmän avulla

Streamline Your Installation

  • Luokkansa paras hydrauliohjain – optimoitu ohjaus A4- ja A10-aksiaalimäntäpumpuille
  • Valmiiksi määritetyt ja testatut säätimet, Plug & Play -käyttöönotto
  • Elektroniikka ilman erillistä ohjainkorttia: Konfiguroitu ja testattu (sisältäen pumpun kalibroinnin) Plug & Pump
  • Yhdenmukainen ohjelmistotyökalu IndraWorks DS tukee käytön aloittamista, hallintaa, parametrisointia ja vianmääritystä

Minimoi seisakit Rexrothin paineen ja virtauksen säätöjärjestelmän avulla

Minimize Your Downtime

  • Tiedot prosessimuuttujien vianmääritys- ja tilatiedoista
  • Luokkansa paras hydrauliohjain – Mekaanisen kulumisen kompensointi koneen paremman käytettävyyden takaamiseksi
  • Tukee kunnonvalvontaa tarjoamalla kulumistietoja

Maksimoi tuottavuus Rexrothin paineen ja virtauksen säätöjärjestelmän avulla

Maximize Your Productivity

  • Nopeat syklit tarkasti säädettävän dynamiikan ja tarkkuuden ansiosta
  • Markkinoiden korkeimmat paineet säätyvätilavuuksisten pumppujen kategoriassa
  • Suurempi tarkkuus kulma-anturin, paineen ja nopeuden mittauksen ansiosta

Tuotteet