1. Home
  2. Kestävä merenalainen toiminta
eSEA-tuotevalikoima asennettu vedenalaiseen käyttöön; eSEA Torque, eSEA Drive, eSEA Push L2, eSEA Push L5-185, eSEA Push L5. Ratkaisu vedenalaiseen sähköistämiseen? eSEA!

Täyssähköiset vedenalaiset järjestelmät Bosch Rexrothin eSEA-valikoimalla

Äärimmäiset sääilmiöt, kuten kuivuus ja tulvat, korostavat ilmastonmuutoksen vakavuutta: ympäristövaikutusten vähentäminen on sukupolvemme kiireellisin haaste. Turvalliset, tehokkaat ja skaalautuvat vedenalaisjärjestelmät uusille aloille, kuten hiilidioksidin talteenottoon, hyödyntämiseen ja varastointiin sekä offshore merituulivoiman vihreän vedyn tuotantoon, voivat pienentää energiasektorin ympäristöjalanjälkeä. Näiden alojen kustannusten alentamiseksi tarvitaan skaalautuvia ratkaisuja.

eSEA-tuotevalikoimalla selätät esteet: Helppokäyttöiset vedenalaiset sähkötoimilaitteet käyttävät vedenalaisia venttiileitä täysin sähköisesti riippumatta siitä, ovatko liikkeet lineaarisia vai pyöriviä ja onko kuormitus pieni vai suuri. Toimilaiteratkaisumme vähentävät vedenalaisten asennusten investointi- ja käyttökustannuksia yksinkertaistamalla suunnittelua sekä tarjoamalla kenttätestattuja, turvallisia ja luotettavia ratkaisuja, jotka korvaavat hydrauliikan ja käyttävät vain vähän virtaa.

Pähkinänkuoressa: eSEA tarjoaa skaalautuvan ja kustannustehokkaan toimilaiteratkaisun vedenalaisiin sovelluksiin – esimerkiksi hiilidioksidin talteenottoon, hyödyntämiseen ja varastointiin sekä vihreän vedyn tuotantoon. Kaikki eSEA-tuotteet keskittyvät energiatehokkuuteen, turvallisuuteen ja helppoon integrointiin.

eSEA-tuotevalikoiman tuotteet ja sovellukset (hiilidioksidin varastointi, vedenkäsittely, vihreä vety ja merituulivoima).

Liikutamme kaikentyyppisiä vedenalaisia venttiileitä matalalla teholla

Kompakti, energiatehokas, älykäs ja kenttätestatulla turvallisuudella varustettu: Bosch Rexrothin eSEA-tuotevalikoiman helppokäyttöiset vedenalaiset sähkötoimilaitteet kattavat kaikki vedenalaisten järjestelmien sovellukset: Torque, Push ja Drive – kaikenlaisille kuormille. Optimoitu täyssähköinen teknologia poistaa hydraulisten syöttö- ja ohjauslinjojen tarpeen. Se on täydellinen ratkaisu vedenalaisten asennusten yksinkertaistamiseen ja modularisointiin, mikä puolestaan lyhentää markkinoilletuloaikaa ja parantaa luotettavuutta.

Yksi tuotevalikoima kaikkiin sovelluksiin

eSEA-portfolio on valmis asennettavaksi greenfield- ja brownfield-sovelluksiin merienergian, vedenkäsittelylaitoksien sekä uusien teollisuudenalojen, kuten hiilidioksidin talteenoton, hyödyntämisen ja varastoinnin sekä vihreän vedyn tuotannon sovelluksiin. Näiden ratkaisujen katsotaan olevan olennainen osa energiasiirtymää.

Miten se toimii? Katso video!

eSEA-tuotevalikoima

Vedenalaiset eSEA-sähkötoimilaitteet kattavat kaikki vedenalaisten järjestelmien sovellukset:

  • eSEA Torque pyöriville pieniporauksisille venttiileille
  • eSEA Push lineaariventtiilien käyttöön ja
  • eSEA Drive suurille vedenalaisille venttiileille.

Toimilaitteet perustuvat teollisuuskomponentteihin, jotka on hyväksytty käytettäväksi jopa 4 000 metrin syvyydessä ja suunniteltu pysyvään vedenalaiskäyttöön yli 25 vuoden ajan. Kenttätestattu turvallisuusteknologia käyttää "deenergize-to-trip" -lähestymistapaa, joka täyttää turvallisuusvaatimukset SIL 3 -turvallisuustasoon asti. Energiatehokkuus minimoi sähköntuotannon ja -siirron tarvitseman panoksen koko elinkaaren ajan. Standardoitujen rajapintojen ansiosta merenalaiset toimilaitteet on helppo integroida uusiin ja olemassa oleviin sovelluksiin.

Tutustu eSEA-tuotevalikoimaamme ja sen Torque-, Push- ja Drive-ratkaisuihin:

eSEA-tuotevalikoima; eSEA Torque, eSEA Drive, eSEA Push
  • eSEA Torque; helppokäyttöinen täysin sähköinen vedenalainen toimilaite, pyöriville pieniporauksisille vedenalaisille venttiileille.

    eSEA Torque

  • eSEA Push L2, L5-185 ja L5; lineaariset toimilaitteet eri voimille ja iskuille.

    eSEA Push

  • eSEA Drive; älykäs käyttölaite isommille vedenalaisille venttiileille.

    eSEA Drive

eSEA Torque; helppokäyttöinen täysin sähköinen vedenalainen toimilaite, pyöriville pieniporauksisille vedenalaisille venttiileille.
eSEA Torque; helppokäyttöinen täysin sähköinen vedenalainen toimilaite, pyöriville pieniporauksisille vedenalaisille venttiileille.

eSEA Torque

Kompakti, turvallinen ja tehokas eSEA Torque pyöriville pieniporauksisille venttiileille voi korvata perinteiset hydrauliset toimilaitteet ilman lisätilan tarvetta. Tämä neljänneskierroksen (enintään 90 asteen liikkeen) sovelluksiin tarkoitettu toimilaite on suunniteltu uusiin ja olemassa oleviin asennuksiin. Yksi 96 watin virtalinja riittää neljän eSEA Torque -toimilaitteen pyörittämiseen. 48 watin syötöllä se tuottaa jopa 270 Nm:n vääntömomentin. Käyttöönoton ja toiminnan kommunikointi standardirajapinnan kautta vie vain muutaman minuutin, mikä on todistettu käytännössä.

Lisätietoja eSEA Torque -toimilaitteen käyttötapauksista, turvallisuudesta ja virrankulutuksesta:
Rexroth eSEA Torque – Electrification of Small-Bore Valves
eSEA Torque – Subsea Electrification? Safety First!
Rexroth eSEA Torque – Moving High Loads with Low Power

eSEA Push L2, L5-185 ja L5; lineaariset toimilaitteet eri voimille ja iskuille.
eSEA Push L2, L5-185 ja L5; lineaariset toimilaitteet eri voimille ja iskuille.

eSEA Push

eSEA Push -tuoteperhe on täysin sähköinen, kevyt ja kompakti ratkaisu vedenalaisten lineaaristen venttiilien automatisointiin. Sen luotettava ja vikaturvallinen mekanismi perustuu "deenergize-to-trip" -lähestymistapaan aina turvallisuustasoon SIL 3 asti. Suunnittelussa on painotettu kustannustehokkuutta, vähentäen sekä investointi- että käyttökustannuksia, ja se toimii täydellä teholla vain 96–480 W energiankulutuksella. Standardoitujen rajapintojen ansiosta merenalaiset toimilaitteet on helppo integroida, ja lisäksi ne helpottavat modernisointiprojekteja. eSEA Push kattaa useita voima- ja iskuvaihtoehtoja aina 8 tuuman iskuun ja 745 kN:n voimaan asti, mikä tekee siitä monipuolisen ratkaisun erilaisiin sovelluksiin. Sisäänrakennettu digitaalinen kaksonen mahdollistaa reaaliaikaisen kunnonvalvonnan, mikä parantaa järjestelmän luotettavuutta.

Lisätietoja eSEA Push -toimilaitteista:
Rexroth eSEA Push – Lean All-Electric Linear Subsea Actuators

eSEA Drive; älykäs käyttölaite isommille vedenalaisille venttiileille.
eSEA Drive; älykäs käyttölaite isommille vedenalaisille venttiileille.

eSEA Drive

eSEA Drive on innovatiivinen ratkaisu suurten vedenalaisten venttiilien (yli 745 kN:n tai 35 000 Nm:n) sähköistämiseen. Se on ihanteellinen ratkaisu raskaisiin käyttökohteisiin, kuten vedenalaisiin turvaeristysventtiileihin Järjestelmä toimii ilman ulkoisia hydraulisia liitäntöjä, mikä vähentää merkittävästi vedenalaisen infrastruktuurin monimutkaisuutta ja kustannuksia. Se soveltuu erityisen hyvin pitkiin etäisyyksiin, tarjoten tarkkaa toimintaa ja nopean vasteajan. Sen omatoimisessa ohjausyksikössä on edistyksellisiä ominaisuuksia, kuten sisäänrakennettu digitaalinen kaksonen, joka minimoi seisakit ja parantaa järjestelmän luotettavuutta kehittyneiden ohjelmistomoduulien avulla. Kuten kaikki muutkin toimilaitteet, eSEA Drivessa on yksinkertainen sähköliitäntä, jossa on yksi liitin 24 voltin tasavirtasyöttöä ja SIIS L2 -tiedonsiirtoa varten.

Lisätietoja eSEA Drivesta:
Rexroth eSEA Drive – Smart Electrification of Large Valves

Sähköistämisen edut

Standardointi

  • Standardoidut rajapinnat helppoon plug & produce -integrointiin
  • Parempi luotettavuus käyttämällä teollisuus- ja autoteollisuudessa kenttätestattuja komponentteja
  • Suunniteltu tehokkaaseen ja suurivolyymiseen tuotantoon

Infrastruktuuri

  • Hyväksytty käytettäväksi jopa 4 000 metrin syvyydessä
  • Yksinkertaistettu vedenalainen infrastruktuuri mahdollistaa alhaisemmat investointikustannukset
  • Soveltuu uusiin ja olemassa oleviin kohteisiin – aina uusista projekteista modernisointeihin
  • Sähköistäminen mahdollistaa pidemmät etäisyydet nopealla vasteajalla

Turvallisuus ja luotettavuus

  • Turvallisuus turvallisuustasolle SIL 3 asti deenergize-to-trip -lähestymistavan mukaisesti
  • Pienempi ympäristövaikutus ja minimoitu hydraulivuodon riski
  • Vähäinen huoltotarve vedenalaisille asennuksille (suunniteltu käyttöikä 25 vuotta)

Energiatehokkuus

  • Alhainen virrankulutus auttaa vähentämään investointi- ja käyttökustannuksia
  • Energiatehokkuus mahdollistaa käytön kaikissa vedenalaisissa tuotanto- ja käsittelysovelluksissa (merienergia, vedenkäsittely, hiilidioksidin talteenotto, hyödyntäminen ja varastointi, vety)
  • Yksinkertainen sähköliitäntä yhdellä kaapelilla 24 voltin tasavirtasyötölle ja SIIS L2 ‑tiedonsiirrolle

Digitalisointi

  • Standardoitu tiedonsiirto nopeuttaa käyttöönottoa ja integrointia
  • Sähköinen ohjausjärjestelmä sisäänrakennetulla ohjaimella ja antureilla mahdollistaa jatkuvan kunnonvalvonnan
  • Kehittyneet ohjelmisto-ominaisuudet ja digitaalinen kaksonen parantavat järjestelmän käytettävyyttä

Sähköistäviä uutisia viimeisimmistä eSEA-saavutuksista

Seuraa viimeisimpiä uutisia eSEA-tuotevalikoimaan liittyen: palkinnot, uudet kumppanuudet, mielenkiintoiset tapahtumat ja käytännön sovellukset.

eSEA-tuotevalikoima Offshore Technology Conference (OTC) -konferenssissa Houstonissa 2024.

Vedenalaisen teknologian vallankumous: eSEA-tuotevalikoiman julkaisu OTC 2024 -tapahtumassa

Houstonin OTC 2024 oli menestys! Esittelimme siellä lineaaritoimilaitteiden ja suurten venttiilien sähköistyksen ratkaisujamme yhdessä kumppanimme PetrolValvesin kanssa. eSEAn julkaisun myötä voimme nyt tarjota sähköistysratkaisuja kaikkiin vedenalaisiin sovelluksiin. Yksi tuoteperhe kaikkiin tarpeisiin! Ota yhteyttä ja haasta meidät sovelluksellasi!

Bosch Rexroth ja NOV APL pitämässä puhetta hiilidioksidin talteenotosta ja varastoinnista Hannoverin messuilla 2024.

Vedenalaisen sähköistyksen mahdollisuudet hiilen varastoinnissa

HANNOVER MESSE 2024 -messuilla yhdistimme voimamme kumppanimme NOV APL:n kanssa esitelläksemme yhteisen lähestymistapamme "Lean Electrification to Scale Up Carbon Capture and Storage Subsea." Puheenvuorossamme korostettiin hiilidioksidin varastoinnin merkitystä globaalien ilmastotavoitteiden saavuttamisessa ja sitä, kuinka innovatiivinen ratkaisumme edistää tätä. Katso puheenvuoro YouTubessa saadaksesi lisätietoja panoksestamme hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin!

eSEA-tuotevalikoiman ensijulkistus Hannover Fair 2024 for Electrifying Subsea Operations -messuilla.

Bosch Rexroth esittelee uusia eSEA-tuotevalikoiman malleja HANNOVER MESSE -messuilla

Bosch Rexroth laajentaa eSEA-valikoimaansa uusilla versioilla ja kokovaihtoehdoilla sähköistääkseen ja digitalisoidakseen kaikki turvallisuuteen liittyvät liikkeet prosessiteollisuudessa jopa 4 000 metrin syvyyksissä. eSEA Torque pyöriviin liikkeisiin, eSEA Push lineaariseen käyttöön ja eSEA Drive suurten prosessiventtiilien sähköistämiseen: yksi valikoima sähköistää kaikki venttiilityypit! Ensijulkistus HMI 2024:ssä!

Bosch Rexroth AG:n ja PetrolValvesin tiimi eSEA Driven kanssa allekirjoittamassa yhteisymmärrysasiakirjaa.

Bosch Rexroth ja PetrolValves sähköistävät suurimmatkin venttiilit

Bosch Rexroth ja PetrolValves ovat allekirjoittaneet yhteisymmärrysasiakirjan edistääkseen vedenalaisten prosessiventtiilien, joita koskevat korkeat turvallisuustason vaatimukset, sähköistämistä.. He kehittävät ratkaisua, joka yhdistää PetrolValvesin vedenalaiset venttiilit Rexrothin eSEA Drive -toimilaitteeseen, jotta jopa suurimmat venttiilit voidaan sähköistää helposti. Vedenalaiset sähköistämisratkaisut eSEA:n avulla!

Bosch Rexroth SVA R2 (eSEA Torque) voitti Spotlight on new technology -palkinnon Offshore Technology -konferenssissa Brasiliassa 2023.

OTC Brazil 2023 -kilpailun Spotlight On New Technology® -palkinto Bosch Rexrothille

Bosch Rexroth voitti jälleen Spotlight On New Technology® Award -palkinnon OTC Brazil 2023 -tapahtumassa eSEA Torqueen perustuvalla SVA R2:lla. Lue lisää julkaisusta. Entä onko tulossa lisää täyssähköisiä venttiilikäyttölaitteita? Pysy kuulolla!

SVA R2 (eSEA Torque) saavuttaa TRL5-teknologiavalmiuden tason Proserv-kumppanin kanssa.

Bosch Rexrothin eSEA Torque saavutti TRL5-virstanpylvään

eSEA Torque (tunnetaan myös nimellä SVA R2) on saavuttanut merkittävän virstanpylvään suorittamalla menestyksekkäästi TRL 5 -liitäntätestin kumppanimme Proservin Subsea Control Module -ohjausmoduulilla. Kumppanien ja toimijoiden todistama testi on tärkeä askel kohti vedenalaista käyttöönottoa. Tämä saavutus osoittaa toimilaitteen valmiuden sähköistää venttiilit muutamassa minuutissa ja asettaa uusia mittapuita vedenalaiselle teknologiakehitykselle.

Bosch Rexroth SVA R2 (eSEA Torque) voitti OTC 2022 -tapahtuman Spotlight On New Technology -palkinnon.

OTC 2022:n Spotlight On New Technology® Award ‑palkinto Bosch Rexrothille

Vuoden 2022 Offshore Technology Conferencen eli OTC-konferenssin Spotlight On New Technology® Award ‑palkinto myönnettiin Bosch Rexrothille tunnustukseksi eSEA Torquesta (tunnetaan myös nimellä SVA R2), joka on mullistava innovaatio tulevaisuuden vedenalaisissa merienergiajärjestelmissä.

Bosch Rexrothin SVA R2 (eSEA Torque) voitti Hermes Award 2021 -palkinnon prosessiteollisuuden sähköistämisessä.

Vuoden 2021 Hermes Award ‑palkinto: Bosch Rexroth sähköistää prosessiteollisuutta

Bosch Rexrothin eSEA Torque (tunnetaan myös nimellä SVA R2) eli maailman pienin sähköinen vedenalainen venttiilitoimilaite, sai Hermes Award 2021 -palkinnon Hannoverin messuilla tunnustuksena sen panoksesta kestävän kehityksen edistämiseksi. eSEA Torque soveltuu tulevaisuuden prosessijärjestelmiin vihreän vedyn tuotannossa sekä hiilidioksidin talteenotto- ja varastointi-infrastruktuureissa.

Kaksi ihmistä kättelevät.

Ota yhteyttä vedenalaisten tuotteiden asiantuntijoihimme!

Oletko kiinnostunut ratkaisuistamme?
Halusitpa sitten pyytää tarjouksen, antaa palautetta tai saada lisätietoja:

Ota meihin yhteyttä!
OTA YHTEYTTÄ
PYYDÄ TARJOUS