Finland

Valitse sijainti

Kierrätys ja jätteenkäsittely

Kierrätys ja jätteenkäsittely

LUOTETTAVA TOIMINTA VAATIVISSA YMPÄRISTÖISSÄ.

Kierrätys tarkoittaa jätemateriaalien muuntamista uusiksi materiaaleiksi ja esineiksi. Käsite kattaa usein myös energian talteenoton jätemateriaaleista.

Tarjoamme laajan valikoiman erilaisia ratkaisuja raskaan tekniikan projekteihin sekä kattavan sovellussuunnittelun asiantuntemuksen.

Pystymme näin tarjoamaan ainutlaatuisen palvelun, joka auttaa sinua optimoimaan suorituskyvyn ja tuottavuuden.

WE MOVE.

Hydrauliikka kierrätysalan tarpeisiin

Hydrauliikka kierrätysalan tarpeisiin

Kierrätyksen tarve kasvaa jatkuvasti, samoin alalla käytettävään hydrauliikkaan kohdistuvat vaatimukset. Paitsi tehokkaita ja luotettavia, silppurien ja kanavapaalainten on oltava myös hiljaisia ja kustannustehokkaita. Sitä varten tarvitaan suorituskykyinen, kestävä ja tarkka hydraulijärjestelmä. Jos haluat aidosti menestyä, Bosch Rexrothin ratkaisut ovat sinulle täydellinen valinta. Pääset hyödyntämään Bosch Rexrothin hydrauliikan etuja tuotteen koko elinkaaren ajan.

Autoklaavit

Autoklaavit

Tarkasti ohjattavat käyttöratkaisumme pysäyttävät autoklaavin määritettyyn tasapainoasemaan. Voit silloin lukita rummun täyttämisen ja purkamisen ajaksi paikalleen pultilla. Sen jälkeen 100 % kuormanjako ja suuri käynnistysvääntömomentti laittavat autoklaavin vauhtiin kuormituksesta riippumatta.

Uuttorummut

Uuttorummut

Suuri käynnistysvääntömomentti ja 100 % kuormanjako-ominaisuudet varmistavat prosessoinnin sujuvuuden ja luotettavuuden, vaikka uuttorummussa olisi paljon kuormaa. Käyttöratkaisumme vievät tilaa vain vähän ja lisäävät painoa vain hieman, mutta pystyt niiden avulla ohjaamaan prosessia tarkasti ja monipuolisesti.

Syöttökuljettimet

Syöttökuljettimet

Tuuliturbiinien modernit vaihteistot asettavat öljyn laadulle huomattavia haasteita. Niissä syntyy suuresta hyötysuhteesta huolimatta lämpönä vapautuvia energiahäviöitä, jotka on purettava. Bosch Rexrothin pumppusuodatinlaitteet vastaavat näihin haasteisiin täydellisesti.

Syöttötelat

Syöttötelat

Käyttöratkaisumme varmistavat prosessisi syöttöpuolen – hitaasti tai nopeasti, eteenpäin tai taaksepäin. Niiden ohjaus on yksinkertainen, mutta erittäin responsiivinen, joten nopeutta on helppo muuttaa tai vaihtaa suuntaa . Voit käyttää erittäin suurta vääntömomenttia rajattoman ajan myös erittäin pienillä nopeuksilla.

Tehokas leikkaus ja paalaus

Tehokas leikkaus ja paalaus

Tehokkaaseen paalaukseen ja leikkaukseen tarvitaan sekä tehoa että tarkkuutta. Tehokkaat järjestelmäratkaisumme tarjoavat käyttöösi erinomaisen ohjauksen, jota on helppo mukauttaa materiaalin mukaan. Suuret virtaukset voi kytkeä nopeasti ja ilman shokkikuormia, ja sisäänrakennettu shokkikuormasuojaus suojaa konettasi leikkauksen aikana.

Silppurit

Silppurit

Tarjoamme sopivat ratkaisut käytettävästä teknologiasta tai ympäristöstä riippumatta, olipa kyse sitten repimisestä ja rouhimisesta tai syötöstä ja silppuamisesta. Hitaasti tai nopeasti, taakse- tai eteenpäin – kaikki onnistuu. Tehokkaat ja joustavat järjestelmäratkaisumme tarjoavat sinulle luotettavan, tarpeisiisi sovitetun kapasiteetin – ja auttavat sinua optimoimaan suorituskykysi.

YOU WIN.

Tehokkuus

Tehokkuus

Hankalien materiaalien tehokkaaseen paalaukseen ja leikkaukseen tarvitaan sekä tehoa että tarkkuutta. Bosch Rexrothilta saat kestävän ja luotettavan tehon sekä erinomaisen ohjattavuuden, jonka avulla mukaudut helposti käsiteltäviin materiaaleihin. Nämä edut auttavat sinua maksimoimaan kapasiteetin ja optimoimaan tuotannon.

Teho

Teho

Tiedämme, mitä tehon tuottaminen kierrätysalan vaativiin päivittäisiin tehtäviin tehokkaasti tarkoittaa, ja autamme sinua optimoimaan tuotantovirran ja tarjoamaan koneiden ja ihmisten kannalta turvallisen ratkaisun paremman ohjauksen avulla.

Turvallisuus

Turvallisuus

Tarkka ohjaus tuo lisäturvaa työntekijöillesi. Yrityksesi kannalta se tarkoittaa mahdollisuuksia maksimoida kapasiteetti ja optimoida tuotanto. Järjestelmäratkaisumme vievät tilaa vain vähän ja lisäävät koneittesi painoa vain hieman, mutta tarjoavat huomattavia etuja.

CASET

Hägglunds-käytöt

Hägglunds-käytöt auttavat Genania pitämään kumin tuotantokäytössä ja pois kaatopaikalta.

Hägglunds-hydraulikäyttömme ovat olleet olennainen osa Genanin toimintaa siitä lähtien kun Genan avasi ensimmäisen tehtaansa Tanskan Viborgissa vuonna 1990. Iskukuormia kestävät järjestelmät pystyvät myös käynnistymään, pysähtymään ja vaihtamaan suuntaa niin usein kuin on tarpeen, joten ne olivat looginen valinta rengasmurskainten kaltaisiin koneisiin.

Hägglunds-käyttöjä käytetään Genanin kaikilla tehtailla. Genanilla on tällä hetkellä kaikkiaan kuusi tuotantolaitosta eri puolilla maailmaa. Genan laajensi toimintaansa ensin Berliiniin vuonna 2003 ja sen jälkeen kahteen muuhun kaupunkiin Saksassa, Dorsteniin ja Kammlachiin. Genanin ensimmäinen tehdas Euroopan ulkopuolelle perustettiin Texasiin vuonna 2014, ja hiljattain avattu Portugalin-tehdas nosti käsiteltävän materiaalimäärän yhteensä lähes 400 000 tonniin vuodessa.

HUOLTOPALVELUT

Varaosat

Varaosat

Tarjoamme kattavan valikoiman erilaisten koneiden korjaus-, kunnossapito- ja modernisointipalveluita.

Lue lisää
Korjaukset

Korjaukset

Komponenttien vaihto ei ole aina ainoa vaihtoehto. Huoltokorjaamoissamme komponenteistasi tehdään nopeasti uudenveroisia.

Lue lisää
Kenttähuolto

Kenttähuolto

Kenttähuollon asiantuntijamme neuvovat sinua kaikissa palveluissa paikan päällä

Lue lisää
Modernisointi

Modernisointi

Parantaaksemme tuottavuutta, käytettävyyttä ja tehokkuutta, modernisoimme sovelluksesi vastaamaan nykyisiä vaatimuksia. Saavutamme nämä tavoitteet päivittämällä koko järjestelmän tai vaihtamalla komponentit Rexrothin nykyisiin tuotteisiin olemassa olevissa järjestelmissä.

Lue lisää