1. Home
  2. Teollisuudet
  3. Rakentaminen ja infrastruktuuri
Rakentaminen ja infrastruktuuri Rakentaminen ja infrastruktuuri

VIITOITAMME TIETÄ. TEHOKKAASTI.

Rakentaminen sisältää prosessit, jotka liittyvät rakennusten, infrastruktuurin ja teollisuuslaitosten valmistukseen, sekä niiden käytönaikaiset rakentamiseen liittyvät toiminnot. Rakentaminen sisältää myös kunnossapito- ja korjaustyöt, rakennuksen laajentamisen ja kunnostuksen sekä lopuksi sen hävittämisen, purkamisen tai käytöstä poiston.

Rakentamis- ja infrastruktuuriala kamppailee energian hinnan nousun ja tiukkojen päästövaatimusten kanssa. Tehokkuuden parantamisen lisäksi on tärkeää yhdistää maksimaalinen suorituskyky ja tarkkuus.

Juuri sinun haasteisiisi räätälöidyt ratkaisumme auttavat sinua parantamaan tehokkuutta ja vähentämään päästöjä.

WE MOVE.

Pyöräkuormaajat ja dumpperit

Pyöräkuormaajat ja dumpperit

Dumpperi palvelee sorakuoppia, hiilikaivoksia, louhoksia ja maanalaisia kaivoksia uskomattoman tehokkaasti kuljettaessaan suuria määriä materiaalia. Pyöräkuormaajan kauhan tilavuus voi olla jopa 40 m³, joten sillä voi kirjaimellisesti siirtää vuoria. Hydrostaattisesta CVT-teknologiasta on saatavana useita eri versioita, kuten hydromekaanisesti säätyvä voimansiirto HVT, joka tuottaa pyöräkuormaajan vaikeassa maastossa kiihdyttämiseen ja jarruttamiseen tarvittavan dynamiikan. Tämä kaikki tapahtuu vieläpä dieselmoottorin optimaalisella työskentelyalueella.

Betoniajoneuvot

Betoniajoneuvot

Betoniajoneuvot toimittavat rakennusmateriaalia tietyömaille tai rakennustyömaille. Jotta betoni on varmasti sekoitettu täysin kun se saapuu työmaalle, Bosch Rexrothin meluoptimoidut, luotettavat komponentit ja älykkäät ohjelmistoratkaisut huolehtivat sekoitusrummun pyörityksestä. Bosch Rexroth myös pumppaa rakennusmateriaalin luotettavasti korkealle tai kauas nopeasti.

Tienrakennus

Tienrakennus

Tiejyrät tiivistävät tienpintaa painonsa ja liikkeensä avulla. Ajo- ja tärinäkäytön suljettu kierto muuntaa syötetyn energian tehokkaasti. Rexrothin A4VG/32- ja A10VG/10-pumppujen kompakti muotoilu jättää enemmän tilaa pakokaasun jälkikäsittelylaitteille. Asfaltinlevittimet ja jyrsintäkoneet tekevät tietä modernille infrastruktuurille. Bosch Rexroth toimittaa hydraulikäyttöihin ihanteelliset sähkö- ja hydrauliratkaisut. Yhdessä Rexroth -vaihteiden kanssa käytettynä ne tehostavat minkä tahansa työkoneen jatkuvaa ja tarkkaa liikettä eteenpäin.

Puskutraktorit

Puskutraktorit

Puskutraktori tasoittaa esteitä tarkasti ja älykkäästi. Koneen kuljettajan lisäksi myös Rexroth käytöillä on tärkeä tehtävä. Esimerkiksi kompakti A24VG-suurpainepumppu soveltuu täydellisesti suljetun kierron kaksipiirikäytöille. Kaksoispumppu toimittaa öljyn tehokkaasti hydraulimoottoreille, herättää koneen henkiin ja auttaa sitä lisäksi toimimaan poikkeuksellisen ketterästi!

Kaivurikuormaajat

Kaivurikuormaajat

Rexrothin komponentteihin (A10V, SX14-venttiilit ja TH-ohjaussauvat) perustuva tehonhallinta ja tehokkaat ratkaisut huolehtivat tehosta, nopeudesta ja ohjattavuudesta. Kaikki on mukavasti hallinnassa, ja maksimaalisen tuloksen saavuttamiseen kuluu mahdollisimman vähän polttoainetta.

Kompaktikuormaajat

Kompaktikuormaajat

Kompaktikuormaaja on ketterä ja kevyt, joten sillä voi työskennellä hyvin pienissä tiloissa. Kompaktikuormaaja kääntyy hyvin ja ohjaa sähköhydraulisesti lukemattomia tehtäviä rakennustyömailla, puutarhaviljelyssä tai viherrakennuksessa. Kompaktissa rakennuskoneessa täytyy olla tilaa säästävä ja energiatehokas käyttö.

Kurottajat

Kurottajat

Kurottajaa voi käyttää trukkina, pyöräkuormaajana, liikkuvana nosturina tai työtasona. Koneen kuljettaja pystyy nostamaan kattoelementin paikalleen tai pinoamaan kuormalavoja varastossa aivan yhtä luotettavasti.

Rexrothin tarkat käytöt, joihin kuuluvat A4VG ja A6VM, huolehtivat jatkuvasti säädettävästä tehonsiirrosta ja kurottajan ketteryydestä. Hydrauliikan (avoin ja suljettu piiri) ohjaus on säädetty suurelle käsittelykapasiteetille sopivaksi, ja lisäksi se käyttää polttoaineen tehokkaasti.

Maantie- ja hyötyajoneuvot

Maantie- ja hyötyajoneuvot

Monitoimiajoneuvot ovat mahdollisimman tehokkaita ja hiljaisia. Tarkasti mitattu hidas liike ja kaikkien pyörien veto toteutetaan useiden hydraulitilojen avulla. Olipa kyseessä sitten kippiauto, kuormausnosturi tai vaihtolava-auto, Rexrothin säätötilavuuksinen A18VO-aksiaalimäntäpumppu toimittaa kaiken tarvittavan tehon koneen rakenteesta riippumatta ja varmistaa, että kuljetukseen liittyvä kuormaus sujuu nopeasti. Näin saavutetaan materiaalivirta, joka takaa tuloksellisuuden.

YOU WIN.

Pienemmät päästöt

Pienemmät päästöt

Bosch Rexroth tarjoaa täsmäratkaisuja US TIER 4 final- ja Euro Stage IV -sääntöjen kaltaisiin päästövaatimuksiin, pienentää polttoaineen kulutusta ja optimoi järjestelmän dynamiikan DHC:n avulla.

Maksimaalinen suorituskyky

Maksimaalinen suorituskyky

Hyödy dynamiikasta, jota tarvitaan vaikeassa maastossa kiihdyttämiseen ja jarruttamiseen. Tämä kaikki tapahtuu vieläpä optimaalisella tehonhallintatasolla. Kaikki on mukavasti hallinnassa, ja maksimaalisen tuloksen saavuttamiseen kuluu mahdollisimman vähän polttoainetta.

Kumppanuus

Kumppanuus

Asiakkaamme ympäri maailman odottavat tarpeisiinsa räätälöityjä ratkaisuja. Kehitämme ja valmistamme maailmanlaajuisen verkostomme avulla juuri tällaisia ratkaisuja. Olemme aina lähellä valmistajia ja heidän haasteitaan.

Huoltovalikoima

Bosch Rexroth tarjoaa laajan valikoiman huoltoratkaisuja, jotka parantavat tuottavuutta ja vähentävät käyttökatkoja. Autamme sinua pysymään liikkeessä tarjoamalla varaosia ja korjauksia, kenttähuoltoa, modernisointeja sekä digitaalisia huoltoratkaisuja.

Tutustu huoltovalikoimaamme