TS 1 -kuljetinjärjestelmän kompakti rakenne säästää tilaa. Se on räätälöity erityisesti pienille, kevyille tuotteille ja kokoonpanoille, jotka edellyttävät suurta paikannustarkkuutta ja toistettavuutta.
Kuljetinratkaisu tarkkaan kokoonpanoon ja nopeisiin prosesseihin.
Kun tarvitset pienten tuotteiden tai moduulien tehokasta tuotantoa, Rexroth TS 1 -kuljetinjärjestelmä on oikea valinta. Se on suunniteltu erityisesti monimutkaisten tuotteiden tarkkaan kokoonpanoon. Yksi sen vahvuuksista on integrointimahdollisuus esiasennuksiin ja ylemmän tason järjestelmien kokoonpanoihin.
KOMPAKTI MUOTOILU
TS 1 -kuljetinjärjestelmän kompakti rakenne säästää tilaa. Se on räätälöity erityisesti pienille, kevyille tuotteille ja kokoonpanoille, jotka edellyttävät suurta paikannustarkkuutta ja toistettavuutta.
ÄÄRIMMÄISEN TARKKA
Pienet tuotteet on sijoitettava ja tarkkuutta vaativat toimenpiteet toistettava tarkasti, ja tämä on juuri oikea tehtävä TS 1 -yksikölle. Erityyppiset muovista tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut palletit täydentävät Bosch Rexrothin tarkkoja yksiköitä.
ERILAISIA KÄYTTÖSOVELLUKSIA
TS 1 soveltuu käytettäväksi lääketieteellisen tekniikan (esim. kuulokojeet, sydämentahdistimet), elektroniikan (kiintolevyasemat, säätimet, anturit), tarkkuusmekaniikan (pienet moottorit, kytkimet) ja optiikan (piilolinssit) aloilla. Sillä voidaan toteuttaa myös puhdastilojen ja kuivatilojen kokoonpanolinjat.
Tärkeimmät tekniset tiedot
Palletin paino: |
enintään 3 kg |
Pallettien koot: | 80 x 80 mm, 120 x 120 mm, 160 x 160 mm |
Pallettityypit: | muovi, muovi/teräs ja alumiini |
Kuljetintyyppi: | hihna, hammastettu hihna |
Kuljettimen nopeus: | 6, 9, 12, 15, 18 m/min |
Hyvä toistotarkkuus: | ± 0,015 mm |
Soveltuu seuraaville alueille: | luokan 6 puhdastilat (EN ISO 14644-1), kuivatilat (noin 1 % suhteelliseen kosteuteen saakka) |
Erikoiskomponentit: | akkumuloivat kaarteet nopeampiin tuotantoaikoihin, asemointiyksikkö erinomaiseen toistotarkkuuteen sekä nopea palletin siirtymä |
Tilaustiedot |