ID 15 tunnistusjärjestelmä palletillaBosch Rexroth TS 2plus Transfer System kuljetinjestelmässä Rexroth RFID -järjestelmät – kaikki järjestyksessä

Luotettava ja turvallinen tiedonkulku

Verkkokatalogi

TURVALLINEN JA LUOTETTAVA TIEDONSIIRTO
Rexroth RFID -ratkaisuilla

RFID-järjestelmät varmistavat tavaroihin liittyvän tiedonkulun kokoonpanolinjoilla. Kohteeseen liittyvät tiedot mahdollistavat prosessin ja prosessivaiheiden kohdennetun hallinnan sekä työkappalelavojen tyypistä tai versiosta riippuvaisen sisään- ja ulospäin siirtämisen tuotevaihtoehtojen valmistuksen aikana haarautuneissa ja joustavissa kokoonpanojärjestelmissä. Dokumentoimalla kaikki prosessivaiheet ja kaikki tuotantotiedot varmistetaan myös jäljitettävyys virheiden sattuessa.

Kaikki Rexrothin RFID-järjestelmät ovat luku-/kirjoitusjärjestelmiä ja tukevat yleisiä kenttäväyliä. Ne ovat täydellisen yhteensopivat Rexroth kuljetinjärjestelmien kanssa.


Kuljetinjärjestelmiämme varten suunnitellut RFID-järjestelmät

Täydellinen näkymä Bosch Rexroth kuljetinjärjestelmästä nimeltään TS 1 Transfer System

TS 1 Transfer System

Painoluokka: 0–3 kg. Työkappalelavan koot 80 x 80 – 160 x 160 mm.

Täydellinen näkymä Bosch Rexroth kuljetinjärjestelmästä nimeltään TS 2plus Transfer System

TS 2plus Transfer System

Painoluokka: 0–240 kg. Työkappalelavan koot 160 x 160 – 1200 x 1200 mm.

Bosch Rexroth TS 5 Transfer System kuljetinjärjestelmän rullakuljetin

TS 5 Transfer System

Painoluokka: 0–400 kg. Työkappalelavan koot 455 x 455 – 1040 x 845 mm.

Yksityiskohtainen näkymä Bosch Rexrothin VarioFlow kuljetinjärjestelmästä

VarioFlow plus

Lamellikuljetinjärjestelmä tuotteiden ja työkappaleiden vaakasuoraan ja pystysuoraan kuljetukseen.

RFID-järjestelmien tuotteiden yleiskatsaus

ID 15 -tunnistusjärjestelmän Bosch Rexroth RFID-tunniste TS 2plus kuljetinjärjestelmässä

RFID-järjestelmä ID 200

ID 200:n avulla RFID-ratkaisut pystyvät tallentamaan tietoja sekä keskitetysti että hajautetusti. Vakiotaajuuksien ja lähetysprotokollien käyttö mahdollistaa kaupallisesti saatavien datatunnisteiden käytön.

ID 200:n avulla RFID-ratkaisut pystyvät tallentamaan tietoja sekä keskitetysti että hajautetusti. Vakiotaajuuksien ja lähetysprotokollien käyttö mahdollistaa kaupallisesti saatavien datatunnisteiden käytön. Se on myös modulaarinen ja helppo asentaa.


Avainominaisuudet

  • Rajapinnat: PROFIBUS DP, Modbus/TCP, EtherNet/IP, ProfiNet, TCP/IP, RS232
  • Maks. muistikapasiteetti: 2 KB
  • Maks. lukuetäisyys: 35 mm

Tilaustiedot
Tilaustiedot
ID 200 -tunnistusjärjestelmän Bosch Rexroth RFID -tunniste TS 2plus kuljetinjärjestelmässä

RFID-järjestelmä ID 15

Rexrothin tunnistusjärjestelmä ID 15 mahdollistaa pallettien kohdennetun ohjaamisen vastaaville työasemille.

Pienen kokonsa ansiosta ID 15 soveltuu täydellisesti pienille järjestelmille ja keskitettyyn tietojen tallennukseen. Toisin kuin muut vastaavat järjestelmät ID 15 voi myös tunnistaa ohi kulkevat työkappaleet tai datatunnisteet – täysin luotettavasti jopa 20 m/min nopeudella.


Avainominaisuudet

  • Rajapinnat: AS-i-väylä
  • Maks. muistikapasiteetti: 15 bittiä
  • Maks. lukuetäisyys: 20 mm

Tilaustiedot
Tilaustiedot