Sähkömekaaniset sylinterit Sähkömekaaniset sylinterit

Suorituskykyinen vaihtoehto paineilma- ja hydraulisylintereille:

  • Hygieeninen, mukautettava ja energiatehokas
  • Kestävä ja kompakti – raskaisiin käyttösovelluksiin
  • Pitkä käyttöikä

TUOTEKATALOGI
Sähkömekaaninen sylinteri, anturipaketti, hehkuva käsivarsi ja nyrkki. Sähkömekaaninen sylinteri EMC-HP (High Power)

  • Kompakti, lisävarusteena saatavan anturipaketin sisältävä sarja raskaaseen käyttöön
  • Enemmän vapautta energiatehokkuuden, helpon kunnossapidon ja joustavuuden ansiosta
  • Nopea valinta LinSelect-verkkotyökalulla

Tuotekatalogi

Sähkömekaaniset sylinterituotteet

Sähkömekaaniset toimilaitteet ovat suorituskykyinen vaihtoehto paineilma- ja hydraulisylintereille. Valikoima vaihtelee pienistä toimilaitteista tehokkaisiin EMC-HP-sarjoihin, jotka voivat käsitellä tonnien painoisia lineaarisia liikkeitä erityisen taloudellisella ja energiatehokkaalla tavalla. Smart Function Kit Pressing tekee lisäksi asennuksesta nopean.

Tuotevertailu

Tuotevertailu

Tuote Kokojen määrä Käyttötyyppi Maks. voimat Voima-alue tyypillisissä käyttösovelluksissa Maksiminopeus Maksimaalinen iskunpituus Käyttölämpötilat IP-luokitus
EMC 7 Kuularuuvijärjestelmä Enintään 56 kN 0,4–30 kN Enintään 1,6 m/s Enintään 1 500 mm -10 °C ... +50 °C IP54, valinnaisesti: IP65
EMC-HP 4 Planeettaruuvikokoonpano Enintään 250 kN 25–150 kN Enintään 0,83 m/s Enintään 1 500 mm -10 °C ... +70 °C
Valinnaisesti -30 °C ... +50 °C
IP54

Hyvä tietää

Projektisuunnittelun avustus

Tietoa projektisuunnittelusta

Kustannustehokkaan ratkaisun kriteerit:

  • Koko syklin kattava kuormituksenkesto

  • Tarvittava dynamiikka

  • Geometriset reunaehdot ja vaatimukset

  • Ympäristö- ja asennusolosuhteet

Valinta- ja mitoitustyökalu
Valinta- ja mitoitustyökalu
Rakenne

Rakenne

Sähkömekaanisten sylinterien ruuvikäyttö muuntaa moottorista tulevan väännön lineaariseksi liikkeeksi. Ruuvikäytön mutteriin kytketty männän varsi joko pitenee tai lyhenee moottorin pyörimissuunnan mukaan vaihdellen. Sekä mutteria että männän vartta ohjataan sylinteripesästä.

Älykäs käyttöjärjestelmä

Älykäs käyttöjärjestelmä

Mekaniikan yhdistäminen Rexrothin tehokkaisiin ja joustaviin servokäyttöihin tuottaa älykkään käyttöjärjestelmän.

Hyödyt:

  • Vapaa ohjelmoitavuus ja monimutkaisten liikeprofiilien toteutus.

  • Voiman, sijainnin ja nopeuden parametrointi vapaasti koko iskumatkalla.

Rexrothin servokäyttöihin
Rexrothin servokäyttöihin
Asennusvaihtoehdot

Asennusvaihtoehdot

Sähkömekaaniset sylinterit voidaan asentaa erilaisten liikkeiden toteuttamiseksi jäykästi tai nivellettyinä.

Käytä näille tuotteille tarkoitettua kattavaa EMC-asennuselementtivalikoimaa.