Tervetuloa tutustumaan raskaaseen käyttöön tarkoitettuihin toimilaitteisiin!
Sähkömekaaninen sylinteri EMC-HP (High Power) on ihanteellinen ratkaisu yrityksille, jotka tarvitsevat tehokkaita ja joustavia toimilaitteita. EMC-HP on suunniteltu raskaisiin käyttösovelluksiin, joten se on kestävä, tarkka ja mukautettava. Kompakti rakenne ja täydellinen tiiviys (IP54) takaavat pitkän käyttöiän ja jatkuvan suorituskyvyn myös vaikeimmissa olosuhteissa. Lisävarusteena saatava vesijäähdytys ja kunnossapitoa helpottava voitelu takaavat luotettavan toiminnan myös kovassa kuormituksessa.
Erittäin tarkka planeettaruuvi mahdollistaa tonnien painoisten kuormien tarkan asemoinnin. EMC-HP:n joustavuus mahdollistaa puolestaan parametrien vapaan muuttamisen ja monimutkaisten ajoprofiilien toteuttamisen. Uusien 190 ja 220 kokojen ansiosta pienimmissäkin tiloissa voidaan ottaa käyttöön jopa 250 kN:n sovelluksia. Integroitu anturipaketti tarjoaa kriittisiä tietoja tuottavuuden ja kestävyyden maksimoimiseen.
Bosch Rexrothilta saat kaikki yhdeltä toimittajalta: mekaniikan, servokäytön, ohjausjärjestelmät ja maailmanlaajuisen huollon. EMC-HP on ihanteellinen toimilaite vaativimpaan raskaaseen käyttöön, jossa tarvitaan parasta suorituskykyä ja joustavuutta. Ota yhteyttä ja pyydä lisätietoja ratkaisuistamme!