Opex plus -momenttiavain avaruudessa Galaktista tarkkuutta.

Astu kiristysteknologian uuteen maailmaan.

Digitaalinen OPEX-momenttiavain: luotettava, tarkka ja intuitiivinen

Digitaalisen OPEX-momenttityökalun myötä Bosch Rexroth laajentaa kiristysratkaisujen valikoimaansa. Työkalu mahdollistaa sekä vääntömomentin että kulman mittaamisen kiristyksen aikana. Se kattaa vääntömomenttialueen 3–800 Nm ja siirtää kiristystulokset kaikkiin tietojärjestelmiin ilman lisäohjausta. OPEX-momenttityökalut asettavat uudet tarkkuusstandardit ja varmistavat väsymättömän työskentelyn ergonomisen muotoilun ansiosta.

Testaa uutta OPEX-työkalua ja koe maailmaa suurempi suorituskyky!

Digitaalisen OPEX-momenttiavaimen tarjoamat edut

Älykäs muotoilu

  • Suora tiedonsiirto protokollien kautta
  • Kamerapohjainen skanneri ainutlaatuisella kohdistusominaisuudella
  • 360°:n LED-rengas kiristysprosessin visualisoimiseksi
  • Integroitu ohjain
  • Integroidut gyroskooppi-, momentti- ja kulma-anturit
  • Suunniteltu käyttämään vakiotarvikkeita

Vankka ja suorituskykyinen

  • Vakiomallinen 21700-litiumioniakkukenno
  • Vankka titaanirakenne
  • Vääntömomenttialue 3–800 Nm
  • Vakiona WiFi-pohjainen viestintä
  • Tuotantoa tukeva toiminnallisuus
  • Kompakti tilantarve ja värinäyttö

Ota yhteyttä OPEX-asiantuntijaan

Ota yhteyttä