Teollisuudet
YleiskatsausService
YleiskatsausTyöpaikat ja ura
YleiskatsausTuoteryhmät
YleiskatsausKonfigurointi- ja suunnittelutyökalut
YleiskatsausKassow Robots on nyt osa Bosch Rexrothia. Yhteistyön ansiosta kehitämme robottiteknologiaa entistä suuremmin harppauksin ja pystymme tarjoamaan asiakkaillemme ratkaisuja kaikenlaisiin automaatiotarpeisiin.
Kööpenhaminassa perustettu tanskalainen Kassow Robots kehittää ja valmistaa ainutlaatuisia ja tehokkaita seitsenakselisia kevyitä yhteistyörobotteja teollisuuden käyttökohteisiin.
Roboteilla on 5–18 kilon hyötykuorma ja 850–1 800 mm:n toimintasäde, minkä lisäksi niiden nivelnopeus voi olla jopa 225 astetta sekunnissa. Viisi erilaista kevyttä seitsenakselista cobottia ovat käden käänteessä valmiina käyttöön yrityksen koosta riippumatta.
Cobotit ovat sekä nopeita että tehokkaita, ja niillä on pitkä toimintasäde ja suuri hyötykuorma. Käyttäjäystävällisyytensä ansiosta cobotit soveltuvat erittäin joustavaan käyttöön, ja niiden avulla pienet ja keskisuuret yritykset voivat toteuttaa monimutkaisia automaatio- ja ohjelmointiratkaisuja kustannustehokkaasti ja itsenäisesti myös ilman omia robotiikka-asiantuntijoita.
Strong. Fast. Simple.