Koneen kotelointi, joka on valmistettu integroiduilla toiminnoilla varustetuista profiileista Profiilit integroiduin toiminnoin

Täysin sisäinen kaapelinohjain mahdollistaa kaapeleiden turvallisen ja tilaa säästävän asennuksen.

Online-tuoteluettelo

Profiilit integroiduin toiminnoin:
runsaasti tilaa ideoille

Rexrothin uusissa integroiduilla toiminnoilla varustetuissa profiileissa (FIP) on tilava sisäpuoli, niin että sinulla on paremmat mahdollisuudet toteuttaa ideoitasi: täysin sisäinen kaapelinohjain mahdollistaa kaapelien, datajohtojen ja letkujen turvallisen ja tilaa säästävän asennuksen – ja uusien profiililiitosten ansiosta ne voidaan asentaa ensimmäistä kertaa myös profiililiittimien kautta. Tämä yksinkertaistaa ja nopeuttaa suunnitteluprosessin lisäksi myös kokoonpanoa ja asennusta.


Vähän osia, monipuoliset mahdollisuudet

  • Joustavat suunnittelumahdollisuudet, mutta samalla vain vähän osia
  • Tukeva koneen runko, joka perustuu vain neljään profiiliosaan
  • Ainutlaatuiset profiililiitokset sisäisellä kaapelinohjaimella
  • Sopivat lisävarusteet saatavilla
  • Yhteensopiva Rexroth profiilien modulaarisen järjestelmän kanssa, mikä avaa paljon uusia käyttömahdollisuuksia, kuten:
  • Koneiden ja järjestelmien rakentaminen
  • Koneen runkojen ja kotelointien rakentaminen automaattisille asemille
  • ESD-ympäristön käyttösovellukset

Bosch Rexrothin integroiduilla toiminnoilla varustettujen profiilien kotelointi

Runsaasti tilaa ideoillesi

  • Täysin integroitu, turvallinen kaapelin reititys runkorakenteessa ainutlaatuisten profiililiitosten ja toiminnallisten profiilien ansiosta
  • Profiilinäkymä kaapeleiden ja letkujen reitityksestä
  • Runsaasti käyttökelpoista tilaa profiilin sisällä
  • Avattavissa oleva suojarakenne mahdollistaa helpon asennuksen ja huollon

Bosch Rexrothin integroiduilla toiminnoilla varustetut profiilit, joilla on neljä profiilin poikkileikkausta

Erinomainen joustavuus ja tyylikäs muotoilu

  • Esteettisesti ja teknisesti korkealaatuinen muotoilu, esim. suljetut ulkopinnat, tyylikkäät muovikomponentit
  • Täysin integroitu johdotus runkorakenteessa ainutlaatuisten profiililiitosten, suljetun ulkopinnan ja piilotetun asennuksen ansiosta

Bosch Rexroth profiililiitosten räjäytyskuva

Helppo suunnittelu ja asennus

  • Suunnittelua tukee MTpro -ohjelmisto, joka mahdollistaa täydellisten runkojen nopean suunnittelun ilman CAD -ohjelmistoa
  • Täydellisesti yhteensopiva Bosch Rexrothin mekaanisten elementtien perussarjan kanssa
  • Vaivaton asennus turvallisella kaapeloinnilla ja asennuksella säästää sekä aikaa että rahaa

Työntekijä työskentelee Engineering Software MTpro -suunnitteluohjelmistolla

Sisäiset ja ulkoiset arvot: Komponenttien yleisnäkymä

Bosch Rexrothin integroiduilla toiminnoilla varustetuista profiileista tehtyjä runkoja
  • Kuva integroiduilla toiminnoilla varustetun profiilin kaapelin läpiviennistä

    Kaapelin läpivienti

  • Kuva integroiduilla toiminnoilla varustetun profiilin suojuksesta

    Suojus

  • Kuva integroiduilla toiminnoilla varustetun profiilin reunasuojuksesta

    Reunasuojus

  • Kuva integroiduilla toiminnoilla varustetun profiilin pohjalevystä

    Pohjalevyt

  • Kuva integroiduilla toiminnoilla varustettujen profiilien jakajasta ja suojakuoresta

    Jakajan suojakuori

  • Kuva integroiduilla toiminnoilla varustettujen profiilien liitäntäkiinnikkeestä

    Liitäntäkiinnikkeen suojakannet

  • Kuva integroiduilla toiminnoilla varustetusta profiililiitoksesta

    Profiililiitos

  • Kuva integroiduilla toiminnoilla varustetun profiilin asianmukaisesta maadoituksesta

    Asianmukainen maadoitus

Kuva integroiduilla toiminnoilla varustetun profiilin kaapelin läpiviennistä
Kuva integroiduilla toiminnoilla varustetun profiilin kaapelin läpiviennistä

Kaapelin läpivienti

Kaapelit ovat suojassa teräviltä reunoilta

Kuva integroiduilla toiminnoilla varustetun profiilin suojuksesta
Kuva integroiduilla toiminnoilla varustetun profiilin suojuksesta

Suojus

Haaroituspistorasioiden helppo asennus

Kuva integroiduilla toiminnoilla varustetun profiilin reunasuojuksesta
Kuva integroiduilla toiminnoilla varustetun profiilin reunasuojuksesta

Reunasuojus

Kaapelit ovat suojassa teräviltä reunoilta

Kuva integroiduilla toiminnoilla varustetun profiilin pohjalevystä
Kuva integroiduilla toiminnoilla varustetun profiilin pohjalevystä

Pohjalevyt

Vakaa jalusta ja suuri kantavuus

Kuva integroiduilla toiminnoilla varustettujen profiilien jakajasta ja suojakuoresta
Kuva integroiduilla toiminnoilla varustettujen profiilien jakajasta ja suojakuoresta

Jakajan suojakuori

Jako eri kammioihin (EMC-yhteensopiva)

Kuva integroiduilla toiminnoilla varustettujen profiilien liitäntäkiinnikkeestä
Kuva integroiduilla toiminnoilla varustettujen profiilien liitäntäkiinnikkeestä

Liitäntäkiinnikkeen suojakannet

Reunasuojus ja helppo kaapeleiden veto

Kuva integroiduilla toiminnoilla varustetusta profiililiitoksesta
Kuva integroiduilla toiminnoilla varustetusta profiililiitoksesta

Profiililiitos

Täysin sisäinen kaapelireitti, myös profiililiitosten kohdalla

Kuva integroiduilla toiminnoilla varustetun profiilin asianmukaisesta maadoituksesta
Kuva integroiduilla toiminnoilla varustetun profiilin asianmukaisesta maadoituksesta

Asianmukainen maadoitus

Potentiaalintasaus

Tärkeimmät tekniset tiedot

Ristikon koko (mm)
40
Profiilin ura (mm) 10
Profiilin poikkileikkaukset (mm x mm) 40 x 120 x 120, 120 x 120, 60 x 120, 120 x 120 6N
Käyttökelpoista sisätila 600 mm² – 4,000 mm²
Yhteensopivuus Yhteensopiva Rexrothin alumiiniprofiilien modulaarisen järjestelmän kanssa
VDE sertifioitu
ESD soveltuu EPA-alueilla käytettäväksi

Menestystarinoita

Robottisolun kustannustehokas rakentaminen Bosch Rexrothin alumiiniprofiileilla.

Robottisolun kustannustehokas rakentaminen

Integroituja toimintoja sisältävät profiilit ovat erityisen vakaita rakenneprofiileja, joissa on sisäänrakennettu kaapelikanava.