Finland

Valitse sijainti

ACTIVE Mover kuljettaa painemittareita.

ACTIVE Mover

Kokoonpano, jossa on useita painemittariversioita lyhyessä syklissä.

Katso video
Lineaarimoottorikäyttöinen kuljetinjärjestelmä Bosch Rexroth ACTIVE Mover

Lineaarimoottorikäyttöinen kuljetinjärjestelmä ACTIVE Mover

Suurinopeuksisiin sovelluksiin

Verkkokatalogi
Bosch Rexrothin video lineaarimoottorikäyttöisestä ACTIVE Mover-kuljetinjärjestelmästä

Paranna prosessiesi laatua, tuottavuutta ja kannattavuutta

Katso video

TARKEMPI, NOPEAMPI, KESTÄVÄ
ACTIVE Mover-lineaarimoottorisiirtojärjestelmä

Kun tuotteita on kuljetettava ja sijoitettava erittäin tarkasti, nopeasti ja joustavasti, Rexrothin lineaarimoottorikäyttöinen kuljetinjärjestelmä asettaa riman korkealle: Ainutlaatuisella tarkkuuden, nopeuden, tehon ja joustavuuden yhdistelmällä voit parantaa prosessin laatua, tuottavuutta ja jopa kustannustehokkuutta.


SUURNOPEUSSOVELLUKSET JA LYHYEMMÄT SYKLIAJAT

Suuri nopeus, nopea kiihtyvyys ja pienikitkainen magneettikytkin auttavat lyhentämään sykliaikaa. Palletteja voidaan siirtää riippumattomasti mihin tahansa määritettyyn asentoon tasaisesti ja tarkasti myös kaarteissa sekä suurella kiihtyvyys- ja nopeusalueella. Kaikki tämä on myös helposti saavutettavissa, niin että pääset aina hyvin käsiksi työkappaleeseen.

RATKAISU HERKILLE MATERIAALILLE TAI TUOTTEIDEN VAIHTUESSA USEIN

Jokaisen yksittäisen palletin vapaa ohjelmointi ja ohjaus mahdollistaa joustavan prosessivirtojen toteuttamisen. Palletit voivat liikkua edestakaisin asynkronisesti ja synkronisesti. Tämä tarjoaa maksimaalisen joustavuuden työkalujen vaihtoprosesseihin. Hellävaraiset liikkeet, integroitu törmäysten välttäminen ja automaattinen jonotus työpisteissä takaavat sujuvan kuljetuksen herkille tuotteille.

MONIPUOLISET KÄYTTÖKOHTEET

Käytännöllinen joustavuus – monipuoliset käyttökohteet.

ACTIVE Moveria voidaan käyttää kokoonpanolinjoissa mm. seuraavilla tärkeillä alueilla:

  • Elektroniset ohjauskomponentit
  • Painetut piirilevyt elektroniikan valmistukseen
  • Lääke- ja kosmetiikkateollisuus
  • Ruiskut lääketieteellisen tekniikan alalla
  • Sähkömoottoreiden tuotannon komponentit

ACTIVE Moverin ominaisuudet yhdellä silmäyksellä

Lineaarimoottorikäyttöinen kuljetinjärjestelmä Bosch Rexroth ACTIVE Mover

Tarkkuus

Palletin täsmällinen asemointi ilman lisäindeksointia. Palletit siirretään automaattisesti tarkasti mihin tahansa asemaan, myös kaarteissa. Tämä ei ainoastaan paranna prosessin laatua, vaan myös tuottavuuttasi ja siten myös kannattavuuttasi.

Vaikutelma Bosch Rexrothin ACTIVE Mover Transfer System -kuljetinjärjestelmän kiihdytysvaiheesta

Nopeus

Pienikitkainen magneettikytkin lineaarikäytön ja palletin välillä auttaa saavuttamaan suuret nopeudet ja nopean kiihtyvyyden. Lisäksi aikaa ei mene pysähtymiseen, paikannukseen ja säätöön. Hyödy lyhyemmästä sykliajasta ja paranna tuottavuutta samalla kun alennat kustannuksia.

Woehner Groupin ACTIVE Mover-kuljetinjärjestelmä, yksityiskohtainen näkymä palletista

Kestävyys

Voimakas käyttö siirtää jopa 10 kg:n painoisia palletteja jopa 160 N:n voimalla. Vankan pohjarungon aukot mahdollistavat tiettyjen työpisteiden tai koteloiden suoran integroinnin, mikä tekee ACTIVE Mover-kuljetinjärjestelmästä erittäin monipuolisen.

Woehner-Groupin tunnistusjärjestelmällä varustettu ACTIVE Mover-palletti

Joustavuus

Säästä kustannuksia kattamalla suurin osa valmistusprosesseistasi yhdellä järjestelmällä ja standardoimalla tuotantolaitoksesi. Käytettävissä olevat toiminnot: taaksepäin, asynkroninen ja synkroninen.

Tärkeimmät tekniset tiedot

Hyvä toistotarkkuus:
± 0,01 mm
Nopeus: jopa 150 m/min
Kiihtyvyys: 40 m/s² 1 kg:n kuormalla, 10 m/s² 10 kg:n hyötykuormalla
Kuormitus pallettia kohden: enintään 10 kg
Palletti: leveys 165 mm, otossa jopa 500 mm
Avoin rajapinta: Ethernet/IP, PROFINET, EtherCAT, Sercos, jne.
Tukeva rakenne
Suuntaa voidaan muuttaa
Asynkroninen ja synkroninen toiminta
Tilaustiedot

Menestystarinoita

ACTIVE Mover kuljettaa painemittareita.

Kokoonpano, jossa on useita painemittariversioita lyhyessä syklissä

ACTIVE Mover ‑kuljetusjärjestelmä nopeuttaa määritystä tuotannossa yli 50 prosenttia, mikä parantaa tuottavuutta.

Woehner Groupin täysautomaattinen kokoonpanolinja, jossa on käytössä ACTIVE Mover Transfer System -kuljetinjärjestelmä

Jopa 40 000 osaa päivässä

Täysin automatisoidulla kokoonpanolinjalla ja lineaarimoottoripohjaisella ACTIVE Moverilla voidaan valmistaa jopa 94:ää eri tuotetyyppiä ilman uudelleenasennusta.

Lineaarimoottorikäyttöinen kuljetinjärjestelmä Bosch Rexroth ACTIVE Mover

Tarkka kulku 37 aseman läpi

Lineaarimoottorikäyttöinen kuljetinjärjestelmä ACTIVE Mover varmistaa lyhyet lisäprosessiajat kokoonpanojärjestelmissä erikoiskoneita rakennettaessa.