Mies katsomassa TS 2 Booster ‑kuljetinjärjestelmää

Providing you more speed in processes: that moves us.

Bosch Rexrothin TS2 plus- ja TS2 Booster kuljetinjärjestelmien yhdistelmä

TS 2 Booster – lisää nopeutta prosesseihin

Kymmenen kertaa nopeampi lyhyen syklin sovelluksissa, äärimmäisen tarkka käytössä

Lue lisää
Kokoonpanolinja, jolla on Bosch Rexrothin TS 2plus Transfer System -kuljetinjärjestelmä

TS 2plus – monipuolinen, kestävä, mukautettavissa

Joustava kuljetusjärjestelmä lukuisiin eri käyttösovelluksiin

Verkkokatalogi

BOOST YOUR PRODUCTION with the TS 2plus transfer system.

Rexroth kuljetinjärjestelmä on suunniteltu jopa 240 kg:n painoisten pallettien kuljettamiseen. Siinä on standardoidut modulaariset yksiköt, jotka voidaan yhdistää monella tavalla yksittäisen järjestelmän luomiseksi. Modulaarinen rakenne mahdollistaa kustannustehokkaan käytön tuotannossa. Kaikki komponentit on suunniteltu erityisen kestäviksi ja takaavat korkean käyttöturvallisuuden. Järjestelmien 3-vaihemoottorit mahdollistavat lisäksi tehokkaan energian hyödyntämisen IE3-tehokkuusluokan ansiosta.


MONIPUOLINEN

Tämä monipuolinen modulaarinen järjestelmä, jossa on standardoidut yksiköt, täyttää useiden eri alojen erilaisten tuotteiden valmistusta koskevat vaatimukset, kuten:

  • autoteollisuus
  • elektroniikka- ja sähköteknologia, jossa on huomioitava ESD-vaatimukset
  • lääketieteellinen teknologia ja
  • optinen teollisuus
  • terveydenhoitoala

KESTÄVÄ

TS 2plus on luotettava myös vaikeissa olosuhteissa, kuten ESD-ympäristöissä tai puhdas- ja kuivatiloissa. Se selviytyy suuresta maksimikuormasta, jopa 240 kg pallettia kohden.
Kehittyneet ja testatut komponentit takaavat myös korkean käytettävyyden.

MUKAUTETTAVA

Kustannustehokkaan tuotannon monitaituri voidaan asentaa nopeasti modulaarisuutensa ansiosta. Pallettien mitat räätälöidään tuotteen koon mukaan ja ne vaihtelevat välillä 160 x 160 – 1200 x 1200 mm. Tarvittaessa voidaan yhdistellä neljää kuljetintyyppiä: polyamidihihnaa; hammashihnaa; ketjua, jossa on litteä yläpuoli ja akkumuloivaa rullaketjua.
Tämä mahdollistaa järjestelmäratkaisut, jotka voidaan mitoittaa nopeasti erilaisiin tarpeisiin ja monenlaisiin järjestelmämalleihin sopiviksi.

TS 2plus:n kohokohdat yhdellä silmäyksellä

Bosch Rexrothin TS 2 Booster -kuljetinjärjestelmän käyttösovellus

TS 2 Booster

Täydellinen sarja palletin ​​siirto-, paikannus- ja ohjausmoduuleja, joka täyttää kaikki manuaalisten ja automatisoitujen kokoonpanoprosessien vaatimukset ja mahdollistaa joustavan konfiguroinnin, jota vaaditaan nykypäivän kilpailukykyisessä tuotantoympäristössä.

Samojen pallettien jatkuva käyttö, sekä niiden siirtäminen ”lennossa” järjestelmän lineaarisiin moottorikäyttöisiin osiin, mahdollistavat lyhyemmät sykliajat.

  • Palletin tarkka asemointi ilman ylimääräistä asemointiyksikköä tai käsittelyjärjestelmää.
  • Kokoonpanoajan ja kustannusten säästyminen standardoidun ja esikonfiguroidun kokoonpanon ansiosta
  • Joustavasti yhteensopiva kuljetinjärjestelmän TS 2plus kanssa
  • Kiihtyvyys maks. 3 g / 30 m / s2
  • Nopeus maks. 3 m/s (180 m/min)

Lataa PDF-katalogi

Lataa esite

Katso video

Bosch Rexroth TS 2plus Ecolift EL 2

Ecolift EL 2

vaivaton kuljetus pysty- tai vaakasuunnassa

  • Erityisen taloudellinen: vaaka- ja pystysuuntaisia ​​liikkeitä varten tarvitaan vain yksi käyttölaite
  • Nopea ja helppo asennus: monimutkaisia ​​turvalaitteita ei tarvita

  • Mitoitettavissa työkappalelavoille kokoon 800 x 800 mm saakka
  • Soveltuu enintään 60 kg painoisille palleteille
  • Kuljetuskorkeus: 290 mm – 1 790 mm

Tilaustiedot

Lataa esite

Bosch Rexrothin TS 2plus stop gateVE 2/D410-EH

Sähköiset stopperit

Käynnistykseen/pysäytykseen ei vaadita ilmansyöttöä

  • Pallettien erottelemiseksi eri reiteille ilman ilmansyöttöä
  • Vaimennetut stopperit
  • Saatavana erilaisia ​​stoppereita, jotka voidaan yhdistää kaikkiin TS 2plus -komponentteihin ja palletteihin

Tilaustiedot

Tärkeimmät tekniset tiedot

Palletin paino:
Enintään 240 kg
Palletin koko: 160 x 160 mm – 1 200 x 1 200 mm
Pallettityypit: Teräksestä tai alumiinista valmistettu aluslava, vaihtoehtoisesti alumiiniprofiileista valmistettu avoin runko
Kuljetintyyppi: hihna; hammashihna; ketju, jossa on litteä yläpuoli; keräävä rullaketju; Vplus-ketju.
Kuljettimen nopeus: 6/9/12/15/18 m/min
Reitin kuormitus: Enintään 200 kg keräyksessä

Sovellusesimerkkejä

TS 2plus Transfer System -kuljetinjärjestelmä akkujen kuljetukseen

Akkujen kokoonpano autoteollisuudessa

 

TS 2plus kuljetinjärjestelmä laitteistojen kuljetukseen

Energiatehokkaan tuotantolaitoksen kuljetinjärjestelmä

 

Bosch Rexrothin APAS-apulainen kokoonpanolinjalla. Taustalla näkyy intralogistiikan alue.

Joustava kokoonpanolinja

 

TS 2plus -kuljetinjärjestelmä kuljettaa golfpallopakkauksia

Golfpallopakkausten kuljetus