Mies katsomassa TS 7 ‑kuljetinjärjestelmää Transferring your heavy products with minimal maintenance: that moves us. Bosch Rexrothin TS 5 -rullakuljetin säädettävällä kiertoyksiköllä Rullakuljetinjärjestelmä TS 5 raskaille kuormille

Modulaarinen ja vain vähän huoltoa vaativa yli 400 kg:n kuormille

Verkkokatalogi

BOOST YOUR PRODUCTION with the TS 5 transfer system.

Rexrothin kuljettimien raskaan sarjan mestari loistaa suunnattomalla kustannustehokkuudellaan ja tasaisella laadullaan. King shaft käyttönsä ansiosta TS 5 pärjää ankarimmissakin tuotantoympäristöissä – ja tarjoaa mahdollisimman suuren vapauden laitteiston asettelun suunnittelussa ja tilankäytössä. TS 5 -rullakuljetin voidaan mukauttaa entistä joustavammin eri alojen – kuten autoteollisuuden, sähköisen liikkuvuuden, elektroniikan ja kodinkoneiden – tarpeisiin. Rullakuljettimien eliittiluokka tarjoaa tehokkaan ja taloudellisen ratkaisun jokaiseen käyttötarkoitukseen.


RASKAIDEN KUORMIEN KÄSITTELY MONILLA TEOLLISUUDENALOILLA

TS 5 -rullakuljetinjärjestelmä kuljettaa jopa 400 kg:n kuormia ja enemmänkin sekä tarvittaessa myös pitkiä matkoja. Kestävä rakenne tekee siitä erityisen sopivan ankariin ympäristöihin. Soveltuu monille teollisuuden aloille, kuten energian varastointiin ja hallintaan, elektroniikan ja kodinkoneiden alalle tai autoteollisuuden, sähköisen liikkuvuuden ja kuljetuksen aloille.

KORKEALAATUISEN TEKNOLOGIAN VOIMALLA

King shaft käytöllä varustettu TS 5 -kuljetinjärjestelmä tarjoaa huomattavia etuja tavallisiin ketjukäyttöihin verrattuna.

Esimerkiksi:

  • Vähäinen huollontarve
  • Hiljainen toiminta
  • Korkea energiatehokkuus tehokkaan suorituskyvyn ja alhaisten käyttövoimavaatimusten ansiosta

MODULAARINEN KONSEPTI

TS 5 -kuljetinjärjestelmän katse on suunnattu tulevaisuuteen. Moderneilla komponenteilla ja käytännöllisillä ominaisuuksilla varustettu järjestelmä voidaan integroida helposti uuteen digitaaliseen tuotantomaailmaan. Tätä innovatiivista kuljetinjärjestelmää voidaan laajentaa monilla moduuleilla ja mukauttaa tarpeen mukaan, ja se antaa sinulle enemmän vapautta järjestelmien suunnitteluun ja rakentamiseen.

HELPPO JA NOPEA SUUNNITTELU

MTpro-suunnitteluohjelmiston avulla laitteiston asettelun suunnittelu sujuu joustavasti ja vaivattomasti. Intuitiivinen toiminta ja sujuvat suunnittelutoiminnot. Säästää aikaa ja rahaa hankintaprosessissa. Koska TS 5:n komponentit sisältyvät MTpro-ohjelmistoon, osaluettelo luodaan automaattisesti, mikä yksinkertaistaa huomattavasti koko suunnitteluprosessia.

TS 5:n ominaisuudet yhdellä silmäyksellä

TS 5 -rullakuljetinlinjan suunnittelu Bosch Rexrothin Engineering Software MTpro -suunnitteluohjelmistolla

Helppokäyttöinen design

Asiakasystävällisen MTpro CAD -ohjelman ja komponenttien älykkään suunnittelun ansiosta järjestelmä voidaan kätevästi räätälöidä toiveidesi mukaan. MTpro on todistetusti erinomainen työkalu, joka mahdollistaa samalla kertaa sekä sovelluslähtöisen että nopean suunnittelun. Tämä lyhentää merkittävästi suunnitteluprosessia ja säästää selkeästi aikaa ja rahaa hankintaprosessissa. Automaattiset tilausluettelot ja linkit tuoteluetteloon ja asennusohjeisiin yksinkertaistavat entisestään koko projektisuunnitteluprosessia.

Bosch Rexrothin TS 5 -kuljetusjärjestelmän kuva

Modulaarinen rakenne

TS 5:n modulaarinen rakenneperiaate mahdollistaa monenlaiset toteutukset. Tästä johtuen kuljetinjärjestelmän muuttaminen tai laajentaminen ei voisi olla helpompaa. Tätä innovatiivista kuljetinjärjestelmää voidaan laajentaa monilla moduuleilla ja mukauttaa tarpeen mukaan, ja se antaa sinulle enemmän vapautta järjestelmien suunnitteluun ja rakentamiseen.

Bosch Rexrothin TS 5 -kuljetinjärjestelmän käyttömoduuli jaetuilla rullilla

Luotettava järjestelmä

TS 5 on erittäin luotettava ja korkealaatuinen järjestelmä. King shaft käyttö takaa pitkän käyttöiän ja vähäisen huollon tarpeen. Toisin kuin ketjukäyttöistä kuljetinta, king shaft käytöllä varustettua TS 5:tä voidaan käyttää ilman rajoituksia. Voit esimerkiksi haaroittaa järjestelmän oikealle tai vasemmalle. Tämä on erittäin taloudellista, koska monissa järjestelmätyypeissä ei näin tarvita lisäkäyttömoduuleja.

Työntekijä työskentelemässä langattomalla Nexo-mutterivääntimellä TS 5 -kokoonpanolinjalla

Tehokas konsepti

Älykkäiden ratkaisujen osalta TS 5 on yksinkertaisesti lyömätön. Oli painopisteesi sitten kokonaiskustannuksissa tai paremmassa energiatehokkuudessa, TS 5 on ylitse muiden. Kun järjestelmän leveys on 455–1040 mm ja rullaosan pituus vapaasti valittavissa, voit helposti valita ja toteuttaa juuri sen, mitä tarvitset.

Tärkeimmät tekniset tiedot

Palletin paino:
> 400 kg, maks. 50 kg rullaa kohden
Pallettien koot: 455 x 455 – 1,040 x 845 mm
Rullakoko: 60 mm
Rullaväli: 130, 195, 260, 325 mm
Ympäristöt: Hyväksytty käytettäväksi luokan 8 puhdastiloissa standardin DIN EN ISO 14644-1 mukaisesti
Tilaustiedot

Erikoiskomponentit

King shaft käyttö:
Vähäinen huollon tarve, energiatehokas ja hiljainen käyttökonsepti
”Avoin keskus”: Avoin kuljetusalue mahdollistaa helpon pääsyn työkappaleeseen alakautta
Kolmisuuntainen ohjain: T-muotoinen ulostulo, jossa on kolme vaihtoehtoa: oikea, vasen, ylös tai alas
Kiertoyksikkö: Toimii ohjaimena, liitoksena ja risteyksenä, kiertokulma: 45 ° – 180 °
Asemointiyksikkö: Absoluuttinen tarkkuus (+/- 0,3 mm) työkappaleiden tarkan sijoittamisen ansiosta käsittelyasemilla
Käyttö: Tehokas käyttö, sis. kuljetinosan joustavilla kokoonpanovaihtoehdoilla
Nosto-siirtoyksikkö: Työkappaleiden helppo kuljetus poikittaissuuntaan, 4,5 mm:n isku
Käyttösarja: Käyttösarja erillisenä itsenäisenä moduulina, jossa on kuljetinosa, joka voidaan sijoittaa kuljettimen alkuun tai loppupäähän
Kääntöportti: Siirrettävä kääntöportti takaa joustavan pääsyn