VarioFlow plus Chain Conveyor System -lamellikuljetinjärjestelmä
Laaja käyttöalue – soveltuu myös erittäin kuiviin ympäristöihin, joiden suhteellinen ilmankosteus on vain 0,5 % Lue lisää Nyt vielä nopeampi, nopeudella 120 m/min. Running your products quickly in three dimensions: that moves us. VarioFlow plus silmälasien linssiteollisuudessa
Tutustu tehokkaaseen menetelmään, jolla linssejä kuljetetaan manuaalisille työpisteille.
Katso video
BOOST YOUR PRODUCTION with the VarioFlow plus chain conveyor system.
Nykykäyttäjät asettavat entistä enemmän vaatimuksia kuljetusratkaisuille. VarioFlow plus ‑järjestelmän myötä Bosch Rexroth tarjoaa erittäin tehokkaan, standardoidun ja monipuolisen ketjukuljetinjärjestelmän. Luo mukautettu kuljetinratkaisusi laajasta modulaarisesta järjestelmästämme. VarioFlow plus pystyy vastaamaan kaikkiin haasteisiin myös pienissä tiloissa ja vaativissa olosuhteissa.
Peruuta
Hyväksy
Järjestelmän yleiskatsaus
Alan yleiskatsaus
Koneiden liittämiseen ja tuotteiden kuljettamiseen soveltuva VarioFlow plus on käytettävissä monilla eri aloilla, kuten seuraavissa:
elintarvike- ja pakkausala
terveydenhuolto
autoteollisuus ja sähkö.
Järjestelmän edut
Suora ja epäsuora tuotteiden kuljetus vaaka- ja pystysuuntaisissa kokoonpanoissa
Kustannustehokas: vierintäkitka vaakasuorissa kaarteissa mahdollistaa pidemmät välimatkat ja vähentää käyttöjen lukumäärää
Pidempi käyttöikä ja vähemmän käyttökatkoksia: työstämättömät liukupinnat vähentävät kulumista
Tilaa säästävä: vaakasuora kaarresäde kaikille kokoluokille
Nopea suunnittelu, projektisuunnittelu ja visualisointi MTprolla
Kattava modulaarinen järjestelmä ja erinomaiset mukautusvaihtoehdot
Tuotteet
Alumiinijärjestelmä
Taloudellinen perusversio
Versio avoimella tai suljetulla profiililla
Sisäpuolinen ura käyttöratkaisun, ohjaimen, kaarreosien ja muiden pääkomponenttien liittämiseen
Ulkopuolinen ura kaiteiden, tukien ja muiden lisävarusteiden kiinnitykseen
VarioFlow plus logistisessa käyttökohteessa erittäin ahtaassa tilassa, kuljettamassa Schaefer-laatikoita manuaalisille pakkausasemille ja sen jälkeen lähetettäviksi.