Finland

Valitse sijaintisi

Finland
 

Mobileventtiilit

Content

Paikallista kokoonpanoa

Bosch Rexroth on mobileventtilien vahva osaaja. Meillä on saatavilla paljon erilaisia venttiilivaihtoehtoja: mm. mobilesuuntaventtiilit, venttiilimoduulit, hydrauliset ja sähköiset esiohjausventtiilit sekä jarruventtilit.

Tampereen toimipaikassa on laaja varasto M4-12, M4-15, M4-22 ja ED-venttiiliperheiden osia. Prototyyppien ja piensarjojen toimitus onnistuu nopeasti, parhaimmillaan muutamassa päivässä. Kaikki venttiilit säädetään ja testataan konfiguroinnin mukaisesti ja maalaus toteutetaan asiakkaan toiveiden mukaisesti.

Modulaarisen ja kompaktin rakenteensa ansiosta Rexrothin M4 -venttiilit soveltuvat hyvin monenlaisiin mobiletyökoneisiin ja niiden toimintoihin. Kuten kuormantuntevaan puomiohjaukseen: metsäkoneisiin ja henkilönostimiin. Sekä avoimen piirin ajoon, poralaitteisiin ja moneen muuhun sovellukseen.

  • Paineenkesto 350 bar pumpun puolelta ja 420 bar työlaitteen puolelta
  • LS / Open Center
  • Sandwich-rakenne
  • Ohjaustavat: hydraulinen ja sähköhydraulinen (propo/on-off) myös käsivivulla

 
 


 
M4-venttiili

M4-venttiilisarja mobilekäyttöön

M4-12

- 200 l/min pumpulta

- 130 l/min karakohtaisesti

M4-15

- 300 l/min pumpulta

- 200 l/min karakohtaisesti

M4-22

- 600 l/min pumpulta

- 400 l/min karakohtaisesti

Lue lisää

 
 

Pikatoimitusohjelmamme ansiosta kuormantunteva M4-venttiili on nyt entistäkin joustavampi. Pikatoimitusohjelman tavoitteena on taata asiakkaan tarpeisiin räätälöityjä kokoonpanoja kymmenen työpäivän toimitusajalla. Tarjolla olevat vaihtoehdot valitaan niin, että ne soveltuvat joustavasti useimpiin käyttötarkoituksiin ja kenttäsäädöt onnistuvat mahdollisuuksien mukaan. Kysy lisää myynnistämme.

 



M4-konfiguraattori

Suunnittele oma M4-venttiilikokoonpanosi

Helppokäyttöisellä konfigurointityökalulla hallitset suuria määriä venttiiliperheiden eri vaihtoehtoja ja saat välittömästi kaikki suunnittelussa tarvittavat dokumentit ja mallit. Konfiguraattori tarjoaa myös laajennetun määrän suositeltavia komponentteja pikatoimitukseen verkkokauppamme kautta, mikä tekee hankintaprosessista entistä nopeamman ja helpomman.

Kattava dokumentaatio sisältäen kaavion, mittakuvan ja 3D-mallin

Rekisteröidyt käyttäjät voivat palata vanhoihin, tallennetuihin projekteihin

Linkki M4 venttiilin konfigurointityökaluun

Linkki ED-venttiilin CHoose konfigurointityökaluun

 
ED-venttiili

Kompakti ja modulaarinen ED-venttiili

ED-venttiilit on suunniteltu erityisesti liikkuvien työkoneiden tarpeisiin. Niistä löytyvät ratkaisut LS- ja open center -järjestelmiin, sekä on/off, proportionaaliset, LUDV ja hätäkäyttömahdollisuudet. Kuormanlaskut, varoventiilit ja lukkoventtiilit on helppo sisällyttää venttiilikokoonpanoon. ED-venttiilit voi yhdistää myös M4-12 tuotteisiin. Tällainen hybridiventtiili on erittäin monipuolinen, kompakti ja kustannustehokas.

  • Max 90 l/min (on/off) karakohtaisesti
  • Max 60 l/pm (proportionaalinen) karakohtaisesti
  • Max 310 bar

ED-tuotteet voi helposti konfiguroida CHoose työkalulla, josta löytyvät tarvittavat datalehdet, 3D-mallit, 2D-kuvat ja kaaviot.

Lataa ohjelma tästä linkistä

Lataa esitteemme

 
EDG-venttiili

Uusi kompakti painekompensoitu mobileventtiili EDG

ED–venttiiliperheen uusi tulokas on esipainekompensoitu EDG-venttiili. EDG on erittäin kevyt ja kompaktin kokoinen, koska se on suunniteltu erityisesti liikkuvien työkoneiden tarpeisiin. EDG soveltuu hammaspyörä- ja mäntäpumppukäyttöihin ja on saatavana proportionaalisena ja on/off versioina.

EDG:n ominaisuuksia:

  • siivukohtainen maksimivirtaus 40 L/min
  • maksimi paine 350 bar
  • työporttikohtaiset shokki- ja LS-painerajat
  • esipainekompensoitu, kuten M4-venttiilit
  • suoraan sähköohjattu, 24V, 12V, DIN, AMP ja DT-liittimet
  • hätäkäyttömahdollisuus
  • sylinteri ja moottorikarat, 4/3 ja 4/2 kytkennät
  • venttiilisiivun paino on vain 2,2 kg

Lue lisää ja lataa tuotelehtisemme

Katso tiedotteemme

 
 



 

Esiohjauskomponentit

Bosch Rexroth tarjoaa laadukkaat, kestävät ja robustit esiohjauskomponentit perinteiseen hydrauliseen esiohjaukseen ja nykyaikaiseen sähkönohjaukseen. Tarjoamme tarpeisiisi sopivat painealueet sekä erilaisia sähköohjausvaihtoehtoja. Hydraulisista esiohjauskomponenteista löytyy vaihtoehtoja käsivipuohjauksille, joystickeille ja polkimille. Sähköisiä esiohjauskomponentteja on sekä joystick- että poljinohjauksiin.

 

Hydraulinen esiohjausventtiili 2TH6

  • 2-toimiset vipuohjaukset tarpeen mukaan erilaisilla painealueilla
  • 1-6 yhteen liitettävää esiohjausventtiiliä
  • Normaali käyttöpaine 50 bar

Lue lisää ja lataa tuotelehtisemme

Lue lisää muista esiohjausvaihtoehdoistamme

THE5

Sähköinen esiohjaus

  • Elektroninen joystick THE5
  • Monikäyttöinen ergonominen joystick, jonka tuntuma on lähellä hydraulista ohjausta
  • Kestävä kosketukseton hall anturointi
  • Sähköiset lähdöt: CAN, jännite ja PWM
  • Saatavilla tarvittaessa PLd (ISO 13849) / SIL2 (EN 61508) tasolle

Lue lisää ja lataa tuotelehtisemme

Lue lisää muista sähköohjausvaihtoehdoista

EC-kahva

EC-kahvat

Joystick-ohjaimiin on saatavilla erikokoisia kahvoja sovelluksen mukaisiin tarpeisiin monin eri painike-, rulla- ja keinukytkinvaihtoehdoin.

EC-kahvoissa on kapasitiivinen kädentunnistus ja taustavalaistut painikkeet.

LT07

Jarruventtiilit

Kaksipiirijarruventtiili LT07

Jarrupolkimessa oleva kulma-anturi muuntaa polkimen kulmatiedon sähkösignaaliksi ajovoimansiirron sähköiselle ohjaimelle.

Kun poljinta painetaan suuremmalla voimalla, tämä aiheuttaa sen, että hydrostaattinen voimansiirto ja käyttöjarru jarruttaa samanaikaisesti, ja lopussa jarrutus tapahtuu täysin hydraulisesti.

  • Sarja 2x
  • Suurin käyttöpaine 200 bar
  • Jarrutuspaineet 40...140 bar

Lue lisää ja lataa tuotelehtisemme

 
 

 

Ota yhteyttä:

 
Jari Siekkinen

Jari Siekkinen

Puh. 010 3441 530

M4-venttiilit

Jarruventtiilit

Juho Seppälä

Juho Seppälä

Puh. 010 3441 585

Hydraulinen esiohjaus

 
Sami Juusonen

Sami Juusonen

Puh. 010 3441 758

Sähköinen esiohjaus

EC-kahvat

Markus Katajisto

Puh. 010 3441 732

ED- ja EDG-venttilit

 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@boschrexroth.fi