Teollisuus 4.0:n mukainen
Laitteistot ja ohjelmistot saman katon alta – ctrlX AUTOMATION tarjoaa kaikki kattavien automaation kokonaisratkaisujen edellyttämät elementit. Järjestelmä on erittäin skaalattava ja täyttää lähes kaikkien sovellusten vaatimukset.
Vähemmän on enemmän
Haluatko vähentää koneiden ja järjestelmien tilan tarvetta, nopeuttaa asennusta ja karsia turhia laitteita ja ohjelmistoja? Kaikki tämä onnistuu ctrlX AUTOMATIONin avulla.
Yhdenmukainen arkkitehtuuri
Ohjelmistokehitys on osa koneiden rakentamista. Edistyksellisen ohjelmistoarkkitehtuurinsa ansiosta ctrlX AUTOMATION tarjoaa ennennäkemätöntä vapautta ja tehoa nykypäivän ohjelmistokehityksen haasteiden nopeaan ja luovaan selättämiseen.
Yli 30 kenttäväylää ja liityntäpintaa mm. OPC-UA, 5G
Yhdistä kaikki rajapinnat – joustavat automaatioratkaisut edellyttävät liitettävyyttä. Ihanteellista liitettävyyttä tarjoavana ratkaisuna ctrlX AUTOMATION keskittyy standardisoituihin, alasta ja laitevalmistajasta riippumattomiin rajapintoihin.
Markkinoiden avoin Linux-pohjainen ohjausjärjestelmä
Käyttöjärjestelmänä ctrlX AUTOMATION -ratkaisussa toimii Linux, joka on maailman vakain ja luotettavin reaaliaikainen käyttöjärjestelmä. Arkkitehtuurin keskeisin elementti on ctrlX Data Layer. Sen avulla pääset helposti ja keskitetysti käsiksi kaikkiin järjestelmätietoihin ja -parametreihin, kuten käyttöoikeuksien hallintaan, ja vieläpä reaaliajassa.
Lähes rajoittamaton laskentateho
Huipputason suorituskyky varmistetaan ctrlX AUTOMATION -järjestelmän ytimenä toimivalla tehokkaalla ctrlX CORE -ohjausalustalla. Suorituskykyinen 64 bitin moniydinprosessori muodostaa lujan perustan kaikille automaatiotopologioille PC-pohjaisista ratkaisuista upotettuihin ohjaimiin ja asemaintegrointeihin.
Suunnittelun vallankumous
Yleiskäyttöisenä automaatiojärjestelmänä ctrlX AUTOMATION osaa monia kieliä, kuten mm. CODESYS, Python ja Java. Joustavan ja modulaarisen ctrlX WORKS -ohjelmisto- ja suunnitteluratkaisun avulla järjestelmäohjelmisto voidaan määrittää, konfiguroida ja ohjelmoida kaikilla yleisimmillä ohjelmointikielillä.
IoT osa järjestelmää
Automaation ja esineiden internetin (IoT) saumaton integrointi on ehdoton edellytys tulevaisuuden tehtaiden kilpailukyvyn kehittämiselle digitaalisella aikakaudella. ctrlX AUTOMATION tarjoaa ylivoimaiset liitettävyysominaisuudet sekä integrointimahdollisuudet kaikkiin IT- ja pilvijärjestelmiin, esimerkiksi pienoisappsien avulla.