ctrlX DRIVE servokäytöt ctrlX DRIVE – servokäytöt ja servomoottorit

Kompaktit ja modulaariset servokäytöt ja servomoottorit teollisuusautomaatioon

Kaikessa liiketoiminnassa on tärkeää olla askeleen edellä kilpailijoita. Liikkeenhallinnan optimointi on osa tehokkuutta lukuisissa sovelluksissa. Tähän ratkaisuksi Bosch Rexroth on kehittänyt seuraavan sukupolven ctrlX DRIVE -servojärjestelmän. ctrlX DRIVE -järjestelmän avulla voidaan toteuttaa nopeasti taloudellisia ja yksilöllisiä ratkaisuja, jotka kasvavat vaatimusten mukana. Käyttöjärjestelmä kattaa sekä pienemmät yksiakseliset sovellukset että laajemmat moniakseliset järjestelmät.

Jänniteluokka ja IP-suojaluokitus ovat tärkeitä päätöksentekoperusteita. ctrlX DRIVE kattaa kaikki yleiset käytössä olevat jännitealueet 48 DC – 480 AC, sekä suojaluokituksen aina IP 65:een saakka. ctrlX DRIVE -sarja sisältää myös cabinet-free IP 65 -version, joka on vapaasti asennettavissa suoraan kentälle ilman sähkökeskusta. Järjestelmä on tehty joustavaksi niin akselimäärien kuin jäähdytyskonseptien osalta. ctrlX DRIVE -sähkökäytöt soveltuvat hyvin myös sähköisiin synkronoituihin moniakselijärjestelmiin. Ne sisältävät lukuisia työkaluja akseleiden keskinäiseen synkronointiin niin nopeuden, paikan kuin momentin suhteen.

Bosch Rexroth tarjoaa myös laajan valikoiman erilaisia servomoottoreita, inverttereitä ja konverttereita. Uusien synkronisten MS2N/MS2E/MS2S-servomoottoreiden avulla käyttäjät saavat merkittäviä etuja, kuten suuremman vääntömomentin ja nopeudet, kompaktimman rakenteen ja reaaliaikaisen kunnonvalvonnan. Myös lineaarimoottorit kuuluvat valikoimaamme.

ctrlX DRIVE portfolio

ctrlX invertterit ja konvertterit

ctrlX DRIVE portfolio

IP 65 ctrlX invertterit

ctrlX DRIVE moottoriportfolio

Servomoottorit

ctrlX DRIVE – Servokäytöt

ctrlX DRIVE -sähkökäytöt voidaan räätälöidä tarpeen mukaan. Valikoimaan kuuluvat yksi- ja kaksiakseliset invertterit ja konvertterit, DC/DC -muuntimet sekä tasasuuntaajat ja verkkoon takaisin syöttävät eli regeneratiiviset teholähteet. Valitsemalla komponentit oikein voidaan säästää energiaa, kustannuksia ja tilaa.

Pienentynyt tilantarve

  • 50 % invertterit ja konvertterit
  • 30 % suurempi vääntömomenttitiheys

Skaalautuva ja johdonmukainen

  • Vääntömomentti 0,5 Nm – 692 Nm
  • Monipuoliset turvatoiminnot (jopa SIL3+)

Avoin ja joustava

  • Multi-Ethernet (EtherCAT, PROFINET, EtherNet IP, Modbus, TCP/IP)
  • Multi-Encoder
  • Virtuaalinen suunnittelu simulointimallien avulla

ctrlX DRIVE – vähemmän tilaa, huipputason suorituskyky

ctrlX DRIVE servokäyttö kaikkeen liikkeenohjaukseen

Turvallista liikettä ctrlX SAFETY:n avulla

Avoin – mutta turvallinen: Yhdessä ctrlX SAFETYn kanssa ctrlX DRIVE takaa turvallisen ratkaisun. ctrlX DRIVE -tuoteperhe sisältää erittäin monipuoliset ja laadukkaat seis- ja liikkeenaikaiset turvaominaisuudet. Voit rakentaa kattavia turvatoimintoja niin nopeuden, paikan kuin momentin suhteen, sekä näiden yhdistelmiin. ctrlX DRIVE on täydellisesti sovitettavissa mihin tahansa turvallisuustopologiaan.

Käytön ja käyttöönoton helppoutta

Sähkökäyttöjen käyttöönotto on helppoa ja nopeasti opittavissa verkkosivuiltamme vapaasti ladattavilla työkaluilla. Järjestämme myös koulutuksia servokäyttöihin, liikkeenohjaukseen ja mitoitukseen liittyen.

Servokäyttöjen valinta- ja järjestelmäsuunnittelu on olennainen osa paikallista palveluamme – tuemme asiakasta löytämään parhaimman ratkaisun muun muassa tarjoamalla apua mitoituksiin. Lisäksi servokäyttöjen mitoituksissa voi hyödyntää ilmaista mallinnus- ja mitoitustyökaluamme IndraSizea.

Tutustu IndraSizeen videon matkassa ja lataa maksuton IndraSize verkkosivuiltamme.

Tekniset tiedot – servokäytöt

Control units

Communication ctrlX DRIVE ctrlX DRIVE plus
Multi Ethernet (Sercos III, EtherCat) Standard Standard
Inputs/Outputs ctrlX DRIVE ctrlX DRIVE plus
Digital inputs (which utilizable as touch probes) 5 (2) 5 (2)
Digital inputs/outputs (any configurable) 1 1
Analog inputs 1 1
Relay outputs (Ready to operate) 1 1
Encoder ctrlX DRIVE ctrlX DRIVE plus
AcuroLink Standard Standard
Multi Encoder (Resolver, Hiperface, EnDat 2.2, IVss) Option Option
Safety ctrlX DRIVE ctrlX DRIVE plus
STO Standard Standard
SafeMotion (SafetyLink, FSoE) - Option
Extensions ctrlX DRIVE ctrlX DRIVE plus
Digital/analog I/O extension - Option
ctrlX CORE - Option
Operation ctrlX DRIVE ctrlX DRIVE plus
Operating panel Option Option
Cycle times ctrlX DRIVE ctrlX DRIVE plus
Current control 62.5 µs 62.5 µs
Speed control 125 µs 125 µs
Position control 125 µs 125 µs
Runtime ctrlX DRIVE ctrlX DRIVE plus
ctrlX DRIVE Runtime Standard Standard
ctrlX DRIVE Runtime Productivity Option Option
Technology functions - Option
User IP - Option

Power units

Single-axis converter XCS2

Design Unit A C D F H J
Type W0010, W0023 W0054, W0070 W0090 W0100, W0120 W0150, W0180 W0210, W0250, W0280, W0330, W0375
Peak current A 10 - 23 54 - 70 90 100 - 120 150 - 180 210 - 375

Double-axis converter XCD2

Design Unit C
Type W2323
Peak current A 2 x 23

Single-axis inverter XMS2

Design Unit A B D G I
Type W0006, W0010, W0016, W0023, W0030, W0036 W0054, W0070, W0090 W0100, W0120 W0150, W0180 W0210, W0250, W0280, W0330, W0375
Peak current A 6 - 36 54 - 90 100 - 120 100 - 120 210 - 375

Double-axis inverter XMD2

Design Unit A B E
Type W0606, W1010, W1616, W2323 W3030, W3636 W5454, W7070
Peak current A 6 - 23 30 - 36 54 - 70

Feeding supply unit XVE1

Design Unit D H J
Type W0030 W0075 W0120
DC bus continuous power kW 30 75 120

Regenerative supply unit XVR2

Design Unit D H I J
Type W0019 W0048 W0072 W0100
DC bus continuous power kW 19 48 72 100

Dimensions

Design Unit A B C D E F G H I J
A mm 50 75 100 125 150 225 150 225 250 350
B1 mm 309 309 309 309 309 309 340.5 340.5 340.5 340.5
B2 mm 364 364 364 364 364 364 430 430 430 430
C1 mm 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5
C2 mm > 60 > 60 > 60 > 60 > 60 > 60 > 60 > 60 > 60 > 60
C3 mm - - - - - - 243 243 243 243

Design A, B, C, D, E, F

ctrlX DRIVE

Design G, H, I, J

ctrlX DRIVE

ctrlX DRIVE – Servomoottorit

Bosch Rexroth täydentää servokäyttöjään edistyksellisellä moottorivalikoimalla. ctrlX DRIVE -servomoottoreissa yhdistyy erittäin laaja valikoima sekä pyöriviä että lineaarisia moottoreita, sekä erinomainen moottorien suorituskyky.


ctrlX DRIVE – MS2N-servomoottorit:

MS2N-servomoottorit on suunniteltu korkeaan suorituskykyyn: Niille on ominaista suurempi teho pinta-alaa kohti sekä korkein energiatehokkuus pienillä fyysisillä mitoilla. Näin ollen kaikkien moottorikokojen servomoottoreissa on suuret vääntömomentit ja parannettu S1-momentti suuremmilla nopeuksilla. Jatkuvaa tehoa voidaan edelleen lisätä valinnaisella koneellisella ilmanvaihdolla tai vesijäähdytyksellä. Servomoottoreissa on myös jopa viisinkertainen ylikuormituskapasiteetti, mikä kulkee käsi kädessä erittäin alhaisen vääntömomenttivaihtelun kanssa. Patentoitu kentänheikennystila (field weakening) kasvattaa käyttökelpoista vääntömomentti-nopeusaluetta yli jänniterajan, mahdollistaen näin paremman moottorikoon optimoinnin.

  • Suurin vääntömomentti 3,7-692 Nm
  • Jatkuva vääntömomentti 0,8-345 Nm
  • Maksiminopeus 9000 rpm
  • Yhden kaapelin liitäntä MS2N07:ään asti
  • Erilaisia jäähdytystyyppejä
  • Anturit jopa SIL3 PLd:hen asti
  • IP 65 suojaluokitus
  • Pitojarru

Servomoottorit on suunniteltu täyttämään uusimmat vaatimukset ja standardit. Moottorit sisältävät dynaamiset lämpötilamallit, mikä takaa turvallisen ja laajemman käyttöalueen. Moottorin digitaalista kaksosta käytetään suunnittelutyökaluissa sekä ctrlX DRIVE -ohjaimessa. Tämä tarjoaa uusia mahdollisuuksia suunnitteluun ja mallinnukseen tuotekehityksen alkuvaiheesta lähtien.

Lisäksi uusien vääntömomenttimallien ansiosta jokaista moottoria voidaan käyttää älykkäiden sovellusten tietolähteenä. Kunkin moottorin yksittäiset mittaukset tallennetaan moottorin tallennusmuistiin, ja Rexrothin konverttereiden ja inverttereiden ohjausyksiköt käsittelevät mallien tietoa reaaliajassa. Tämän ansiosta liikkeenohjauksen tarkkuus ja dynamiikka voidaan nostaa uudelle tasolle.

Tekniset tiedot – MS2N

Type Unit MS2N03 MS2N04 MS2N05 MS2N06 MS2N07 MS2N10 MS2N13
Sizes A, B, D B, C, D B, C, D C, D, E C, D, E B, C, D, E, F, R B, C, D, E
Maximum torque Mmax Nm 3.75 - 7.4 6.4 - 19.7 11.5 - 34.0 10.2 - 53.4 22.8 - 140.0 41.3 - 360.0 322.0 - 692.0
M0_100K
self cooling
Nm 0.9 - 1.45 2.15 - 4.65 4.45 - 9.35 3.6 - 16.3 8.2 - 38.2 16.7 - 103.0 -
M0_100K
forced ventilation
Nm - - - - 16.3 - 49.5 40.0 - 148.5 160.0 - 300.0
M0_100K
water cooling
Nm - - - - 25.0 - 83.0 48.0 - 214.0 168.0 - 345.0
Flange size mm 58 82 98 116 140 196 260
Centering collar mm 40 50 95 95 130 180 250
Shaft diameter mm 9/11 14 19 24 32 38 48

ctrlX DRIVE – MS2E ATEX -servomoottorit:

MS2E -servomoottorit tarjoavat dynamiikkaa ja turvaa ATEX-sovelluksissa aina luokkaan II ja luokkaan III asti pölyn ja kaasun osalta. Tämän sarjan ilmajäähdytteiset moottorit tarjoavat päällekkäisiä vääntömomenttialueita kuudessa koossa, joiden maksimivääntömomentit ovat jopa 266 Nm. SIL2-luokitetuilla antureilla, pitojarrulla ja kiilauralla varustettuina ne soveltuvat kaikkiin räjähdysalttiisiin tiloihin.

  • Maksimivääntömomentti 4-266 Nm
  • Jatkuva vääntömomentti 0,7 - 64 Nm
  • Yhden kaapelin liitäntä MS2E07:ään asti
  • ATEX-vaatimustenmukaisuus luokka II ja luokka 3D (pöly) / 3G (kaasu).

Tekniset tiedot – MS2E ATEX räjähdysalttiisiin tiloihin

Type Unit MS2E03 MS2E04 MS2E05 MS2E06 MS2E07 MS2E10
Sizes B, D B, C B, C, D C, D, E C, D, E C, D, E
Max. torque Mmax Nm 3.75 - 7.4 6.4 - 13.5 11.5 - 34.0 17.3 - 53.4
38.8 - 119.5 76.8 - 266.0
M0_60K
self cooling
Nm 0.73 - 1.15 1.75 - 2.8 3.75 - 7.9 6.0 - 13.0 12.8 - 29.2 30.2 - 64.0
Flange size mm 58 82 98 116 140 196
Centering collar mm 40 50 95 95 130 180
Shaft diameter mm 9/11 14 19 24 32 38
Conformity ATEX for zone 2 (gas) und 22 (dust), device group II, category 3 ATEX for zone 2 (gas) und 22 (dust), device group II, category 3 ATEX for zone 2 (gas) und 22 (dust), device group II, category 3 ATEX for zone 2 (gas) und 22 (dust), device group II, category 3 ATEX for zone 2 (gas) und 22 (dust), device group II, category 3 ATEX for zone 2 (gas) und 22 (dust), device group II, category 3

ctrlX DRIVE – MS2S-servomoottorit:

Economy-sarjan MS2S-servomoottorit tarjoavat 22,6 Nm:n maksimivääntömomentit kolmessa tilaa säästävässä koossa. ctrlX DRIVElle optimoidun 18-bittisen anturin, yhden kaapelin ratkaisun ja valinnaisen pitojarrun ansiosta ne tarjoavat kustannustehokkaan ratkaisun yleisimpiin käyttötehtäviin.

  • Maksimivääntömomentti 3,75-22,6 Nm:n välillä
  • Jatkuva vääntömomentti 0,73 - 7,15 Nm:n välillä
  • Yhden kaapelin liitäntä säästää tilaa, painoa, kustannuksia ja aikaa
  • Uusi 18-bittinen ja ±360 anturi - täydellinen yhdistelmä ctrlX DRIVE -laitteen kanssa

Tekniset tiedot – MS2S

Type Unit MS2S03 MS2S04 MS2S05
Sizes B, C B, C B, C
Max. torque Mmax Nm 3.75 - 7.0 6.3 - 12.8 11.5 - 22.6
M0_100K
self cooling
Nm 0.93 - 1.5 2.1 - 3.5 4.45 - 7.15
Flange size mm 58 82 98
Centering collar mm 40 50 95
Shaft diameter mm 9 14 19

Lineaarimoottorit

Bosch Rexrothin lineaarimoottoreita on saatavilla kolmea eri sarjaa: MCL, ML3 ja MLF. Lineaarimoottorit tarjoavat parhaan mahdollisen suorituskyvyn toteutettaessa lineaarista liikettä.


MCL-sarjan lineaarimoottorit

Raudaton MCL-lineaarimoottori paikoittaa pienet kappaleet erinomaisella tarkkuudella ja maksimaalisella nopeudella. Rautasydänmoottoreihin verrattuna nämä moottorit eroavat toisistaan primääriosan raudattomalla rakenteella, joka on täysin kapseloitu kolmivaiheisella kuparikäämityksellä. U-muotoinen sekundääriosa (MCS) sisältää kestomagneetteja ja sulkee sisäänsä primääriosan (MCP). Tällä rakenteella saavutetaan se, että primääriosan ja sekundaariosan välillä ei ole vetovoimaa ja näin voimavakio pysyy lineaarisena.

  • Suurin voima 1700 N asti
  • Suurin nopeus 1400 m/min asti
  • Erinomainen synkronointi, ei tukkeutumisvoimia
  • Pieni oma massa, suuri kiihtyvyys ja dynamiikka
  • Helppo integrointi erilaisten asennustasojen ansiosta


ML3-sarjan lineaarimoottorit

ML3-sarjan itsejäähdyttävät rautaytimiset lineaarimoottorit tarjoavat suuren voiman pienessä asennustilassa. ML3-sarjan synkroniset lineaarimoottorit ovat vaihtoehto perinteiselle kuularuuvikäytölle. Vähemmän kuluvia osia, korkeampaa mekaanista jäykkyyttä, erinomaista paikoitustarkkuutta ja dynamiikalla lisäät merkittävästi tehtaan automaation tuottavuutta. Tilaa säästävän sähkömekaanisen rakenteen ansiosta nämä lineaarimoottorit voidaan asentaa myös erityisen rajallisiin asennustiloihin.

  • Suurin syöttövoima ja erittäin kompakti muotoilu
  • Suurin voima 120 – 4500 N
  • Suuri kiihtyvyys ja dynamiikka lyhyintä jaksoaikaa varten


MLF-sarjan lineaarimoottorit

Kompakti rakenne, korkea suojaustaso ja valtavat maksimivoimat. Nämä ovat ominaisuuksia, joilla MLF-synkroniset lineaarimoottorit vastaavat asiakkaiden haasteisiin. Nämä moottorit ovat ihanteellisia suurten massojen nopeaan liikkumiseen karkeissa ympäristöissä.

  • Suurin voima enintään 21 500 N
  • Suurin nopeus jopa 600 m/min
  • Kompakti rakenne
  • IP 65 suojaluokitus
  • Lämmöntuotto minimoidaan lämpökapseloinnilla

Jätä viesti oheisen lomakkeen avulla, ja palaamme kysymykseesi pikimmiten.