Finland

Valitse sijaintisi

Finland
 

Viisi syytä valita Rexrothin suuret sähkökäytöt

  • seuraava sivu

    Moderni

    IndraDrive ML:n jäähdytysnesteen lämpötila voi olla jopa 60 astetta, kytkentätaajuus on korkea ja paino on alhainen.

  • seuraava sivu

    Joustava

    Mahdollisuus syöttää energiaa takaisin sähköverkkoon, saman yksikön toiminta tehonsyöttönä tai invertterinä, tehoalueet 100 kW – 4 MW.

  • seuraava sivu

    Älykäs

    Integroidut servo-ohjausominaisuudet, kattavat turvatoiminnot, tavallista alhaisemmat kehityskustannukset.

  • seuraava sivu

    Sertifioidut, yksilölliset ratkaisut meriteollisuuden sovelluksiin

    Käyttömme sopivat kaikenlaisiin sovelluksiin vinsseistä ja nostureista pumppuihin.

  • seuraava sivu

    Monipuoliset liitäntämahdollisuudet ja skaalautuva teho

    Käyttömme sopivat kaikenlaisiin sovelluksiin vinsseistä ja nostureista pumppuihin.

Content

Ota yhteyttä:

Joona Sillanpää

Joona Sillanpää

Puh. 010 3441 570

Sähköpostiosoite on muotoa: etunimi.sukunimi@boschrexroth.fi

 
 

Rexrothin sähkökäytöissä piilee rajattomasti mahdollisuuksia. Tässä sinulle viisi hyvää syytä valita Rexrothin suuret sähkökäytöt:

1. Moderni

Jäähdytysnesteen lämpötila jopa 60 astetta, korkea kytkentätaajuus, kevyt.

2. Joustava

Energian syöttömahdollisuus takaisin sähköverkkoon, sama yksikkö voi toimia tehonsyöttönä tai invertterinä, laaja tehoalue 100 kW – 4 MW.

3. Älykäs

Integroidut servo-ohjausominaisuudet ja kattavat turvatoiminnot mahdollistavat alhaisemmat kehityskustannukset.

4. Sertifioidut, yksilölliset ratkaisut meriteollisuuden sovelluksiin

Sopivuus kaikenlaisiin sovelluksiin, kuten vinsseihin, nostureihin ja pumppuihin.

5. Monipuoliset liitäntämahdollisuudet ja skaalautuva teho

Avoimet tietoliikennestandardit, useat suorituskykyluokat ja erilaiset akselimäärät

 

Rexroth IndraDrive ML – nyt myös korkeammille jännitteille ja meriteollisuuden sovelluksiin

Monikäyttöinen invertteri 110 kW:n – 4 MW:n lähtötehoalueille helpottaa laajojen sähkömoottorikäyttöratkaisujen suunnittelua ja asennusta.

Rexroth laajentaa tunnettujen IndraDrive ML käyttöratkaisujensa käyttöalueita jatkuvasti. Käyttöjen syöttöjännitealue on 380–690 V AC ja lähtöteho enimmillään 4 MW. Kansainväliset ja alakohtaiset sertifikaatit vähentävät teollisuuden, laivojen ja offshore-kohteiden sähköjärjestelmissä käytettävien ratkaisujen dokumentaatiolle ja testaukselle asetettavia vaatimuksia.

IndraDrive ML–yksikkö voi toimia tehonsyöttönä tai invertterinä.

Monikäyttöisyyden ansiosta yksittäisiä laitteita tarvitaan vähemmän, hankinnat helpottuvat ja järjestelmäintegraattoreiden ja loppukäyttäjien varastotilan tarve vähenee. Yleiskäyttöinen invertteri on paras valinta laajoihin, moniakselisiin automaatiosovelluksiin. IndraDrive-tuotteisiin integroidut robotiikkaratkaisut synkronoivat liikkeet ilman erillistä ylätason ohjausjärjestelmää. Sertifioitu Safety on Board -turvallisuusteknologia yksinkertaistaa tuotekehitys- ja dokumentaatiotyötä. Yleisimpiä tietoliikenneprotokollia tukevan Multi-Ethernet-rajapinnan ansiosta käyttöratkaisut sulautuvat automaatiojärjestelmiin saumattomasti.

Bosch Rexrothin ainutlaatuinen panostus avoimiin standardeihin ja rajapintoihin helpottaa työtä entisestään,sillä voit käyttää suoraan esimerkiksi Matlabissa, Labview'ssa, Visual Studiossa tai useassa muussa kehitysympäristössä luomaasi koodia.